码垛通常不只是搬运产品。2FGP20将机械夹持与集成真空系统相结合,使同一工具可以在码垛周期内搬运箱体并放置隔层纸。
无需集成独立的隔层纸工具,也无需在各项操作之间更换工具。这使工作单元更加简单,避免仅仅因为托盘层间需要一张隔层纸,就增加一道搬运步骤。
开口箱、多孔纸板、可直接上架的包装和塑料容器采用真空搬运时可能不够可靠。2FGP20从侧面进行机械夹持,无需依赖密封表面即可牢固抓握。
凭借260 mm行程以及可调至最高400 N的夹持力,一款夹持器即可覆盖广泛的箱体尺寸和重量,无需为每种产品重新构建工具。
码垛通常不只是搬运产品。2FGP20将机械夹持与集成真空系统相结合,使同一工具可以在码垛周期内搬运箱体并放置隔层纸。
无需集成独立的隔层纸工具,也无需在各项操作之间更换工具。这使工作单元更加简单,避免仅仅因为托盘层间需要一张隔层纸,就增加一道搬运步骤。
负载最高可达20 kg的2FGP20专为更重的码垛任务打造,同时仍可灵活切换不同产品。夹持宽度、力和速度均可编程,因此换型可通过软件完成,无需不断进行机械调整。
由于夹持器采用全电动设计,无需安装和维护外部压缩空气供应。这意味着机器人周边的硬件更少,码垛配置改变时部署也更简单。
一款2FGP20即可处理多种箱体,无需更换夹持器或手动调整工具。可编程行程、力和速度,使托盘堆叠模式或包装规格变化时的产品换型更加轻松。
✓ 20 kg负载,满足严苛的码垛应用需求
✓ 260 mm行程,覆盖广泛的箱体尺寸
✓ 高达400 N的夹持力,确保牢固搬运
✓ 夹持宽度、力和速度可编程
✓ 机械夹持适用于多孔和开口包装
✓ 减少需要管理的专用夹持器和工具
2FGP20将机械夹持与用于隔层纸搬运的集成真空功能相结合。机器人可以拾取产品、放置隔层纸并继续码垛,无需更换工具。
✓ 集成真空功能用于隔层纸搬运
✓ 无需独立的隔层纸工具
✓ 在箱体和隔层纸操作之间无需更换工具
✓ 减少工作单元中需集成的组件
✓ 简化码垛顺序和编程
✓ 保持臂端配置紧凑
夹持器采用电动设计,因此无需为外部压缩空气系统选型、布管和维护。产品变化时,可通过数字方式调整夹持参数,无需重新构建臂端工具。
✓ 无需压缩空气基础设施
✓ 数字调整行程、力和速度
✓ 更快切换不同产品规格
✓ 重新部署时减少机械调整
✓ 减少机器人周边辅助硬件
✓ 适用于协作式和工业码垛配置
搬运重箱、开口纸箱、可直接上架的包装以及其他真空夹持器难以处理的负载。2FGP20将20 kg负载、大行程和可定制夹臂与用于隔层纸的集成真空功能相结合。
请向我们介绍您的应用和处理量。我们的本地专家将向您提供价格、兼容机器人建议以及区域集成合作伙伴信息。