OnRobot

物料搬运

OnRobot 全系列电动手指夹持器、真空夹持器及其他夹持器非常适合码垛、包装、分拣、插入和转移等物料搬运应用。这些工具具备高重复精度,可减少浪费和错误,并可调节夹持力,避免损坏易碎零件。

灵活搬运不同类型的产品
利用可配置的手指、真空、磁性和柔性夹持技术,搬运不同尺寸、形状、材料和表面的零件。
每个班次都保持稳定产出
全天保持可重复的拾取和放置,避免重复性人工搬运带来的疲劳、波动和速度下降。
更快换产,减少专用工具
可编程夹持设置和可互换末端工具,让产品切换更加轻松,无需重新构建自动化单元。

如何构建拾取与放置应用

通过本详细视频指南了解如何构建拾取与放置应用。视频将介绍成功部署该应用所需的最佳实践、注意事项和主要技术细节。

推荐工具

专为灵活物料搬运而设计

从易损产品到重型金属零件,OnRobot 针对不同表面、形状、负载和生产环境提供多种夹持技术。
2FG7
紧凑 · 高负载 · IP67

2FG7

适用于严苛机床上下料和装配任务的紧凑型高负载平行夹爪

2FG7 将摩擦夹持时最高 7 kg、形状配合夹持时最高 11 kg 的负载能力与 IP67 防护集成于重量仅为 1.1 kg 的紧凑型电动夹爪中。可调夹持力、高夹持速度和可配置夹指适用于严苛的机床上下料、物料搬运和装配任务。
平行 2 指 电动
  • 摩擦夹持时最高 7 kg、形状配合夹持时最高 11 kg 的负载能力 - 重量仅为 1.1 kg 的紧凑型夹爪提供高承载能力
  • IP67 防护和断电保持功能 - 在严苛的机床上下料条件下持续保持夹持
  • 20–140 N 夹持力和 16–450 mm/s 速度 - 根据工件和工作循环调整每次夹持
  • 两种夹指安装位置及可定制指尖 - 调整内撑和外夹范围
VGC10
真空 · 电动 · 紧凑

VGC10

适用于狭小空间灵活搬运的紧凑型电动真空夹爪

VGC10 是一款紧凑型电动真空夹爪,具有可配置吸盘、两个独立真空通道和集成软件,配备定制附件时负载高达 15 kg。
真空 电动 紧凑型自动化
  • 配备定制附件时负载高达 15 kg:使用紧凑工具搬运难以处理的工件
  • 两个独立真空通道:抓取两个工件或控制独立区域
  • 可配置吸盘和适配板:使夹爪适应工件形状和空间
  • 集成电动真空泵:无需外部压缩空气供应即可部署
也用于物料搬运
实际应用

无需专用工具,一个机器人即可搬运多种产品

灵活夹持让同一个机器人单元能够搬运不同尺寸、形状和材料的产品。可编程设置和可互换工具可减少人工调整,并让系统在生产要求变化时更容易重新部署。

多种产品 一个灵活单元适用于不同零件和产品规格
< 5s 使用 Quick Changer 更换工具
无需压缩空气 电动夹持和真空方案简化单元基础设施
1 个连接 通过单一工具连接供电和通信

不确定哪款夹持器适合您的产品?

我们的应用专家帮助制造商实现拾取与放置、分拣、包装和其他物料搬运流程自动化。告诉我们您要搬运什么,我们将推荐合适的工具、机器人配置以及您所在地区的部署合作伙伴。

  • 2 个工作日内回复

  • 根据您所在地区匹配当地合作伙伴

  • 免费应用评估,无需承诺

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文