OnRobot

Manipulação de materiais

A gama completa de garras elétricas de dedos, garras de vácuo e outras garras da OnRobot é ideal para aplicações de manipulação de materiais, incluindo paletização, embalagem, triagem, inserção e transferência. Estas ferramentas oferecem elevada repetibilidade e precisão para minimizar desperdícios e erros, além de força ajustável para manusear peças frágeis sem danos.

Manipulação flexível de diferentes tipos de produto
Manuseie peças de diferentes tamanhos, formas, materiais e superfícies com tecnologias configuráveis de dedos, vácuo, magnetismo e preensão suave.
Produção consistente, turno após turno
Mantenha a recolha e colocação repetíveis ao longo do dia, sem o cansaço, a variação e os abrandamentos associados ao manuseamento manual repetitivo.
Mudanças mais rápidas, menos ferramentas dedicadas
As definições de preensão programáveis e as ferramentas intercambiáveis do robô facilitam a mudança entre produtos sem reconstruir a célula de automação.

Como criar uma aplicação Pick & Place

Saiba como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Serão apresentadas as melhores práticas, as principais considerações e os detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com sucesso.

Ferramentas recomendadas

Concebido para manipulação flexível de materiais

Desde produtos delicados a peças metálicas pesadas, a OnRobot oferece tecnologias de preensão para diferentes superfícies, formas, cargas úteis e ambientes de produção.
2FG7
Compacta · Elevada carga útil · IP67

2FG7

Garra paralela compacta com elevada carga útil para alimentação de máquinas e montagem exigentes

A 2FG7 combina até 7 kg de carga útil por atrito e 11 kg por encaixe de forma com proteção IP67 numa garra elétrica compacta de 1.1 kg. A força ajustável, a elevada velocidade de preensão e os dedos configuráveis adequam-se a tarefas exigentes de alimentação de máquinas, movimentação de materiais e montagem.
paralela 2 dedos elétrica
  • Até 7 kg de carga útil por atrito e 11 kg por encaixe de forma - elevada capacidade de carga numa garra compacta de 1.1 kg
  • Proteção IP67 e retenção em caso de falha de energia - mantenha a preensão em condições exigentes de alimentação de máquinas
  • Força de 20–140 N e velocidade de 16–450 mm/s - adapte cada preensão à peça e ao ciclo
  • Duas posições de montagem dos dedos e pontas personalizáveis - adapte as gamas de preensão interna e externa
VGC10
Vácuo · Elétrica · Compacta

VGC10

Garra de vácuo elétrica compacta para manuseamento flexível em espaços reduzidos

A VGC10 é uma garra de vácuo elétrica compacta com ventosas configuráveis, dois canais de vácuo independentes, software integrado e até 15 kg de carga útil com acessórios personalizados.
vácuo elétrica automação compacta
  • Até 15 kg de carga útil com acessórios personalizados: manuseie peças exigentes com uma ferramenta compacta
  • Dois canais de vácuo independentes: agarre duas peças ou controle zonas separadas
  • Ventosas e placa adaptadora configuráveis: adapte a garra à forma da peça e ao espaço
  • Bomba de vácuo elétrica integrada: implemente sem alimentação externa de ar comprimido
Também utilizado para alimentação de máquinas
No terreno

Um robô a manusear vários produtos sem ferramentas dedicadas

A preensão flexível permite que a mesma célula robótica movimente produtos de diferentes tamanhos, formas e materiais. As definições programáveis e as ferramentas intercambiáveis reduzem os ajustes manuais e facilitam a reafetação do sistema quando os requisitos de produção mudam.

Vários produtos Uma célula flexível para diferentes peças e formatos de produto
< 5s Mudança de ferramenta com Quick Changer
Sem ar comprimido As opções elétricas de preensão e vácuo simplificam a infraestrutura da célula
1 ligação Alimentação e comunicação através de uma única ligação da ferramenta

Não sabe qual é a garra adequada aos seus produtos?

Os nossos especialistas em aplicações ajudam os fabricantes a automatizar Pick & Place, triagem, embalagem e outros processos de manipulação de materiais. Diga-nos o que movimenta e recomendaremos as ferramentas, a configuração do robô e um parceiro de implementação na sua região.

  • Resposta no prazo de 2 dias úteis

  • Parceiro regional adequado à sua localização

  • Avaliação gratuita da aplicação, sem compromisso

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português