A visão 2.5D acrescenta perceção de profundidade para objetos empilhados e peças a alturas diferentes. O Eyes suporta a deteção e a separação onde as coordenadas 2D fixas não são suficientes para orientar o robô.
Tire uma imagem da superfície de trabalho para calibrar a vista da câmara e depois uma imagem de cada peça que o sistema deve detetar. Isto mantém a aprendizagem das peças prática quando os produtos ou processos mudam.
A visão 2.5D acrescenta perceção de profundidade para objetos empilhados e peças a alturas diferentes. O Eyes suporta a deteção e a separação onde as coordenadas 2D fixas não são suficientes para orientar o robô.
Monte o Eyes no robô ou externamente para se adaptar à disposição da célula. As instalações no robô suportam 12 configurações em redor da flange e em três orientações de inclinação, facilitando o reposicionamento da visão quando a aplicação muda.
Calibre a vista da câmara e ensine cada peça a partir de uma única imagem em vez de criar uma rotina de visão complexa.
Utilize a perceção de profundidade 2.5D para localizar objetos empilhados e peças posicionadas a alturas diferentes dentro do intervalo de trabalho.
Escolha a montagem no robô ou externa, com várias orientações disponíveis no robô quando a disposição da célula ou o processo muda.
Suporte aplicações de deteção, separação, inspeção e pontos de referência em tarefas de recolha e colocação, alimentação de máquinas, movimentação de materiais e qualidade. As informações de profundidade, cor e contorno ajudam o sistema a localizar e inspecionar peças em mudança.
Fale-nos das suas peças, fundos, variações de altura, iluminação, necessidades de montagem, robô e requisitos de ciclo. O nosso especialista local pode ajudar a avaliar a configuração de visão e a abordagem de implementação.