Widzenie 2.5D dodaje percepcję głębi dla obiektów ułożonych w stosy i detali na różnych wysokościach. Eyes obsługuje wykrywanie i sortowanie tam, gdzie stałe współrzędne 2D nie wystarczają do prowadzenia robota.
Wykonaj jedno zdjęcie powierzchni roboczej, aby skalibrować widok kamery, a następnie jedno zdjęcie każdego detalu, który system ma wykrywać. Dzięki temu uczenie części pozostaje praktyczne przy zmianach produktów lub procesów.
Widzenie 2.5D dodaje percepcję głębi dla obiektów ułożonych w stosy i detali na różnych wysokościach. Eyes obsługuje wykrywanie i sortowanie tam, gdzie stałe współrzędne 2D nie wystarczają do prowadzenia robota.
Zamontuj Eyes na robocie lub poza nim, dopasowując go do układu gniazda. Montaż na robocie obsługuje 12 konfiguracji wokół kołnierza i w trzech orientacjach nachylenia, co ułatwia zmianę położenia systemu wizyjnego wraz ze zmianą aplikacji.
Skalibruj widok kamery i naucz system rozpoznawać każdy detal na podstawie jednego obrazu, zamiast tworzyć złożoną procedurę wizyjną.
Wykorzystaj percepcję głębi 2.5D do lokalizowania obiektów ułożonych w stosy i części umieszczonych na różnych wysokościach w obszarze roboczym.
Wybierz montaż na robocie lub poza nim, z wieloma dostępnymi orientacjami montażu na robocie, gdy zmienia się układ gniazda lub proces.
Obsługuj wykrywanie, sortowanie, kontrolę i zastosowania z punktami odniesienia w zadaniach pobierania i odkładania, obsługi maszyn, transportu materiałów i kontroli jakości. Informacje o głębi, kolorze i konturze pomagają systemowi lokalizować i kontrolować zmieniające się detale.
Opowiedz nam o swoich detalach, tłach, różnicach wysokości, oświetleniu, potrzebach montażowych, robocie i wymaganiach dotyczących cyklu. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić konfigurację systemu wizyjnego i ścieżkę wdrożenia.