OnRobot

Montagem

Automatize tarefas repetitivas de montagem com preensão precisa, deteção de força e aparafusamento inteligente. Melhore a consistência, reduza o manuseamento manual e adapte-se rapidamente a alterações nos produtos ou requisitos de produção.

Aumente a consistência da montagem
Mantenha a força de preensão, a força de inserção e o binário de aperto sob controlo para tornar os passos repetitivos de montagem mais consistentes de ciclo para ciclo.
Reduza o trabalho manual repetitivo
Transfira tarefas repetitivas de fixação, posicionamento e inserção dos operadores para os robôs, permitindo que os colaboradores se concentrem na inspeção, resolução de problemas e outras tarefas de maior valor.
Montagem flexível para produtos variáveis
Execute tarefas de preensão, posicionamento, inserção e fixação em diferentes peças e variantes de produto com definições programáveis e ferramentas flexíveis.
Ferramentas recomendadas

Concebido para montagem automatizada

Combine aparafusamento inteligente, preensão e deteção de força para automatizar passos repetitivos de montagem sem criar um sistema de ferramentas totalmente personalizado para cada peça.
Screwdriver
Aparafusamento · Elétrico · Binário controlado

Screwdriver

Aparafusamento robótico completo para montagem flexível e mudanças rápidas

O OnRobot Screwdriver combina controlo preciso do binário, um eixo elétrico integrado, deteção inteligente de erros e compatibilidade com parafusos de M1.6 a M6 para uma montagem automatizada flexível.
aparafusamento montagem elétrica
  • Controlo de binário de 0.15–5 Nm para aparafusamento consistente em tarefas de montagem variáveis
  • Compatibilidade com parafusos M1.6–M6 e comprimentos até 50 mm para produção flexível
  • O eixo elétrico integrado reduz os movimentos do robô e simplifica a programação
  • As verificações inteligentes dos parafusos e da inserção ajudam a identificar erros comuns do processo
HEX 6-AXIS
Medição em 6 eixos - Controlo de força - IP67

HEX 6-AXIS

Medição de força/binário para automação precisa baseada no contacto

Um sensor compacto de força/binário de seis eixos para tarefas de acabamento, montagem, inserção, deteção e qualidade com controlo de força. Escolha HEX-E para maior sensibilidade ou HEX-H para maior capacidade de binário.
Sensor de força/binário 6 eixos IP67
  • Medição em seis eixos - capta força e binário em Fx, Fy, Fz, Tx, Ty e Tz
  • Variantes HEX-E e HEX-H - escolha maior sensibilidade ou maior capacidade de binário para a aplicação
  • Controlo de força avançado - mantém contacto controlado durante lixagem, polimento, rebarbagem e montagem
  • Medição ótica e proteção IP67 - concebido para utilização fiável em ambientes de produção exigentes

Como criar uma aplicação de aparafusamento

Saiba como criar uma aplicação de aparafusamento com este guia de vídeo detalhado. Serão apresentadas as melhores práticas, as principais considerações e os detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação.

No terreno

Fixação inteligente com binário controlado

A OnRobot Screwdriver combina controlo de binário, deteção de erros e um eixo integrado para simplificar a fixação repetitiva. O operador define o comprimento do parafuso e o binário necessários, enquanto a ferramenta executa automaticamente o movimento de aperto.

M1.6–M6 Intervalo de tamanhos de parafuso suportado
0.15–5 Nm Intervalo de binário ajustável
340 RPM Velocidade de saída
55 mm Curso do eixo

Não sabe qual é a ferramenta adequada para o seu processo?

Os nossos especialistas em aplicações ajudam a avaliar os seus requisitos e a configuração do robô. Diga-nos o que pretende automatizar e recomendaremos a ferramenta certa e um parceiro de implementação na sua região.

  • Resposta no prazo de dois dias úteis

  • Parceiro local adequado à sua região

  • Avaliação gratuita da aplicação, sem compromisso

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português