OnRobot

Montaj

Tekrarlayan montaj görevlerini hassas kavrama, kuvvet algılama ve akıllı vidalama ile otomatikleştirin. Tutarlılığı artırın, manuel müdahaleyi azaltın ve ürünler veya üretim gereksinimleri değiştiğinde hızla uyum sağlayın.

Montaj tutarlılığını artırın
Tekrarlayan montaj adımlarını bir çevrimden diğerine daha tutarlı hale getirmek için kavrama kuvvetini, yerleştirme kuvvetini ve sıkma torkunu kontrol altında tutun.
Tekrarlayan manuel işleri azaltın
Tekrarlayan sıkma, konumlandırma ve yerleştirme görevlerini operatörlerden devralırken çalışanların denetim, sorun giderme ve daha yüksek değerli işlere odaklanmasını sağlayın.
Değişen ürünlere uyum sağlayan esnek montaj
Programlanabilir ayarlar ve uyarlanabilir takımlarla farklı parçalar ve ürün varyantlarında kavrama, konumlandırma, yerleştirme ve sıkma görevlerini gerçekleştirin.
Önerilen takımlar

Otomatik montaj için geliştirildi

Her parça için tamamen özel bir takım sistemi oluşturmadan tekrarlayan montaj adımlarını otomatikleştirmek için akıllı vidalama, kavrama ve kuvvet algılamayı bir araya getirin.
Screwdriver
Vidalama · Elektrikli · Tork kontrollü

Screwdriver

Esnek montaj ve hızlı geçişler için eksiksiz robotik vidalama

OnRobot Screwdriver, esnek otomatik montaj için hassas tork kontrolünü, entegre elektrikli ekseni, akıllı hata algılamayı ve M1.6 ile M6 arasındaki vida boyutlarını destekleme özelliğini bir araya getirir.
vidalama montaj elektrikli
  • Değişen montaj görevlerinde tutarlı vidalama için 0.15–5 Nm tork kontrolü
  • Esnek üretim için M1.6–M6 vida ve 50 mm'ye kadar uzunluk desteği
  • Entegre elektrikli eksen robot hareketini azaltır ve programlamayı kolaylaştırır
  • Akıllı vida ve yerleştirme kontrolleri yaygın proses hatalarının belirlenmesine yardımcı olur
HEX 6-AXIS
6 eksenli algılama - Kuvvet kontrolü - IP67

HEX 6-AXIS

Hassas, temasa dayalı otomasyon için kuvvet/tork algılama

Kuvvet kontrollü yüzey işleme, montaj, yerleştirme, algılama ve kalite görevleri için kompakt altı eksenli kuvvet/tork sensörü. Daha yüksek hassasiyet için HEX-E'yi veya daha yüksek tork kapasitesi için HEX-H'yi seçin.
Kuvvet/tork sensörü 6 eksen IP67
  • Altı eksenli ölçüm - Fx, Fy, Fz, Tx, Ty ve Tz bileşenlerindeki kuvveti ve torku ölçer
  • HEX-E ve HEX-H varyantları - uygulama için daha yüksek hassasiyet veya daha yüksek tork kapasitesi seçin
  • Gelişmiş kuvvet kontrolü - zımparalama, polisaj, çapak alma ve montaj sırasında kontrollü teması korur
  • Optik algılama ve IP67 koruması - zorlu üretim ortamlarında güvenilir kullanım için tasarlanmıştır

Vidalama Uygulaması Nasıl Oluşturulur

Bu ayrıntılı video kılavuzuyla bir vidalama uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı devreye almak için gerekli en iyi uygulamaları, dikkat edilmesi gereken noktaları ve temel teknik ayrıntıları keşfedin.

Sahada

Kontrollü torkla akıllı sıkma

OnRobot Screwdriver, tekrarlayan sıkma işlemlerini kolaylaştırmak için tork kontrolünü, hata algılamayı ve entegre bir ekseni bir araya getirir. Operatör gerekli vida uzunluğunu ve torku ayarlarken takım sıkma hareketini otomatik olarak gerçekleştirir.

M1.6–M6 Desteklenen vida boyutu aralığı
0.15–5 Nm Ayarlanabilir tork aralığı
340 RPM Çıkış hızı
55 mm Mil stroku

Prosesiniz için hangi takımın uygun olduğundan emin değil misiniz?

Uygulama uzmanlarımız gereksinimlerinizi ve robot kurulumunuzu değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ne üzerinde çalıştığınızı anlatın, size uygun takımı ve bölgenizdeki devreye alma iş ortağını önerelim.

  • 2 iş günü içinde yanıt

  • Bölgenize uygun yerel iş ortağı

  • Ücretsiz ve taahhütsüz uygulama değerlendirmesi

Bir Uzmanla Görüşün

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe