Entegre 55 mm eksen vidayı geri çeker ve robot sabitleme konumuna ulaştıktan sonra vidayı sıkar. Bu, her vida için gereken robot hareketini azaltır ve vidalama sırasının programlanmasını kolaylaştırır.
Robot arayüzünde vida uzunluğunu ve hedef torku ayarlayın. Screwdriver, sıkmayı 0.15 ile 5 Nm arasında kontrol eder ve işlemin amaçlandığı gibi tamamlandığını doğrulamaya yardımcı olan proses sonuçlarını iletir.
Entegre 55 mm eksen vidayı geri çeker ve robot sabitleme konumuna ulaştıktan sonra vidayı sıkar. Bu, her vida için gereken robot hareketini azaltır ve vidalama sırasının programlanmasını kolaylaştırır.
Seçilen bağlantı elemanı için ucu, tutucuyu, vida tutucuyu ve vida sabitlemesini yapılandırın. Sistem, M1.6 ile M6 arasındaki metrik vidaları ve 50 mm'ye kadar uzunlukları destekler; isteğe bağlı 50 mm ve 100 mm uç uzatmaları ise dar alanlarda erişimi artırır.
Araç, bir vidanın alınıp alınmadığını, uzunluğunun ayarlarla eşleşip eşleşmediğini ve sıkmanın doğru tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederek montaj sırası için robota yararlı geri bildirim sağlar.
Desteklenen 35 mm'ye kadar vidalar, robot hareket ederken aracın içinde geri çekilmiş durumda kalabilir. Aşırı eksenel kuvvet algılandığında otomatik güvenlik durdurması devreye girer.
Desteklenen metrik, inç ölçülü ve kendinden diş açan vidaları doğru uç sistemiyle kullanın veya dar alanlardaki sabitleme noktaları için isteğe bağlı uç uzatmaları ekleyin.
Vidalarınızı, malzemeleri, sabitleme noktalarını, tork gereksinimlerini, robotu ve üretim hacmini bize anlatın. Yerel uzmanımız, uç sistemini, besleme yöntemini ve devreye alma yolunu değerlendirmenize yardımcı olabilir.