แกนในตัวขนาด 55 mm จะดึงสกรูกลับและขันสกรูหลังจากหุ่นยนต์ไปถึงตำแหน่งยึด ช่วยลดการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ที่จำเป็นสำหรับสกรูแต่ละตัวและทำให้ลำดับการขันสกรูตั้งโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
ตั้งค่าความยาวสกรูและแรงบิดเป้าหมายในอินเทอร์เฟซของหุ่นยนต์ Screwdriver ควบคุมการขันตั้งแต่ 0.15 ถึง 5 Nm และส่งผลลัพธ์กระบวนการกลับมาเพื่อช่วยยืนยันว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่
แกนในตัวขนาด 55 mm จะดึงสกรูกลับและขันสกรูหลังจากหุ่นยนต์ไปถึงตำแหน่งยึด ช่วยลดการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ที่จำเป็นสำหรับสกรูแต่ละตัวและทำให้ลำดับการขันสกรูตั้งโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
กำหนดค่าดอกไขควง ตัวจับ ตัวจับสกรู และการยึดสกรูให้เหมาะกับตัวยึดที่เลือก ระบบรองรับสกรูเมตริกตั้งแต่ M1.6 ถึง M6 และความยาวสูงสุด 50 mm โดยก้านต่อดอกไขควงขนาด 50 mm และ 100 mm ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มระยะเข้าถึงในพื้นที่แคบ
เครื่องมือสามารถตรวจสอบว่าได้หยิบสกรูหรือไม่ ความยาวตรงกับการตั้งค่าหรือไม่ และขันเสร็จอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์แก่หุ่นยนต์สำหรับลำดับการประกอบ
สกรูที่รองรับซึ่งยาวสูงสุด 35 mm สามารถคงอยู่ในตำแหน่งดึงกลับภายในเครื่องมือขณะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ระบบหยุดเพื่อความปลอดภัยอัตโนมัติจะทำงานเมื่อตรวจพบแรงตามแนวแกนมากเกินไป
ใช้สกรูเมตริก สกรูระบบนิ้ว และสกรูเกลียวปล่อยที่รองรับร่วมกับระบบดอกไขควงที่ถูกต้อง หรือเพิ่มก้านต่อดอกไขควงที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับจุดยึดในพื้นที่แคบ
บอกเราเกี่ยวกับสกรู วัสดุ จุดยึด ข้อกำหนดแรงบิด หุ่นยนต์ และปริมาณการผลิต ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเราช่วยประเมินระบบดอกไขควง วิธีป้อน และแนวทางนำไปใช้งานได้