Den integrerade axeln på 55 mm drar in skruven och skruvar i den när roboten har nått fästpositionen. Det minskar robotrörelserna som krävs för varje skruv och gör skruvdragningssekvensen enklare att programmera.
Ställ in skruvlängd och önskat moment i robotgränssnittet. Screwdriver styr åtdragningen från 0.15 till 5 Nm och ger processresultat som hjälper till att bekräfta om operationen slutfördes som avsett.
Den integrerade axeln på 55 mm drar in skruven och skruvar i den när roboten har nått fästpositionen. Det minskar robotrörelserna som krävs för varje skruv och gör skruvdragningssekvensen enklare att programmera.
Konfigurera bits, hållare, skruvhållare och skruvfixering för det valda fästelementet. Systemet stöder metriska skruvar från M1.6 till M6 och längder upp till 50 mm, medan bitsförlängare på 50 mm och 100 mm som tillval ger extra räckvidd i trånga utrymmen.
Verktyget kan kontrollera om en skruv har plockats, om längden stämmer med konfigurationen och om åtdragningen har slutförts korrekt. Det ger roboten användbar återkoppling för monteringssekvensen.
Skruvar som stöds och är upp till 35 mm långa kan förbli indragna i verktyget medan roboten rör sig. Ett automatiskt säkerhetsstopp reagerar om för stor axiell kraft upptäcks.
Använd metriska skruvar, tumskruvar och självgängande skruvar som stöds med rätt bitssystem, eller lägg till bitsförlängare som tillval för fästpunkter i trånga utrymmen.
Berätta om dina skruvar, material, fästpunkter, momentkrav, robot och produktionsvolym. Vår lokala expert kan hjälpa till att bedöma bitssystemet, matningsmetoden och vägen till driftsättning.