OnRobot
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Wkręcanie · Elektryczny · Kontrola momentu

Screwdriver

Kompletne robotyczne wkręcanie do elastycznego montażu i szybkich przezbrojeń

  • Kontrola momentu 0.15–5 Nm zapewnia równomierne wkręcanie przy zmieniających się zadaniach montażowych
  • Obsługa wkrętów M1.6–M6 i długości do 50 mm do elastycznej produkcji
  • Wbudowana oś elektryczna ogranicza ruch robota i upraszcza programowanie
  • Inteligentne kontrole wkrętów i osadzania pomagają identyfikować typowe błędy procesu
0.15–5 Nm Zakres momentu
M1.6–M6 Obsługiwane rozmiary wkrętów metrycznych
50 mm Maksymalna długość wkrętu
340 RPM Maksymalna prędkość wyjściowa
55 mm Skok wału
IP54 Stopień ochrony
Montaż ogólny
Wkręcaj wkręty o różnych rozmiarach i długościach dzięki programowalnemu momentowi i konfigurowalnemu systemowi bitów.
Montaż elektroniki
Używaj narzędzia do wkręcania bezpiecznego pod względem ESD z kontrolowanym momentem w odpowiednich zastosowaniach produkcji elektroniki.
01

Kontroluj moment dla każdego wkrętu

Ustaw długość wkrętu i docelowy moment w interfejsie robota. Screwdriver kontroluje dokręcanie od 0.15 do 5 Nm i zwraca wyniki procesu, które pomagają potwierdzić, czy operacja zakończyła się zgodnie z założeniami.

0.15–5 Nm Programowalny zakres momentu
02

Ogranicz ruch robota dzięki wbudowanej osi

Zintegrowana oś 55 mm cofa wkręt i wkręca go po osiągnięciu przez robota pozycji mocowania. Ogranicza to ruch robota wymagany dla każdego wkrętu i ułatwia programowanie sekwencji wkręcania.

55 mm Skok wbudowanego wału
03

Zmieniaj konfiguracje wkrętów bez wymiany narzędzia

Skonfiguruj bit, uchwyt, uchwyt wkrętu i mocowanie wkrętu dla wybranego elementu złącznego. System obsługuje wkręty metryczne od M1.6 do M6 i długości do 50 mm, a opcjonalne przedłużki bitów 50 mm i 100 mm zwiększają zasięg w ciasnych przestrzeniach.

M1.6–M6 Obsługiwane rozmiary wkrętów metrycznych
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO Screwdriver

Elastyczne wkręcanie z wbudowaną kontrolą procesu

Narzędzie może sprawdzić, czy wkręt został pobrany, czy jego długość odpowiada konfiguracji i czy dokręcanie zakończyło się prawidłowo, dostarczając robotowi przydatnych informacji zwrotnych dla sekwencji montażu.

Obsługiwane wkręty do 35 mm mogą pozostawać cofnięte wewnątrz narzędzia podczas ruchu robota. Automatyczne zatrzymanie bezpieczeństwa reaguje po wykryciu nadmiernej siły osiowej.

Używaj obsługiwanych wkrętów metrycznych, calowych i samogwintujących z właściwym systemem bitów lub dodaj opcjonalne przedłużki bitów do punktów mocowania w wąskich przestrzeniach.

Pliki do pobrania i materiały

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Pełna dokumentacja techniczna do oceny, konfiguracji i wdrożenia OnRobot Screwdriver.
Karta katalogowa
Rozmiary śrub, zakres momentu obrotowego, prędkość, skok, wymiary i dane integracyjne Screwdriver.
Pobierz →
Plik STEP
Modele 3D do integracji mechanicznej.
Pobierz →

Gotowi na automatyzację wkręcania podczas montażu?

Opowiedz nam o wkrętach, materiałach, punktach mocowania, wymaganiach momentu, robocie i wielkości produkcji. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić system bitów, metodę podawania i ścieżkę wdrożenia.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski