Axa integrată de 55 mm retrage șurubul și îl înșurubează după ce robotul ajunge în poziția de fixare. Acest lucru reduce mișcarea robotului necesară pentru fiecare șurub și menține secvența de înșurubare mai ușor de programat.
Setați lungimea șurubului și cuplul țintă în interfața robotului. Screwdriver controlează strângerea de la 0.15 la 5 Nm și returnează rezultate ale procesului care ajută la confirmarea finalizării operației conform intenției.
Axa integrată de 55 mm retrage șurubul și îl înșurubează după ce robotul ajunge în poziția de fixare. Acest lucru reduce mișcarea robotului necesară pentru fiecare șurub și menține secvența de înșurubare mai ușor de programat.
Configurați bitul, suportul, suportul șurubului și fixarea șurubului pentru elementul de fixare selectat. Sistemul acceptă șuruburi metrice de la M1.6 la M6 și lungimi de până la 50 mm, iar prelungitoarele opționale de biți de 50 mm și 100 mm măresc raza de acces în spații înguste.
Scula poate verifica dacă a fost preluat un șurub, dacă lungimea acestuia corespunde configurației și dacă strângerea s-a finalizat corect, oferind robotului feedback util pentru secvența de asamblare.
Șuruburile acceptate de până la 35 mm pot rămâne retrase în interiorul sculei în timp ce robotul se mișcă. O oprire automată de siguranță reacționează dacă este detectată o forță axială excesivă.
Utilizați șuruburi metrice, imperiale și autofiletante acceptate cu sistemul corect de biți sau adăugați prelungitoare opționale pentru punctele de fixare din spații înguste.
Descrieți-ne șuruburile, materialele, punctele de fixare, cerințele de cuplu, robotul și volumul de producție. Expertul nostru local vă poate ajuta să evaluați sistemul de biți, metoda de alimentare și calea de implementare.