OnRobot

Manipularea materialelor

Gama completă OnRobot de dispozitive de prindere electrice cu degete, cu vid și de alte tipuri este ideală pentru aplicații de manipulare a materialelor, inclusiv paletizare, ambalare, sortare, inserție și transfer. Aceste scule oferă repetabilitate și precizie ridicate pentru a reduce deșeurile și erorile, precum și forță reglabilă pentru manipularea pieselor fragile fără deteriorare.

Manipulare flexibilă pentru diferite tipuri de produse
Manipulați piese de diferite dimensiuni, forme, materiale și suprafețe cu tehnologii configurabile de prindere cu degete, cu vid, magnetică și delicată.
Producție consecventă, schimb după schimb
Mențineți preluarea și plasarea repetabile pe tot parcursul zilei, fără oboseala, variațiile și încetinirile asociate manipulării manuale repetitive.
Schimbări mai rapide, mai puține scule dedicate
Setările programabile de prindere și sculele interschimbabile pentru capătul brațului facilitează trecerea de la un produs la altul fără reconstruirea celulei de automatizare.

Cum se realizează o aplicație Pick & Place

Aflați cum să realizați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Veți descoperi bunele practici, aspectele importante și principalele detalii tehnice necesare pentru implementarea cu succes a aplicației.

Scule recomandate

Concepute pentru manipularea flexibilă a materialelor

De la produse delicate la piese metalice grele, OnRobot oferă tehnologii de prindere pentru diferite suprafețe, forme, sarcini utile și medii de producție.
2FG7
Compact · Sarcină utilă mare · IP67

2FG7

Dispozitiv de prindere paralel compact, cu sarcină utilă mare, pentru deservirea solicitantă a mașinilor și asamblare

2FG7 combină o sarcină utilă de până la 7 kg la prinderea prin forță și 11 kg la prinderea prin formă cu protecția IP67 într-un dispozitiv electric compact de 1.1 kg. Forța reglabilă, viteza mare de prindere și degetele configurabile sunt potrivite pentru deservirea solicitantă a mașinilor, manipularea materialelor și asamblare.
paralel 2 degete electric
  • Sarcină utilă de până la 7 kg la prinderea prin forță și 11 kg la prinderea prin formă - capacitate mare de încărcare într-un dispozitiv compact de 1.1 kg
  • Protecție IP67 și menținerea prinderii la întreruperea alimentării - păstrează prinderea în condiții solicitante de deservire a mașinilor
  • Forță de 20–140 N și viteză de 16–450 mm/s - adaptați fiecare prindere la piesă și la ciclu
  • Două poziții de montare a degetelor și vârfuri personalizabile - adaptați intervalele de prindere interioară și exterioară
VGC10
Vid · Electric · Compact

VGC10

Dispozitiv de prindere cu vid electric compact pentru manipulare flexibilă în spații înguste

VGC10 este un dispozitiv de prindere cu vid electric compact, cu ventuze configurabile, două canale de vid independente, software integrat și o sarcină utilă de până la 15 kg cu accesorii personalizate.
vid electric automatizare compactă
  • Sarcină utilă de până la 15 kg cu accesorii personalizate: manipulați piese dificile cu o unealtă compactă
  • Două canale de vid independente: prindeți două piese sau controlați zone separate
  • Ventuze și placă adaptoare configurabile: adaptați dispozitivul de prindere la forma piesei și la spațiu
  • Pompă de vid electrică integrată: implementați fără alimentare externă cu aer comprimat
Utilizate și pentru manipularea mașinilor
În practică

Un singur robot manipulează mai multe produse fără scule dedicate

Prinderea flexibilă permite aceleiași celule robotizate să deplaseze produse de diferite dimensiuni, forme și materiale. Setările programabile și sculele interschimbabile reduc reglajele manuale și facilitează reutilizarea sistemului atunci când cerințele de producție se schimbă.

Mai multe produse O singură celulă flexibilă pentru diferite piese și formate de produs
< 5s Schimbarea sculei cu Quick Changer
Fără aer comprimat Opțiunile electrice de prindere și cu vid simplifică infrastructura celulei
1 conexiune Alimentare și comunicație printr-o singură conexiune a sculei

Nu sunteți sigur ce dispozitiv de prindere se potrivește produselor dumneavoastră?

Specialiștii noștri în aplicații ajută producătorii să automatizeze preluarea și plasarea, sortarea, ambalarea și alte procese de manipulare a materialelor. Spuneți-ne ce trebuie să deplasați, iar noi vă vom recomanda sculele, configurația robotului și un partener de implementare din regiunea dumneavoastră.

  • Răspuns în termen de două zile lucrătoare

  • Partener local potrivit pentru regiunea dumneavoastră

  • Evaluare gratuită a aplicației, fără obligații

Discutați cu un specialist

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română