OnRobot

Malzeme Taşıma

OnRobot'ın elektrikli parmaklı, vakumlu ve diğer tutuculardan oluşan geniş ürün yelpazesi paletleme, paketleme, ayırma, yerleştirme ve aktarma dahil malzeme taşıma uygulamaları için idealdir. Bu takımlar atık ve hataları azaltmak için yüksek tekrarlanabilirlik ve hassasiyet, hassas parçaları zarar vermeden taşımak için ayarlanabilir kuvvet sunar.

Farklı ürün tiplerinde esnek taşıma
Yapılandırılabilir parmaklı, vakumlu, manyetik ve yumuşak kavrama teknolojileriyle farklı boyut, şekil, malzeme ve yüzeylere sahip parçaları taşıyın.
Her vardiyada tutarlı çıktı
Tekrarlayan manuel taşımanın yol açtığı yorgunluk, değişkenlik ve yavaşlamalar olmadan gün boyunca tekrarlanabilir alma ve yerleştirme sağlayın.
Daha hızlı geçiş, daha az özel takım
Programlanabilir kavrama ayarları ve değiştirilebilir robot kolu ucu takımları, otomasyon hücresini yeniden kurmadan ürünler arasında geçişi kolaylaştırır.

Alma ve Yerleştirme Uygulaması Nasıl Oluşturulur

Learn how to build a Pick & Place application with this detailed video guide. You will be presented with the best practices, considerations and main technical details needed to successfully deploy the application.

Önerilen takımlar

Esnek malzeme taşıma için geliştirildi

OnRobot, hassas ürünlerden ağır metal parçalara kadar farklı yüzeyler, şekiller, taşıma kapasiteleri ve üretim ortamları için kavrama teknolojileri sunar.
2FG7
Kompakt · Yüksek taşıma kapasitesi · IP67

2FG7

Zorlu makine besleme ve montaj uygulamaları için kompakt, yüksek taşıma kapasiteli paralel tutucu

2FG7, 1.1 kg ağırlığındaki kompakt bir elektrikli tutucuda sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesini IP67 korumasıyla birleştirir. Ayarlanabilir kuvvet, yüksek kavrama hızı ve yapılandırılabilir parmaklar zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
paralel 2 parmaklı elektrikli
  • Sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesi - 1.1 kg ağırlığındaki kompakt tutucudan yüksek yük kapasitesi
  • IP67 koruması ve güç kesintisinde tutma - zorlu makine besleme koşullarında kavramayı koruyun
  • 20–140 N kuvvet ve 16–450 mm/s hız - her kavramayı parçaya ve çevrime göre ayarlayın
  • İki parmak montaj konumu ve özelleştirilebilir parmak uçları - içten ve dıştan kavrama aralıklarını uyarlayın
VGC10
Vakum · Elektrikli · Kompakt

VGC10

Dar alanlarda esnek taşıma için kompakt elektrikli vakumlu tutucu

VGC10; yapılandırılabilir vakum pedleri, iki bağımsız vakum kanalı, entegre yazılım ve özel ataşmanlarla 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunan kompakt elektrikli bir vakumlu tutucudur.
vakum elektrikli kompakt otomasyon
  • Özel ataşmanlarla 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi: zorlu parçaları kompakt bir takımla taşıyın
  • İki bağımsız vakum kanalı: iki parçayı kavrayın veya ayrı bölgeleri kontrol edin
  • Yapılandırılabilir vakum pedleri ve adaptör plakası: tutucuyu parça şekline ve alana uyarlayın
  • Entegre elektrikli vakum pompası: harici basınçlı hava kaynağı olmadan devreye alın
Malzeme taşımada da kullanılır
Sahada

Tek robotla özel takım kullanmadan birden fazla ürünü taşıma

Esnek kavrama, aynı robot hücresinin farklı ürün boyutlarını, şekillerini ve malzemelerini taşımasını sağlar. Programlanabilir ayarlar ve değiştirilebilir takımlar manuel ayarlamaları azaltır ve üretim gereksinimleri değiştiğinde sistemin yeniden devreye alınmasını kolaylaştırır.

Birden fazla ürün Farklı parçalar ve ürün formatları için tek esnek hücre
< 5s Quick Changer ile takım değişimi
Basınçlı hava yok Elektrikli kavrama ve vakum seçenekleri hücre altyapısını sadeleştirir
1 bağlantı Tek takım bağlantısı üzerinden güç ve iletişim

Ürünlerinize hangi tutucunun uygun olduğundan emin değil misiniz?

Uygulama uzmanlarımız üreticilerin alma ve yerleştirme, ayırma, paketleme ve diğer malzeme taşıma süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Neyi taşıdığınızı anlatın, size uygun takımları, robot kurulumunu ve bölgenizdeki devreye alma iş ortağını önerelim.

  • 2 iş günü içinde yanıt

  • Bölgenize uygun yerel iş ortağı

  • Ücretsiz ve taahhütsüz uygulama değerlendirmesi

Bir Uzmanla Görüşün

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe