Yalnızca 200 g ağırlığındaki Quick Changer, robot ile takım arasına minimum ağırlık ekler. 25 kg'a kadar nominal taşıma kapasitesi, zorlu iş birlikçi ve hafif endüstriyel uygulamaları destekler.
Vidasız kilitleme mekanizması, operatörün kol ucu takımlarını beş saniyeden kısa sürede değiştirmesini sağlar. Daha hızlı manuel değişimler, tek bir robotun değişen görevlerde ve üretim partilerinde yeniden kullanılmasını pratik hale getirir.
Yalnızca 200 g ağırlığındaki Quick Changer, robot ile takım arasına minimum ağırlık ekler. 25 kg'a kadar nominal taşıma kapasitesi, zorlu iş birlikçi ve hafif endüstriyel uygulamaları destekler.
Yedekli kilitleme mekanizması, kilitleme yayları ve ek güvenlik yapısı, güvenilir bir mekanik bağlantı sağlar. ±0.02 mm tekrarlanabilirlik, her değişimden sonra tutarlı takım konumlandırmasını destekler.
Kol ucu takımlarını beş saniyeden kısa sürede değiştirerek robotun ürünler veya prosesler arasında manuel işlemlerden kaynaklanan daha az duruşla geçiş yapmasını sağlayın.
Quick Changer, OnRobot takımlarına entegredir ve uygulama farklı bir tutucu, sensör veya proses takımı gerektirdiğinde mekanik bağlantıyı basitleştirir.
Yedekli kilitleme mekanizması ve güvenlik yapısı, basit bir manuel değişim prosedürünü korurken takımı güvenli biçimde bağlı tutar.
Tek bir robota farklı üretim görevlerini yerine getirme esnekliği kazandırın. Quick Changer, uyumlu robot ve takım kurulumları için hızlı manuel takım değişimlerini, düşük ağırlığı ve güvenli bir ISO 9409-1 arayüzünü birleştirir.
Bize robotunuzu, takımlarınızı ve üretim görevlerinizi anlatın. Yerel uzmanımız uygulamanız için doğru Quick Changer yapılandırmasını ve uyumluluğu doğrulamanıza yardımcı olabilir.