OnRobot
Quick Changer
Troca de ferramenta em menos de 5 segundos - Carga útil de 25 kg - 200 g

Quick Changer

Trocador de ferramentas leve para robôs, para mudanças rápidas e repetíveis

  • Troca de ferramenta em menos de 5 segundos - mude de tarefa sem ligações por parafusos demoradas
  • Carga útil nominal até 25 kg - elevada capacidade numa interface compacta de troca de ferramentas
  • Apenas 200 g - preserva mais carga útil do robô para a ferramenta e a peça
  • Mecanismo de bloqueio redundante - fixação segura com libertação manual simples
< 5 s Tempo de troca de ferramenta
25 kg Carga útil nominal
200 g Peso combinado
±0.02 mm Repetibilidade
IP67 Grau de proteção
5,000 Ciclos de funcionamento de troca de ferramenta
Produção de elevada variedade
Troque ferramentas rapidamente quando as peças, os lotes ou as tarefas de produção mudarem, sem reconstruir a interface do robô.
Alimentação de máquinas
Alterne entre garras e outras ferramentas à medida que os requisitos de alimentação de máquinas mudam entre peças e processos.
Células multiprocesso
Utilize um robô para tarefas de manuseamento, montagem ou acabamento, trocando a ferramenta na extremidade do braço em segundos.
01

Troque ferramentas em segundos

O mecanismo de bloqueio sem parafusos permite ao operador trocar ferramentas na extremidade do braço em menos de cinco segundos. As trocas manuais mais rápidas tornam prática a reutilização de um robô em tarefas e lotes de produção variáveis.

< 5 s Trocas de ferramenta sem aparafusar
02

Mantenha mais carga útil do robô disponível

Com apenas 200 g, o Quick Changer acrescenta um peso mínimo entre o robô e a ferramenta. A sua carga útil nominal até 25 kg suporta aplicações colaborativas e de indústria ligeira exigentes.

200 g Baixo peso combinado
03

Bloqueie ferramentas de forma segura e repetível

Um mecanismo de bloqueio redundante, molas de bloqueio e uma estrutura de segurança adicional proporcionam uma ligação mecânica fiável. A repetibilidade de ±0.02 mm permite um posicionamento consistente da ferramenta após cada troca.

±0.02 mm Posicionamento repetível da ferramenta
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PORQUÊ Quick Changer

Um robô, mais tarefas de produção

Troque ferramentas na extremidade do braço em menos de cinco segundos, para que o robô possa alternar entre produtos ou processos com menos tempo de paragem para operações manuais.

O Quick Changer está integrado nas ferramentas OnRobot, simplificando a ligação mecânica quando a aplicação necessita de uma garra, sensor ou ferramenta de processo diferente.

Um mecanismo de bloqueio redundante e uma estrutura de segurança mantêm a ferramenta firmemente fixada, preservando um procedimento de troca manual simples.

Aplicação

Concebido para trocas rápidas de ferramenta

Dê a um robô a flexibilidade para realizar diferentes tarefas de produção. O Quick Changer combina trocas manuais rápidas de ferramenta, baixo peso e uma interface ISO 9409-1 segura para configurações compatíveis de robô e ferramenta.

< 5 s Tempo de troca de ferramenta
25 kg Carga útil nominal
200 g Peso combinado
Transferências e recursos

Recursos técnicos para a sua integração

Documentação técnica para selecionar e integrar o Quick Changer em aplicações robóticas flexíveis.
Ficha técnica
Especificações, limites de carga e dimensões mecânicas do Quick Changer.
Transferir →
Ficheiro STEP
Modelos 3D para integração mecânica.
Transferir →

Pronto para tornar o seu robô mais flexível?

Fale-nos do seu robô, das ferramentas e das tarefas de produção. O nosso especialista local pode ajudar a confirmar a configuração correta do Quick Changer e a compatibilidade para a sua aplicação.

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português