Mit nur 200 g fügt der Quick Changer zwischen Roboter und Werkzeug nur minimales Gewicht hinzu. Seine Nennnutzlast von bis zu 25 kg unterstützt anspruchsvolle kollaborative Anwendungen und leichte Industrieanwendungen.
Der schraubenlose Verriegelungsmechanismus ermöglicht es einem Bediener, End-of-Arm-Werkzeuge in unter fünf Sekunden zu wechseln. Schnellere manuelle Wechsel erleichtern den erneuten Einsatz eines Roboters für wechselnde Aufgaben und Produktionschargen.
Mit nur 200 g fügt der Quick Changer zwischen Roboter und Werkzeug nur minimales Gewicht hinzu. Seine Nennnutzlast von bis zu 25 kg unterstützt anspruchsvolle kollaborative Anwendungen und leichte Industrieanwendungen.
Ein redundanter Verriegelungsmechanismus, Verriegelungsfedern und eine zusätzliche Sicherheitsstruktur sorgen für eine zuverlässige mechanische Verbindung. Eine Wiederholgenauigkeit von ±0.02 mm unterstützt eine konsistente Werkzeugpositionierung nach jedem Wechsel.
Wechseln Sie End-of-Arm-Werkzeuge in unter fünf Sekunden, damit der Roboter mit weniger Stillstand für manuelle Arbeiten zwischen Produkten oder Prozessen wechseln kann.
Der Quick Changer ist in die OnRobot-Werkzeuge integriert und vereinfacht die mechanische Verbindung, wenn die Anwendung einen anderen Greifer, Sensor oder ein anderes Prozesswerkzeug erfordert.
Ein redundanter Verriegelungsmechanismus und eine Sicherheitsstruktur halten das Werkzeug sicher befestigt und ermöglichen zugleich einen einfachen manuellen Wechsel.
Geben Sie einem Roboter die Flexibilität, unterschiedliche Produktionsaufgaben zu übernehmen. Quick Changer kombiniert schnelle manuelle Werkzeugwechsel, geringes Gewicht und eine sichere ISO 9409-1-Schnittstelle für kompatible Roboter- und Werkzeugkonfigurationen.
Informieren Sie uns über Ihren Roboter, Ihre Werkzeuge und Produktionsaufgaben. Unser lokaler Experte hilft Ihnen, die richtige Quick Changer-Konfiguration und die Kompatibilität für Ihre Anwendung zu bestätigen.