OnRobot
Quick Changer
换工具用时不到 5 秒 - 25 kg 负载 - 200 g

Quick Changer

轻量化机器人工具快换装置,实现快速、可重复的切换

  • 换工具用时不到 5 秒 - 无需耗时的螺钉连接即可切换任务
  • 额定负载最高 25 kg - 紧凑型工具快换接口提供高承载能力
  • 仅 200 g - 为工具和工件保留更多机器人可用负载
  • 冗余锁定机构 - 安全稳固连接,手动释放简单
< 5 s 工具更换时间
25 kg 额定有效载荷
200 g 总重量
±0.02 mm 重复精度
IP67 防护等级
5,000 工具更换工作循环次数
多品种生产
当零件、批次或生产任务变化时,快速更换工具,无需重建机器人接口。
机床上下料
当不同零件和工艺的机床上下料要求发生变化时,在夹爪和其他工具之间切换。
多工艺单元
数秒内更换机械臂末端工具,让一台机器人执行搬运、装配或表面精加工任务。
01

数秒内更换工具

无螺钉锁定机构使操作员能够在不到五秒内更换机械臂末端工具。更快的手动更换让一台机器人能够方便地重新部署到变化的任务和生产批次中。

< 5 s 无需拧螺钉的工具更换
02

保留更多机器人可用负载

Quick Changer 重量仅为 200 g,在机器人和工具之间增加的重量极小。其最高 25 kg 的额定负载可支持要求严苛的协作和轻工业应用。

200 g 总重量低
03

稳固且可重复地锁定工具

冗余锁定机构、锁定弹簧和额外的安全结构提供可靠的机械连接。±0.02 mm 的重复精度有助于每次更换后保持一致的工具定位。

±0.02 mm 可重复的工具定位
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择 Quick Changer

一台机器人,更多生产任务

不到五秒即可更换机械臂末端工具,让机器人在产品或工艺之间切换时减少人工操作导致的停机时间。

Quick Changer 集成于 OnRobot 各类工具中,当应用需要不同的夹爪、传感器或工艺工具时,可简化机械连接。

冗余锁定机构和安全结构让工具保持牢固连接,同时保留简单的手动更换流程。

应用

专为快速工具更换打造

让一台机器人灵活应对不同生产任务。Quick Changer 将快速手动工具更换、轻量化和稳固的 ISO 9409-1 接口相结合,适用于兼容的机器人和工具配置。

< 5 s 工具更换时间
25 kg 额定有效载荷
200 g 总重量
下载与资源

用于集成的技术资源

用于选择 Quick Changer 并将其集成到灵活机器人应用中的技术文档。
数据表
Quick Changer 的规格、负载限制和机械尺寸。
下载 →
STEP文件
用于机械集成的 3D 模型。
下载 →

准备好让您的机器人更加灵活了吗?

请向我们介绍您的机器人、工具和生产任务。我们的本地专家可帮助确认适合您应用的 Quick Changer 配置及兼容性。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文