OnRobot
Quick Changer
Verktygsbyte på under 5 sekunder - 25 kg nyttolast - 200 g

Quick Changer

Lätt verktygsväxlare för robotar med snabba, repeterbara omställningar

  • Verktygsbyte på under 5 sekunder - byt uppgift utan tidskrävande skruvförband
  • Nominell nyttolast upp till 25 kg - hög kapacitet från ett kompakt gränssnitt för verktygsbyte
  • Endast 200 g - bevarar mer av robotens nyttolast för verktyget och arbetsstycket
  • Redundant låsmekanism - säker fastsättning med enkel manuell frigöring
< 5 s Tid för verktygsbyte
25 kg Nominell nyttolast
200 g Sammanlagd vikt
±0.02 mm Repeterbarhet
IP67 Kapslingsklass
5,000 Driftcykler för verktygsbyte
Produktion med stor variantbredd
Byt verktyg snabbt när detaljer, satser eller produktionsuppgifter ändras, utan att bygga om robotgränssnittet.
Maskinbetjäning
Växla mellan gripdon och andra verktyg när kraven för maskinbetjäning ändras mellan detaljer och processer.
Celler med flera processer
Använd en robot för hantering, montering eller ytbehandling genom att byta verktyget i armänden på några sekunder.
01

Byt verktyg på några sekunder

Den skruvfria låsmekanismen låter en operatör byta verktyg i armänden på under fem sekunder. Snabbare manuella byten gör det praktiskt att ställa om en robot mellan varierande uppgifter och produktionssatser.

< 5 s Verktygsbyten utan skruvning
02

Behåll mer tillgänglig nyttolast på roboten

Med endast 200 g tillför Quick Changer minimal vikt mellan roboten och verktyget. Dess nominella nyttolast på upp till 25 kg stöder krävande kollaborativa tillämpningar och lättare industriella tillämpningar.

200 g Låg sammanlagd vikt
03

Lås verktyg säkert och repeterbart

En redundant låsmekanism, låsfjädrar och en extra säkerhetsstruktur ger en tillförlitlig mekanisk anslutning. Repeterbarhet på ±0.02 mm stöder konsekvent verktygspositionering efter varje byte.

±0.02 mm Repeterbar verktygspositionering
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VARFÖR Quick Changer

En robot, fler produktionsuppgifter

Byt verktyg i armänden på under fem sekunder så att roboten kan växla mellan produkter eller processer med mindre stillestånd för manuellt arbete.

Quick Changer är integrerad i OnRobot-verktyg och förenklar den mekaniska anslutningen när tillämpningen behöver ett annat gripdon, en annan sensor eller ett annat processverktyg.

En redundant låsmekanism och säkerhetsstruktur håller verktyget säkert fastsatt samtidigt som det manuella bytet förblir enkelt.

Tillämpning

Byggd för snabba verktygsbyten

Ge en robot flexibiliteten att hantera olika produktionsuppgifter. Quick Changer kombinerar snabba manuella verktygsbyten, låg vikt och ett säkert ISO 9409-1-gränssnitt för kompatibla robot- och verktygskonfigurationer.

< 5 s Tid för verktygsbyte
25 kg Nominell nyttolast
200 g Sammanlagd vikt
Nedladdningar och resurser

Tekniska resurser för din integration

Teknisk dokumentation för att välja och integrera Quick Changer i flexibla robottillämpningar.
Datablad
Specifikationer, belastningsgränser och mekaniska mått för Quick Changer.
Ladda ned →
STEP-fil
3D-modeller för mekanisk integration.
Ladda ned →

Redo att göra din robot mer flexibel?

Berätta om din robot, dina verktyg och produktionsuppgifter. Vår lokala expert kan hjälpa till att bekräfta rätt Quick Changer-konfiguration och kompatibilitet för din tillämpning.

Prata med en expert

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska