A mindössze 200 g tömegű Quick Changer minimális többlettömeget jelent a robot és a szerszám között. Akár 25 kg névleges teherbírása igényes kollaboratív és könnyűipari alkalmazásokat támogat.
A csavarmentes reteszelőmechanizmus lehetővé teszi, hogy a kezelő kevesebb mint öt másodperc alatt kicserélje a karvégi szerszámokat. A gyorsabb kézi cserék praktikussá teszik egy robot újbóli alkalmazását változó feladatokhoz és gyártási sorozatokhoz.
A mindössze 200 g tömegű Quick Changer minimális többlettömeget jelent a robot és a szerszám között. Akár 25 kg névleges teherbírása igényes kollaboratív és könnyűipari alkalmazásokat támogat.
Redundáns reteszelőmechanizmus, reteszelőrugók és kiegészítő biztonsági szerkezet biztosít megbízható mechanikai kapcsolatot. A ±0.02 mm ismétlési pontosság minden csere után egyenletes szerszámpozicionálást támogat.
Cserélje a karvégi szerszámokat kevesebb mint öt másodperc alatt, hogy a robot kevesebb kézi művelet miatti állásidővel válthasson a termékek vagy folyamatok között.
A Quick Changer az OnRobot szerszámaiba integrált megoldás, amely egyszerűsíti a mechanikai csatlakoztatást, amikor az alkalmazás más megfogót, érzékelőt vagy folyamatszerszámot igényel.
Redundáns reteszelőmechanizmus és biztonsági szerkezet tartja a szerszámot biztonságosan rögzítve, miközben a kézi csere folyamata egyszerű marad.
Adjon egy robotnak rugalmasságot különböző gyártási feladatok elvégzéséhez. A Quick Changer gyors kézi szerszámcserét, alacsony tömeget és biztonságos ISO 9409-1 csatlakozót egyesít kompatibilis robot- és szerszámkonfigurációkhoz.
Mutassa be robotját, szerszámait és gyártási feladatait. Helyi szakértőnk segít megerősíteni az alkalmazásához megfelelő Quick Changer-konfigurációt és kompatibilitást.