Az OnRobot termékei olyan új lehetőségeket tárnak fel az automatizálási feladatok előtt, amelyekről sosem gondolta volna, hogy lehetségesek. Az ipari automatizálás számára készült előremutató fogó- és érzékelőrendszereink segítségével olyan valóban együttműködő alkalmazásokat fejleszthet ki, amelyek lehetővé teszik alkalmazottai számára, hogy az együttműködő robotok mellett dolgozzanak az összeszerelés, felületkezelés, felvétel és lerakás, gépkiszolgálás vagy tesztelés területén.
Adjon a robotoknak visszajelzést az érintkezési ponton. Az RG2-FT erő-/nyomaték- és közelségérzékelést egyesít a kíméletes kezeléshez, beillesztéshez és szereléshez, valamint Physical AI-modellek betanításához és validálásához.
A 2FG14 erőzáró megfogással akár 14 kg, alakzáró megfogással 20 kg terhet kezel, akár 280 N megfogóerővel. Kompakt, 1.5 kg tömegű kialakítása, IP67 védettsége és gyors, állítható mozgása megfelel az igényes gépkiszolgálási, anyagmozgatási és összeszerelési feladatoknak.
A 2FG7 akár 7 kg erőzáró és 11 kg alakzáró megfogási teherbírást egyesít IP67 védelemmel egy kompakt, 1.1 kg tömegű elektromos megfogóban. Az állítható erő, a nagy megfogási sebesség és a konfigurálható ujjak igényes gépkiszolgáláshoz, anyagmozgatáshoz és összeszereléshez is alkalmasak.
A 2FGP20 erős, sokoldalú elektromos raklapozó megfogó, 20 kg hasznos teherrel és testre szabható karokkal. Nyitott dobozokat és polcra kész termékeket, valamint elválasztólapokat kezel megfogócsere vagy további anyagmozgatás nélkül.
Nagy terhelésű elektromos háromujjas megfogó központos pozicionálással, IP67 védelemmel, valamint belső vagy külső megfogással nagy CNC-munkadarabokhoz.
Az OnRobot Soft Gripper cserélhető szilikonszerszámokat használ kényes és szabálytalan tárgyak kezelésére az élelmiszer- és italiparban, a kozmetikai és gyógyszeriparban, a gyártásban és a csomagolásban.
Az RG2 rugalmas, kétujjas elektromos megfogó állítható lökettel és erővel, testre szabható ujjvégekkel és integrált szoftverrel, amely gyors átállást tesz lehetővé az anyagmozgatási, gépkiszolgálási, felvételi és lerakási, valamint összeszerelési feladatok között.
Az RG6 egy rugalmas elektromos kétujjas megfogó nagyobb és nehezebb alkatrészekhez, 160 mm állítható lökettel, 25–120 N megfogóerővel, testre szabható ujjvégekkel és integrált szoftverrel.
Rugalmas elektromos vákuumos megfogó állítható karokkal és két egymástól függetlenül vezérelt vákuumcsatornával a gyors kezeléshez változó termékek és alkalmazások esetén.
A VGC10 egy kompakt elektromos vákuummegfogó konfigurálható szívókorongokkal, két független vákuumcsatornával, integrált szoftverrel és egyedi kiegészítőkkel akár 15 kg teherbírással.
A VGP20 nagy légáramú elektromos vákuummegfogó négy független csatornával, 16 alapfelszereltségű tapadókorong-pozícióval, beépített vákuumfelügyelettel és normál karton esetén jellemzően 10 kg maximális teherbírással.
Szereljen fel egyszerre két robotkarvégi szerszámot, hogy egy ciklusban végezhesse az alkatrészek be- és kirakodását, csökkenthesse az üresjáratot, és bővíthesse egyetlen robot lehetőségeit.
Két szerszám felszereléseGépkiszolgálásGyors átállás
Cserélje a karvégi szerszámokat kevesebb mint öt másodperc alatt a könnyű, biztonságos Quick Changer segítségével, amelyet rugalmas robotalkalmazásokhoz terveztek.
Az OnRobot Eyes 2.5D mélységi látást biztosít egyképes kalibrációval, szín- és kontúrellenőrzéssel, robotra vagy külső helyre történő szereléssel, valamint az észlelési, válogatási, ellenőrzési és referenciapont-alapú alkalmazások támogatásával.
Kompakt hattengelyes erő- és nyomatékérzékelő erőszabályozott felületmegmunkáláshoz, összeszereléshez, beillesztéshez, érzékeléshez és minőségellenőrzési feladatokhoz. Válassza a HEX-E modellt a nagyobb érzékenységhez, vagy a HEX-H modellt a nagyobb nyomatékkapacitáshoz.
Az OnRobot Screwdriver pontos nyomatékszabályozást, beépített elektromos tengelyt, intelligens hibaérzékelést és M1.6 és M6 közötti csavarméretek támogatását ötvözi a rugalmas automatizált összeszereléshez.
Az OnRobot Sander teljes elektromos excenteres felületmegmunkáló szerszám állítható fordulatszámmal, integrált szoftverrel, valamint az automatikus csiszolóanyag-csere és az erővezérelt felületkövetés lehetőségével.
A 2FGP20 Fork megbízható alsó alátámasztást biztosít nyitott dobozokhoz, bemutatódobozokhoz, laza fedelű dobozokhoz, kis merevségű csomagolásokhoz és más olyan dobozokhoz, amelyek hagyományos vákuumos vagy oldalról szorító megfogókkal nem kezelhetők.
Mindegyik gripperünk, erő/nyomaték szenzorunk és eszközcserélőnk kompatibilis a Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB és Kassow robotokkal. Mivel termékeink kompatibilisek a vezető robotmárkákkal, könnyedén optimalizálhatja robotjainak kihasználtságát. Ha robotja más márkájú, az nem jelenti azt, hogy grippereink nem lesznek vele kompatibilisek. Lépjen velünk kapcsolatba és beszéljük meg, melyik megoldás a legjobb az Ön számára. A robotokkal való kompatibilitásról itt megtudhat többet.
Robotkar grippereink intelligenciával látják el együttműködő alkalmazásait
A "kobot"-nak is nevezett együttműködő robotok és könnyű ipari robotok mára széles körben elterjedté váltak, amit a sokoldalú EoAT eszközöknek köszönhetnek, például a robotkar grippereknek, szenzoroknak, és gyorcserélőknek. A robot és a megfelelő end effektor kombinációjával komplex feladatokat lehet elvégezni, az emberekkel való biztonságos együttműködésben.
Az együttműködő technológiákat az jellemzi, hogy számos üzleti előnnyel szolgálnak a kis- és közepes méretű vállalkozások számára.
Rövidebb telepítési idő
Az együttműködő robotokat és end-effektorokat úgy tervezték, hogy programozásuk egyszerű legyen, aminek köszönhetően a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is rövid idő alatt megtanulhatják kezelni a robotot. Ez a rugalmasság megadja a gyártóknak a szabadságot ahhoz, hogy különféle, aa potenciális új igényekhez igazodó alkalmazásokat kísérletezzenek ki.
Rugalmas gyártás
Költséges és előnytelen az az eset, amikor egy adott gyártási feladathoz egyedi eszközöket kell létrehozni. Ezzel ellentétben az EoAT-ot könnyedén meg lehet bízni különböző feladatokkal és folyamatokkal, miközben zökkenőmentesen integrálhatók a változó gyártási környezetekbe.
Gyorsabb megtérülés
A rugalmas end effektorok lehetővé teszik a robotok számára, hogy az emberi munkásoknál következetesebben és pontosabban végezzék el az ismétlődő feladatokat, aminek köszönhetően a gyártóvállalat számára hamarabb megtérül a befektetés. Amíg a robotok átvállalják az unalmas, piszkos vagy veszélyes feladatokat, az alkalmazottak magasabb szintű, kreativitást igénylő munkákkal foglalkozhatnak.
Fejlessze vállalkozását az új EoAT technológiával
Az OnRobot okos EoAT megoldásai lehetővé teszik a robotok számára, hogy adaptív, nagy pontosságot igénylő feladatokat kezeljenek, amiket máig túl bonyolult lett volna automatizálni. Olvasson tovább, hogy megtudja, innovatív megoldásaink hogyan lehetnek hatással a fejlett együttműködő alkalmazásokra.
Gépkiszolgálás
Kifejezetten CNC- és esztergaalkalmazásokhoz tervezett elektromos megfogók. Automatikus központosítás, IP67-védelem és felügyelet nélküli gyártásra kész kivitel.
Mozgasson több terméket kevesebb kézi anyagmozgatással. A rugalmas megfogók automatizálják az ismétlődő felvételi, áthelyezési, válogatási és csomagolási feladatokat, miközben alkalmazkodnak a különböző alkatrészekhez, anyagokhoz és gyártási sorozatokhoz.
Automatizálja a raklapozást és a raklapbontást rugalmas robotikai megoldásokkal dobozokhoz, tárolóedényekhez, zsákokhoz és vegyes gyártáshoz. Helyezze üzembe gyorsabban az OnRobot segítségével.
Automatizálja a csiszolási, polírozási, fényezési és más felületmegmunkálási feladatokat rugalmas robotikai eszközökkel az egyenletes minőségért és az egyszerűbb üzembe helyezésért.
Automatizálja a mérést, tesztelést és ellenőrzést rugalmas robotlátással, valamint erő- és nyomatékérzékeléssel az egyenletes minőség és az ismételhető eredmények érdekében.
Automatizálja az ismétlődő összeszerelési feladatokat precíz megfogással, erőérzékeléssel és intelligens csavarozással. Javítsa az egyenletességet, csökkentse a kézi anyagmozgatást, és alkalmazkodjon gyorsan a termékek vagy a gyártási követelmények változásához.