OnRobot

Raklapozás

Automatizálja az ismétlődő raklaprakodási és -ürítési feladatokat rugalmas robotikai raklapozási megoldásokkal. Kezelje a változó dobozméreteket, raklapmintákat és gyártási sorozatokat, miközben csökkenti a kézi emelést és egyenletes teljesítményt tart fenn.

Csökkentse az ismétlődő kézi emelést
Adja át a megterhelő sorvégi raklapozási feladatokat a robotoknak, csökkentve az ismétlődő anyagmozgatást, miközben a munkatársak nagyobb értékű gyártási feladatokra összpontosíthatnak.
Alkalmazkodjon a változó termékekhez és raklapokhoz
Kezeljen különböző dobozméreteket, raklapformátumokat és raklapmintákat anélkül, hogy minden termékhez külön rendszert építene. A D:PLOY-alapú megoldások gyors, házon belüli átállást tesznek lehetővé a gyártás változásakor.
Indítsa el gyorsabban az automatizálást
Az előre megtervezett D:PLOY raklapozási megoldások a robotot, a szerszámot, az emelőt, a raklaprögzítőket és a szoftvert egy teljes rendszerben egyesítik, amelyet hónapokig tartó egyedi tervezés helyett gyors üzembe helyezésre terveztek.

Raklapozási alkalmazás kialakítása

Ismerje meg ebből a részletes videóútmutatóból, hogyan alakíthat ki raklapozási alkalmazást. Bemutatjuk a bevált gyakorlatokat, a legfontosabb szempontokat és a sikeres üzembe helyezéshez szükséges fő műszaki részleteket.

Ajánlott eszközök

Rugalmas raklapozáshoz tervezve

Raklapozzon automatikusan dobozokat, tárolóedényeket, zsákokat és más csomagolásokat változó termékméretek és raklapminták mellett, programozható elrendezésekkel és gyors átállással.
VGP20
Vákuum · Elektromos · Négy csatorna

VGP20

Nagy légáramú elektromos vákuummegfogó raklapozáshoz, csomagoláshoz és anyagmozgatáshoz

A VGP20 nagy légáramú elektromos vákuummegfogó négy független csatornával, 16 alapfelszereltségű tapadókorong-pozícióval, beépített vákuumfelügyelettel és normál karton esetén jellemzően 10 kg maximális teherbírással.
vákuum raklapozás elektromos
  • Négy független vákuumcsatorna - vezéreljen külön zónákat a munkadarabhoz és az alkalmazáshoz igazítva
  • Akár 48 L/min teljes légáram - kezeljen porózus vagy szabálytalan felületeket nagy légáramú elektromos vákuummal
  • 16 alapfelszereltségű tapadókorong-pozíció - konfigurálja a megfogási elrendezést dobozokhoz és változó munkadarabokhoz
  • Beépített elektromos szivattyú és felügyelet - normál összeállításokban külső levegőellátás nélkül helyezhető üzembe
2FGP20
2 ujj - Integrált vákuum - Nagy löket

2FGP20

Elektromos megfogó raklapozáshoz

A 2FGP20 erős, sokoldalú elektromos raklapozó megfogó, 20 kg hasznos teherrel és testre szabható karokkal. Nyitott dobozokat és polcra kész termékeket, valamint elválasztólapokat kezel megfogócsere vagy további anyagmozgatás nélkül.
Raklapozó 2 ujj elektromos
  • 20 kg hasznos teher - teljes léptékű raklapozási terhelésekre tervezve
  • Ujjak + vákuum kombinációja - az elektromos párhuzamos ujjak olyan nyitott vagy nehéz dobozokat is megfognak, amelyeket a kizárólag vákuumos megfogók nem, az integrált tapadókorong pedig elválasztólapokat kezel, mindezt egyetlen eszközzel, megfogócsere nélkül
  • Elektromos ujjas megfogás - magához a megfogáshoz nem szükséges külső levegőellátás, így gyorsabb az üzembe helyezés és alacsonyabb az üzemeltetési költség
  • Testre szabható, nagy löketű karok - az ujjvégek cseréjével vagy beállításával gyorsan átállhat más doboztípusokra és sorokra
Raklapozáshoz is használható

Raklapozás a szokásos bonyolultság nélkül

Egyesítse a robotot, az emelőt, a megfogót, a raklaprögzítőt és az üzembe helyezési szoftvert egy integrált rendszerben, amely gyorsan elindítja a termelést, és a követelmények változásakor is rugalmas marad.

Ugyanazon a napon Telepítés kompatibilis D:PLOY Off-The-Shelf Solutions megoldásokhoz
< 1 év D:PLOY-alapú megoldások tipikus megtérülési ideje
900 mm További függőleges mozgástartomány a Lift100-zal
30 kg Maximális teherbírás VGP30-cal

Nem biztos benne, melyik raklapozási konfiguráció illik a gyártásához?

Alkalmazási szakértőink segítenek összehangolni termékeit, teherbírási igényét, raklapméreteit, robotját és gyártási céljait a megfelelő raklapozási konfigurációval. Mondja el, mit kell mozgatnia, és javaslatot teszünk a megfelelő megoldásra és telepítési partnerre.

  • Response within 2 business days

  • Regional partner matched to your location

  • Free application assessment, no commitment

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar