OnRobot

Palettieren

Automatisieren Sie das wiederkehrende Be- und Entladen von Paletten mit flexiblen robotergestützten Palettierlösungen. Verarbeiten Sie wechselnde Kartongrößen, Palettenmuster und Produktionsserien, reduzieren Sie manuelles Heben und halten Sie die Leistung konstant.

Weniger wiederkehrendes manuelles Heben
Übertragen Sie anspruchsvolle Palettieraufgaben am Linienende von Mitarbeitenden auf Roboter. Das reduziert wiederkehrende Handhabung und schafft Zeit für höherwertige Produktionsaufgaben.
Anpassbar an wechselnde Produkte und Paletten
Verarbeiten Sie unterschiedliche Kartongrößen, Palettenformate und Palettenmuster, ohne für jedes Produkt ein eigenes System zu entwickeln. D:PLOY-basierte Lösungen ermöglichen schnelle Umstellungen durch das eigene Personal.
Schneller automatisieren
Vorkonfigurierte D:PLOY Palettierlösungen vereinen Roboter, Werkzeuge, Hubsäule, Palettenvorrichtungen und Software zu einem Komplettsystem für eine schnelle Inbetriebnahme statt monatelanger kundenspezifischer Entwicklung.

So bauen Sie eine Palettieranwendung auf

Erfahren Sie in dieser ausführlichen Videoanleitung, wie Sie eine Palettieranwendung aufbauen. Sie erhalten einen Überblick über bewährte Vorgehensweisen, wichtige Überlegungen und die zentralen technischen Details für eine erfolgreiche Inbetriebnahme.

Empfohlene Werkzeuge

Für flexibles Palettieren entwickelt

Palettieren Sie Kartons, Behälter, Säcke und andere Verpackungen bei wechselnden Produktgrößen und Palettenmustern automatisch mit programmierbaren Layouts und schnellen Umstellungen.
VGP20
Vakuum · Elektrisch · Vier Kanäle

VGP20

Elektrischer Vakuumgreifer mit hohem Luftdurchsatz zum Palettieren, Verpacken und zur Materialhandhabung

VGP20 ist ein elektrischer Vakuumgreifer mit hohem Luftdurchsatz, vier unabhängigen Kanälen, 16 standardmäßigen Saugnapfpositionen, integrierter Vakuumüberwachung und einer typischen maximalen Nutzlast von 10 kg bei Standardkarton.
Vakuum Palettieren elektrisch
  • Vier unabhängige Vakuumkanäle - steuern Sie separate Zonen passend zu Werkstück und Anwendung
  • Bis zu 48 L/min Gesamtluftdurchsatz - handhaben Sie poröse oder unregelmäßige Oberflächen mit elektrischem Vakuum bei hohem Luftdurchsatz
  • 16 standardmäßige Saugnapfpositionen - konfigurieren Sie das Greifmuster für Kartons und wechselnde Werkstücke
  • Integrierte elektrische Pumpe und Überwachung - Inbetriebnahme ohne externe Luftversorgung bei Standardkonfigurationen
2FGP20
2 Finger - Integriertes Vakuum - Großer Hub

2FGP20

Elektrischer Greifer zum Palettieren

Der 2FGP20 ist ein leistungsstarker, vielseitiger elektrischer Palettiergreifer mit 20 kg Nutzlast und anpassbaren Armen. Er handhabt offene Kartons und regalfertige Produkte sowie Zwischenlagen, ohne Greiferwechsel oder zusätzliche Handhabungsschritte.
Palettiergreifer 2 Finger elektrisch
  • 20 kg Nutzlast - für Palettierlasten im vollen Produktionsmaßstab entwickelt
  • Finger + Vakuum kombiniert - elektrische Parallelfinger greifen offene oder schwere Kartons, die reine Vakuumgreifer nicht handhaben können, und der integrierte Saugnapf handhabt Zwischenlagen, alles mit einem Werkzeug ohne Greiferwechsel
  • Elektrisches Fingergreifen - für das Greifen selbst ist keine externe Luftversorgung nötig, für schnellere Inbetriebnahme und niedrigere Betriebskosten
  • Anpassbare Arme mit großem Hub - Fingerspitzen austauschen oder einstellen, um schnell auf andere Kartontypen und Linien umzurüsten
Auch zum Palettieren eingesetzt

Palettieren ohne die übliche Komplexität

Vereinen Sie Roboter, Hubsäule, Greifer, Palettenvorrichtung und Inbetriebnahmesoftware in einem integrierten System, das die Produktion schnell zum Laufen bringt und bei wechselnden Anforderungen flexibel bleibt.

Am selben Tag Installation kompatibler D:PLOY Off-The-Shelf Solutions
< 1 Jahr Typische Amortisationszeit D:PLOY-basierter Lösungen
900 mm Zusätzlicher vertikaler Verfahrweg mit Lift100
30 kg Maximale Nutzlast mit VGP30
Fallstudien

Palettieren in der realen Produktion

Erfahren Sie, wie Hersteller mit robotergestütztem Palettieren die manuelle Handhabung reduzieren, verfügbare Produktionskapazität erhöhen und flexiblere End-of-Line-Prozesse schaffen.

Nicht sicher, welche Palettierlösung zu Ihrer Produktion passt?

Unsere Anwendungsspezialisten helfen Ihnen, Produkte, Nutzlasten, Palettenabmessungen, Roboter und Produktionsziele mit der richtigen Palettierlösung abzustimmen. Beschreiben Sie uns, was Sie bewegen möchten, und wir empfehlen Ihnen die passende Lösung und einen Implementierungspartner.

  • Antwort innerhalb von 2 Werktagen

  • Vermittlung eines regionalen Partners für Ihren Standort

  • Kostenlose Anwendungsbewertung, unverbindlich

Mit einem Experten sprechen

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch