OnRobot
Pallet Station
Palettenerkennung - Mehrere Palettengrößen - Bodenmontiert

Pallet Station

Robuste Palettenvorrichtung für zuverlässiges Roboterpalettieren

  • Unterstützt Standard- und kundenspezifische Palettengrößen von 600 × 800 mm bis 1,250 × 1,250 mm
  • Integrierter Sensor erkennt, wenn die Palette korrekt positioniert ist
  • Robuste bodenmontierte Konstruktion bietet eine wiederholgenaue Palettenreferenz
  • IP54-Schutz und berechnete Betriebslebensdauer von 200,000 Zyklen
600 × 800 mm Kleinste unterstützte Palettengröße
1,250 × 1,250 mm Größte unterstützte Palettengröße
6 mm Aktivierungsbereich des Sensors
IP54 Schutzart
200,000 Berechnete Betriebszyklen
24 V Typische Spannungsversorgung
Palettieren am Linienende
Stellen Sie eine feste, erkennbare Palettenposition für zuverlässiges Stapeln am Ende einer Produktions- oder Verpackungslinie bereit.
Produktion mit hoher Variantenvielfalt
Passen Sie die Vorrichtung an verschiedene unterstützte Palettenformate an, wenn sich Produkte, Kunden oder Versandanforderungen ändern.
Zellen mit zwei Paletten
Nutzen Sie separate Pallet Station-Einheiten, um Ladepositionen für Zellen festzulegen, die zwischen Paletten wechseln.
01

Paletten gleichmäßig positionieren

Die bodenmontierte Vorrichtung gibt dem Roboter eine stabile, wiederholgenaue Palettenreferenz. Bediener können eine Palette an den Führungen anlegen, ohne ihre Position für jede neue Ladung manuell zu vermessen.

6 mm Aktivierungsbereich des Sensors
02

Bestätigen, dass die Palette bereitsteht

Ein integrierter Sensor erkennt die Anwesenheit einer Palette im Aktivierungsbereich und gibt der Palettieranlage ein klares Signal, bevor der Roboter mit dem Stapeln beginnt oder fortfährt.

24 V Typische Sensorversorgung
03

Gängige Palettenformate handhaben

Pallet Station unterstützt Standardformate aus Europa, Nordamerika, Asien, Australien und dem Vereinigten Königreich sowie kompatible kundenspezifische Paletten innerhalb des angegebenen Größenbereichs.

6+ Unterstützte Standardpalettenformate
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM Pallet Station

Eine klare Palettenreferenz für zuverlässige Automatisierung

Bodenmontage und verstellbare Führungen bieten dem Roboter während des gesamten Palettierens einen gleichbleibenden Referenzpunkt.

Der integrierte Sensor bestätigt, wenn eine Palette positioniert ist, und unterstützt damit einen kontrollierten und vorhersehbaren Palettierablauf.

Konfigurieren Sie die Vorrichtung für unterstützte Standard- oder kundenspezifische Palettengrößen, wenn sich Produktions- und Versandanforderungen ändern.

Anwendung

Für zuverlässige Palettenpositionierung entwickelt

Geben Sie dem Roboter eine gleichbleibende Palettenposition und ein klares Anwesenheitssignal. Pallet Station unterstützt flexibles Palettieren mit gängigen regionalen Formaten und kompatiblen kundenspezifischen Paletten.

600 × 800 mm Kleinste Palettengröße
1,250 × 1,250 mm Größte Palettengröße
IP54 Schutzart
Downloads und Ressourcen

Technische Ressourcen für Ihre Palettierzelle

Dokumentation zur Spezifikation, Installation und Integration von Pallet Station.
Datenblatt
Spezifikationen, unterstützte Palettengrößen und mechanische Abmessungen von Pallet Station.
Herunterladen →
STEP-Datei
3D-Modelle für die mechanische Integration.
Herunterladen →

Bereit, eine zuverlässige Palettierzelle aufzubauen?

Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung und Ihr Volumen. Unser Experte vor Ort meldet sich mit Preisen, Empfehlungen für kompatible Roboter und einem regionalen Integrationspartner.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch