OnRobot
Pallet Station
Detectarea paleților - Mai multe dimensiuni de paleți - Montare pe pardoseală

Pallet Station

Dispozitiv durabil de poziționare a paleților pentru paletizare robotizată fiabilă

  • Acceptă dimensiuni standard și personalizate de paleți, de la 600 × 800 mm până la 1,250 × 1,250 mm
  • Senzorul integrat detectează când paletul este poziționat corect
  • Designul durabil montat pe pardoseală oferă o referință repetabilă pentru palet
  • Protecție IP54 și durată de viață calculată de 200,000 cicluri
600 × 800 mm Dimensiunea minimă de palet acceptată
1,250 × 1,250 mm Dimensiunea maximă de palet acceptată
6 mm Zona de activare a senzorului
IP54 Grad de protecție
200,000 Cicluri de funcționare calculate
24 V Alimentare tipică
Paletizare la capăt de linie
Asigurați o poziție fixă și detectabilă a paletului pentru stivuire fiabilă la capătul unei linii de producție sau ambalare.
Producție cu varietate mare
Reglați dispozitivul pentru diferite formate de paleți acceptate atunci când se schimbă produsele, clienții sau cerințele de expediere.
Celule cu doi paleți
Utilizați unități Pallet Station separate pentru a defini pozițiile de încărcare în celulele care alternează între paleți.
01

Poziționați paleții consecvent

Dispozitivul montat pe pardoseală oferă robotului o referință stabilă și repetabilă pentru palet. Operatorii pot așeza un palet lângă ghidaje fără a-i măsura manual poziția pentru fiecare încărcătură nouă.

6 mm Zona de activare a senzorului
02

Confirmați că paletul este pregătit

Un senzor integrat detectează prezența paletului în zona de activare, oferind sistemului de paletizare un semnal clar înainte ca robotul să înceapă sau să continue stivuirea.

24 V Alimentarea tipică a senzorului
03

Gestionați formatele uzuale de paleți

Pallet Station acceptă formate standard utilizate în Europa, America de Nord, Asia, Australia și Regatul Unit, precum și paleți personalizați compatibili în intervalul de dimensiuni specificat.

6+ Formate standard de paleți acceptate
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DE CE Pallet Station

O referință clară pentru palet, pentru automatizare fiabilă

Montarea pe pardoseală și ghidajele reglabile oferă robotului un punct de referință constant pe tot parcursul paletizării.

Senzorul integrat confirmă când un palet este în poziție, susținând o secvență de paletizare controlată și previzibilă.

Configurați dispozitivul pentru dimensiunile standard sau personalizate de paleți acceptate, pe măsură ce se schimbă cerințele de producție și expediere.

Aplicație

Conceput pentru poziționarea fiabilă a paleților

Oferiți robotului o locație constantă a paletului și un semnal clar de prezență. Pallet Station susține paletizarea flexibilă cu formate regionale uzuale și paleți personalizați compatibili.

600 × 800 mm Dimensiunea minimă a paletului
1,250 × 1,250 mm Dimensiunea maximă a paletului
IP54 Grad de protecție
Descărcări și resurse

Resurse tehnice pentru celula dumneavoastră de paletizare

Documentație pentru specificarea, instalarea și integrarea Pallet Station.
Fișă tehnică
Specificații, dimensiuni de paleți acceptate și dimensiuni mecanice pentru Pallet Station.
Descărcați →
Fișier STEP
Modele 3D pentru integrare mecanică.
Descărcați →

Sunteți pregătit să construiți o celulă de paletizare fiabilă?

Spuneți-ne despre aplicația și volumul dumneavoastră. Expertul nostru local va reveni cu prețuri, recomandări de roboți compatibili și un partener regional de integrare.

Discutați cu un expert

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română