Un sensor integrado detecta la presencia del palet dentro de la zona de activación y proporciona una señal clara al sistema de paletizado antes de que el robot comience o continúe el apilado.
El dispositivo montado en el suelo proporciona al robot una referencia de palet estable y repetible. Los operarios pueden colocar un palet contra las guías sin medir manualmente su posición para cada nueva carga.
Un sensor integrado detecta la presencia del palet dentro de la zona de activación y proporciona una señal clara al sistema de paletizado antes de que el robot comience o continúe el apilado.
Pallet Station admite formatos estándar utilizados en Europa, Norteamérica, Asia, Australia y el Reino Unido, además de palets personalizados compatibles dentro del rango de tamaños especificado.
El montaje en el suelo y las guías ajustables proporcionan al robot un punto de referencia uniforme durante todo el paletizado.
El sensor integrado confirma cuándo el palet está en posición, lo que permite una secuencia de paletizado controlada y predecible.
Configure el dispositivo para tamaños de palet estándar o personalizados admitidos a medida que cambien los requisitos de producción y envío.
Proporcione al robot una ubicación de palet uniforme y una señal clara de presencia. Pallet Station permite un paletizado flexible con formatos regionales habituales y palets personalizados compatibles.
Cuéntenos sobre su aplicación y volumen. Nuestro experto local le proporcionará precios, recomendaciones de robots compatibles y un socio de integración regional.