OnRobot
Pallet Station
パレット検出 - 複数のパレットサイズ - 床面固定

Pallet Station

信頼性の高いロボットパレタイジングを実現する耐久性のあるパレット治具

  • 600 × 800 mm から 1,250 × 1,250 mm までの標準およびカスタムパレットサイズに対応
  • 内蔵センサーがパレットの正しい配置を検出
  • 耐久性のある床面固定式設計により、再現性のあるパレット基準位置を提供
  • IP54 保護と算定稼働寿命 200,000 サイクル
600 × 800 mm 対応する最小パレットサイズ
1,250 × 1,250 mm 対応する最大パレットサイズ
6 mm センサー作動領域
IP54 保護等級
200,000 算定稼働サイクル数
24 V 標準電源
ライン終端のパレタイジング
生産ラインや包装ラインの終端で確実に積み上げるために、固定され検出可能なパレット位置を提供します。
多品種生産
製品、顧客、出荷要件が変化した際に、対応する各種パレット形式に合わせて治具を調整できます。
2 パレットセル
パレットを交互に使用するセルでは、個別の Pallet Station を使用して積載位置を設定します。
01

パレットを一定の位置に配置

床面固定式治具が、安定した再現性のあるパレット基準位置をロボットに提供します。作業者はパレットをガイドに沿って配置でき、新しい積載のたびに位置を手作業で測定する必要がありません。

6 mm センサー作動領域
02

パレットの準備完了を確認

内蔵センサーが作動領域内のパレットの有無を検出し、ロボットが積み上げを開始または継続する前に、パレタイジングシステムへ明確な信号を送ります。

24 V 標準センサー電源
03

一般的なパレット形式に対応

Pallet Station は、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリア、英国で使用される標準形式に加え、指定サイズ範囲内の互換性のあるカスタムパレットに対応します。

6+ 対応する標準パレット形式
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Pallet Station を選ぶ理由

信頼性の高い自動化に向けた明確なパレット基準位置

床面固定と調整可能なガイドにより、パレタイジング全体を通じてロボットに一貫した基準点を提供します。

内蔵センサーがパレットの配置を確認し、制御された予測可能なパレタイジングシーケンスを支えます。

生産や出荷の要件の変化に応じて、対応する標準またはカスタムパレットサイズに合わせて治具を構成できます。

用途

信頼性の高いパレット位置決め向け設計

ロボットに一定のパレット位置と明確な在荷信号を提供します。Pallet Station は、一般的な地域別形式と互換性のあるカスタムパレットで、柔軟なパレタイジングを支援します。

600 × 800 mm 最小パレットサイズ
1,250 × 1,250 mm 最大パレットサイズ
IP54 保護等級
ダウンロードと資料

パレタイジングセル向け技術資料

Pallet Station の仕様検討、設置、統合に役立つ文書。
データシート
Pallet Station の仕様、対応パレットサイズ、機械寸法。
ダウンロード →
STEPファイル
機械的な組込み用の 3D モデル。
ダウンロード →

信頼性の高いパレタイジングセルを構築しませんか?

用途と処理量についてお聞かせください。地域の専門家が、価格、対応ロボットの推奨機種、地域のインテグレーションパートナーをご案内します。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語