OnRobot
Pallet Station
Palledetektion - Flere pallestørrelser - Gulvmonteret

Pallet Station

Holdbart pallefikstur til pålidelig robotpalletering

  • Understøtter standardpaller og specialpaller fra 600 × 800 mm op til 1,250 × 1,250 mm
  • Integreret sensor registrerer, når pallen er korrekt placeret
  • Holdbart gulvmonteret design giver en gentagelig pallereference
  • IP54-beskyttelse og beregnet levetid på 200,000 cyklusser
600 × 800 mm Mindste understøttede pallestørrelse
1,250 × 1,250 mm Største understøttede pallestørrelse
6 mm Sensorens aktiveringszone
IP54 Kapslingsklasse
200,000 Beregnede driftscyklusser
24 V Typisk strømforsyning
Palletering ved linjens afslutning
Skab en fast palleposition, der kan detekteres, til pålidelig stabling ved afslutningen af en produktions- eller pakkelinje.
Produktion med stor produktvariation
Tilpas fiksturet til forskellige understøttede palleformater, når produkter, kunder eller forsendelseskrav ændrer sig.
Celler med to paller
Brug separate Pallet Station-enheder til at definere læssepositioner i celler, der skifter mellem paller.
01

Positioner paller ensartet

Det gulvmonterede fikstur giver robotten en stabil, gentagelig pallereference. Operatører kan placere en palle mod styrene uden manuelt at måle dens position for hver ny last.

6 mm Sensorens aktiveringszone
02

Bekræft, at pallen er klar

En integreret sensor registrerer pallens tilstedeværelse i aktiveringszonen og giver palleteringsanlægget et tydeligt signal, før robotten begynder eller fortsætter stablingen.

24 V Typisk sensorforsyning
03

Håndter almindelige palleformater

Pallet Station understøtter standardformater, der bruges i Europa, Nordamerika, Asien, Australien og Storbritannien, samt kompatible specialpaller inden for det angivne størrelsesområde.

6+ Understøttede standardpalleformater
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
HVORFOR Pallet Station

En tydelig pallereference til pålidelig automatisering

Gulvmontering og justerbare styr giver robotten et ensartet referencepunkt under hele palleteringen.

Den integrerede sensor bekræfter, når en palle er på plads, og understøtter en kontrolleret og forudsigelig palleteringssekvens.

Konfigurer fiksturet til understøttede standard- eller specialpallestørrelser, når produktions- og forsendelseskrav ændrer sig.

Anvendelse

Bygget til pålidelig pallepositionering

Giv robotten en ensartet palleplacering og et tydeligt signal om tilstedeværelse. Pallet Station understøtter fleksibel palletering med almindelige regionale formater og kompatible specialpaller.

600 × 800 mm Mindste pallestørrelse
1,250 × 1,250 mm Største pallestørrelse
IP54 Kapslingsklasse
Downloads og ressourcer

Tekniske ressourcer til din palleteringscelle

Dokumentation til specificering, installation og integration af Pallet Station.
Datablad
Specifikationer, understøttede pallestørrelser og mekaniske dimensioner for Pallet Station.
Download →
STEP-fil
3D-modeller til mekanisk integration.
Download →

Klar til at bygge en pålidelig palleteringscelle?

Fortæl os om din anvendelse og volumen. Vores lokale ekspert vender tilbage med priser, anbefalinger til kompatible robotter og en regional integrationspartner.

Tal med en ekspert

Vælg sprog

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Dansk