OnRobot

One stop shop para aplicaciones colaborativas

Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para la automatización de tareas. Nuestros sistemas de agarre y detección de vanguardia para la automatización industrial te permiten diseñar fácilmente aplicaciones realmente colaborativas que permitirán a tus operadores trabajar codo con codo con los robots colaborativos en aplicaciones de montaje, acabado de superficies, pick & place, mantenimiento de maquinaria o pruebas.
D:PLOY Transferencia
Configura, ejecuta y vuelve a implementar rápidamente cualquier aplicación de recogida y colocación con D:PLOY Transferring
Ver solución
D:PLOY Máquinas herramienta CNC
Elimina la complejidad de las máquinas herramienta CNC robotizadas con D:PLOY CNC
Ver solución
D:PLOY Embalaje
Procesos de embalaje rápidos y sencillos, sin necesidad de programar complejos robots, con D:PLOY Packaging
Ver solución
D:PLOY Paletización
Configura y adapta rápida y fácilmente la aplicación de paletizado con D:PLOY Palletizing
Ver solución
2FG14 Alta carga útil · Rápida · IP67
2FG14 Pinza paralela de alta carga útil
La 2FG14 manipula cargas de hasta 14 kg con agarre por fricción y 20 kg con agarre por forma, con una fuerza de agarre de hasta 280 N. Su diseño compacto de 1.5 kg, su protección IP67 y su movimiento rápido y ajustable son adecuados para tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y montaje.
Alta carga útil 2 dedos eléctrica
Ver producto
2FG7 Compacta · Alta carga útil · IP67
Pinza paralela compacta 2FG7
La 2FG7 combina hasta 7 kg de carga útil por fricción y 11 kg por cierre de forma con protección IP67 en una pinza eléctrica compacta de 1.1 kg. La fuerza ajustable, la alta velocidad de agarre y los dedos configurables se adaptan a tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y ensamblaje.
paralela 2 dedos eléctrica
Ver producto
2FGP20 2 dedos - Vacío integrado - Amplia carrera
Paletizador 2FGP20
La 2FGP20 es una pinza eléctrica de paletizado potente y versátil, con una carga útil de 20 kg y brazos personalizables que permiten manipular cajas abiertas y productos listos para colocar en estantes, además de láminas separadoras, sin cambiar la pinza ni realizar operaciones adicionales de manipulación.
Paletizador 2 dedos eléctrica
Ver producto
3FG15 Tres dedos - Agarre céntrico - Carrera de 150 mm
Pinza de tres dedos 3FG15
Pinza céntrica de tres dedos para piezas cilíndricas, con una carrera de 150 mm, puntas de dedos personalizables y agarre interno o externo.
Tres dedos Céntrica Eléctrica
Ver producto
3FG25 Para cargas pesadas - Tres dedos - IP67
Pinza 3FG25 para cargas pesadas
Pinza eléctrica de tres dedos para cargas pesadas con posicionamiento céntrico, protección IP67 y agarre interno o externo para piezas CNC grandes.
Tres dedos Para cargas pesadas Eléctrica
Ver producto
Screwdriver Atornillado · Eléctrico · Par controlado
OnRobot Screwdriver
El OnRobot Screwdriver combina control preciso del par, un eje eléctrico integrado, detección inteligente de errores y compatibilidad con tornillos de M1.6 a M6 para un montaje automatizado flexible.
atornillado montaje eléctrica
Ver producto
LIFT100 Carrera de 900 mm - Carga útil de 100 kg - 7.º eje
LIFT100 Elevador de robot
Amplíe el alcance vertical de su robot con una carrera de 900 mm, hasta 100 kg de carga útil y un posicionamiento preciso para tareas de paletizado y fabricación.
Elevador de robot 7.º eje Paletizado
Ver producto
Sander Eliminación de material · Eléctrica · Orbital aleatoria
OnRobot Sander
La OnRobot Sander es una herramienta eléctrica completa de acabado orbital aleatorio con velocidad ajustable, software integrado y opciones para el cambio automático de abrasivos y el seguimiento de superficies con control de fuerza.
eliminación de material acabado de superficies eléctrica
Ver producto
MG10 Magnética eléctrica - Fuerza ajustable - Detección de piezas
Pinza magnética MG10
Pinza magnética eléctrica con fuerza ajustable y detección de piezas integrada para manipular chapas metálicas, piezas en bruto y piezas irregulares.
Magnética Configurable Eléctrica
Ver producto
Eyes Visión · 2.5D · Percepción de profundidad
OnRobot Eyes Sistema de visión 2.5D
OnRobot Eyes incorpora visión de profundidad 2.5D con calibración mediante una sola imagen, inspección de color y contorno, montaje en el robot o externo y compatibilidad con aplicaciones de detección, clasificación, inspección y puntos de referencia.
visión 2.5D inspección de calidad
Ver producto
Pallet Station Detección de palets - Múltiples tamaños de palet - Montaje en el suelo
Pallet Station
Posicione los palets de forma uniforme y detecte su presencia con un dispositivo duradero montado en el suelo, diseñado para celdas flexibles de paletizado robótico.
Dispositivo de posicionamiento de palets Paletizado Sensor integrado
Ver producto
VGP30 Vacío neumático - 30 kg de carga útil - Control inteligente
VGP30 Pinza de vacío
Pinza de vacío neumática de alta carga útil con control inteligente del vacío y dos canales independientes para tareas exigentes de paletizado y manipulación de materiales.
Vacío Alta carga útil Neumática
Ver producto
VG10 Vacío eléctrico - Brazos ajustables - Dos canales
VG10 Pinza de vacío
Pinza de vacío eléctrica flexible con brazos ajustables y dos canales de vacío controlados de forma independiente para una manipulación rápida con distintos productos y aplicaciones.
Vacío Configurable Eléctrica
Ver producto
Gecko Gripper Adhesión pasiva - Agarre sin marcas - Piezas perforadas
Gecko Gripper de adhesión
Pinza de adhesión pasiva para manipular piezas planas, lisas, brillantes y perforadas sin electricidad, aire comprimido ni cables de control.
Adhesión Sin marcas Pasiva
Ver producto
RG2-FT Detección de fuerza/par · Detección de proximidad · Agarre eléctrico
RG2-FT Pinza con sensores
Proporcione a los robots información en el punto de contacto. RG2-FT combina la detección de fuerza/par y proximidad para la manipulación delicada, la inserción y el ensamblaje, así como para entrenar y validar modelos de IA física.
Sensing 2-finger Electric
Ver producto
RG2 2 dedos · Eléctrica · 110 mm de carrera
RG2 Pinza eléctrica flexible
La RG2 es una pinza eléctrica flexible de dos dedos con carrera y fuerza ajustables, puntas de dedos personalizables y software integrado para cambios rápidos en manipulación de materiales, carga y descarga de máquinas, recogida y colocación y montaje.
2 dedos eléctrica manipulación de materiales
Ver producto
RG6 2 dedos · Eléctrica · Carrera de 160 mm
RG6 Pinza eléctrica flexible
La RG6 es una pinza eléctrica flexible de dos dedos con una carrera ajustable de 160 mm, una fuerza de agarre de 25–120 N, puntas de dedos personalizables y software integrado para piezas más grandes y pesadas.
2 dedos eléctrica manipulación de materiales
Ver producto
Soft Gripper Suave · Eléctrica · Apta para uso alimentario
Soft Gripper para manipulación delicada
La Soft Gripper de OnRobot utiliza herramientas de silicona intercambiables para manipular artículos delicados e irregulares en alimentación y bebidas, cosmética, industria farmacéutica, fabricación y embalaje.
agarre suave manipulación de alimentos eléctrica
Ver producto
Dual Quick Changer Dos herramientas - Carga útil de 30 kg - Menor tiempo de ciclo
Dual Quick Changer
Monte dos herramientas de final de brazo a la vez para cargar y descargar piezas en un solo ciclo, reducir el tiempo de inactividad y ampliar lo que puede hacer un robot.
Montaje de dos herramientas Carga y descarga de máquinas Cambio rápido
Ver producto
Quick Changer Cambio de herramienta en menos de 5 segundos - Carga útil de 25 kg - 200 g
Quick Changer
Cambie herramientas de final de brazo en menos de cinco segundos con Quick Changer, ligero y seguro, diseñado para aplicaciones robóticas flexibles.
Cambiador de herramientas Cambio rápido Brida ISO
Ver producto
HEX 6-AXIS Medición en 6 ejes - Control de fuerza - IP67
HEX Sensor de fuerza/par de 6 ejes
Sensor compacto de fuerza/par de seis ejes para tareas de acabado, montaje, inserción, detección y calidad con control de fuerza. Elija HEX-E para mayor sensibilidad o HEX-H para mayor capacidad de par.
Sensor de fuerza/par 6 ejes IP67
Ver producto
VGC10 Vacío · Eléctrica · Compacta
VGC10 Pinza de vacío eléctrica compacta
La VGC10 es una pinza de vacío eléctrica compacta con ventosas configurables, dos canales de vacío independientes, software integrado y hasta 15 kg de carga útil con accesorios personalizados.
vacío eléctrica automatización compacta
Ver producto
VGP20 Vacío · Eléctrica · Cuatro canales
Pinza de vacío eléctrica VGP20
VGP20 es una pinza de vacío eléctrica de alto caudal con cuatro canales independientes, 16 posiciones estándar para ventosas, supervisión de vacío integrada y una carga útil máxima típica de 10 kg para cartón estándar.
vacío paletizado eléctrica
Ver producto
Dual Mounting Kit Dos herramientas independientes - Orientación flexible - Carga útil de 25 kg
Dual Mounting Kit
Monte dos Quick Changer independientes en la posición y orientación que necesita su aplicación para agilizar los ciclos del robot con dos herramientas.
Montaje de dos herramientas Carga y descarga de máquinas Orientación flexible
Ver producto
2FGP20 Fork Elevación con horquillas - Sujeción superior - Vacío integrado
2FGP20 Fork
El 2FGP20 Fork proporciona un soporte inferior fiable para cajas abiertas, cajas expositoras, cajas con tapas sueltas, embalajes de baja rigidez y otras cajas que no pueden manipularse con pinzas tradicionales de vacío o de sujeción lateral.
Palletizing Fork gripper Electric
Ver producto
Accessories
Accesorios

Descubre todos los accesorios de OnRobot disponibles para optimizar tu aplicación de robot colaborativo.

Ver accesorios
No hay resultados. Intenta ajustar los filtros.

¿Interesado?
¡Contacta con nosotros!

Compatible con todas las marcas de robots

Todas nuestras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son compatibles con los robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, ABB, Denso y Kassow. Dado que nuestros productos son compatibles con las principales marcas de robots, puedes empezar fácilmente a maximizar la utilización de tus robots. Si tu robot es de otra marca, eso no significa que nuestras pinzas no sean compatibles. Ponte en contacto con nosotros para determinar qué solución es la más factible para ti.

Nuestras pinzas para brazos robóticos aportan inteligencia a los procesos colaborativos

Los robots colaborativos, también conocidos como "cobots", y los robots industriales ligeros están muy extendidos hoy en día debido al auge de las herramientas colaborativas de alta versatilidad, tales como las pinzas, los sensores y los cambiadores de herramientas. Al combinar tu robot con la herramienta adecuada, potenciarás la capacidad para gestionar procesos complejos en colaboración segura con los operarios.

Las tecnologías colaborativas son conocidas por aportar beneficios comerciales a las pequeñas y medianas empresas.

Reducción del tiempo de implementación
Los robots colaborativos y las herramientas se diseñan teniendo en cuenta la facilidad de programación, de modo que incluso los empleados sin formación técnica pueden aprender a utilizar y adaptar el robot en poco tiempo. Esta flexibilidad les ofrece a los fabricantes libertad y flexibilidad para experimentar con aplicaciones y estar preparados para posibles nuevas necesidades.
Producción flexible
Fabricar herramientas de uso único para tareas de fabricación específicas es costoso y perjudicial. Por el contrario, las herramientas se pueden implementar fácilmente para ejecutar diferentes tareas y procesos e integrarse sin problemas en diferentes entornos de producción.
Mayor ROI
Las herramientas flexibles permiten que los robots realicen tareas repetitivas con más regularidad y precisión que los operarios, lo que conlleva un retorno de la inversión (ROI) más rápido para los fabricantes. Mientras que los robots se encargan de las tareas repetitivas, sucias y peligrosas, los empleados pueden asumir tareas de mayor nivel, más adecuadas para la mente humana.

Haz crecer tu negocio con tecnología de efectores finales

Las herramientas inteligentes OnRobot permiten que los robots participen en aplicaciones adaptables de alta precisión que hasta ahora eran demasiado complejas para ser automatizadas. Continúa leyendo a continuación para saber más sobre cómo nuestras innovadoras soluciones pueden impactar en las aplicaciones colaborativas avanzadas.
Carga y descarga de máquinas
Pinzas eléctricas diseñadas específicamente para aplicaciones CNC y tornos. Autocentrado, protección IP67 y listas para producción sin supervisión.
Ver aplicación
Manipulación de materiales
Mueva más productos con menos manipulación manual. Las pinzas flexibles automatizan tareas repetitivas de recogida, transferencia, clasificación y embalaje, adaptándose a distintas piezas, materiales y series de producción.
Ver aplicación
Paletizado
Automatice el paletizado y despaletizado con soluciones robóticas flexibles para cajas, contenedores, sacos y producción mixta. Implemente más rápido con OnRobot.
Ver aplicación
Eliminación de material
Automatice el lijado, pulido, abrillantado y otras tareas de acabado de superficies con herramientas robóticas flexibles para obtener una calidad uniforme y facilitar la implementación.
Ver aplicación
Calidad
Automatice la medición, las pruebas y la inspección con visión robótica flexible y detección de fuerza/par para obtener una calidad uniforme y resultados repetibles.
Ver aplicación
Montaje
Automatice tareas de montaje repetitivas con agarre preciso, detección de fuerza y atornillado inteligente. Mejore la uniformidad, reduzca la manipulación manual y adáptese rápidamente cuando cambien los productos o los requisitos de producción.
Ver aplicación

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español