OnRobot
Sander
Sander
Sander
Eliminación de material · Eléctrica · Orbital aleatoria

Sander

Acabado robótico completo de superficies para lijado, pulido, abrillantado y limpieza

  • El motor eléctrico de 200 W permite el acabado automatizado sin aire comprimido
  • Velocidad ajustable de 1,000–10,000 RPM para distintos materiales y acabados
  • El software integrado simplifica la planificación de trayectorias y los ajustes del proceso
  • El Grit Changer y el sensor de fuerza/par opcionales amplían la automatización del proceso
200 W Potencia de lijado
1,000–10,000 RPM Velocidad de rotación ajustable
127 mm Diámetro del plato
5 mm Tamaño de la órbita
1.2 kg Peso con plato
IP54 Grado de protección
Lijado
Acabe piezas planas, curvas e irregulares con velocidad ajustable y trayectorias de robot programables.
Pulido y abrillantado
Utilice platos compatibles y ajustes de proceso para automatizar el pulido y abrillantado de materiales y geometrías adecuados.
01

Acabe piezas sin aire comprimido

La Sander totalmente eléctrica ofrece 200 W de potencia de lijado sin compresor de aire externo. Esto simplifica la infraestructura de la celda y proporciona al proceso un control programable de la velocidad de rotación.

200 W Potencia de lijado eléctrica
02

Adapte la velocidad y el movimiento a la superficie

Ajuste la velocidad de rotación de 1,000 a 10,000 RPM y elija la planificación de trayectorias a partir de recorridos guiados a mano, formas o puntos. Los platos estándar reemplazables ayudan a adaptar el proceso a distintos materiales, geometrías y requisitos de acabado.

1,000–10,000 RPM Velocidad de rotación ajustable
03

Amplíe el proceso con opciones de acabado

Añada el Grit Changer opcional para cambiar automáticamente los discos de lijado, o utilice un sensor de fuerza/par opcional para adaptarse a variaciones de superficie y desalineaciones de piezas. Estas opciones ayudan a automatizar más etapas de la secuencia de acabado.

Opcional Grit Changer y sensor de fuerza/par
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ Sander

Acabado eléctrico completo con un control práctico del proceso

El software integrado permite planificar trayectorias a partir de movimientos guiados a mano, formas o puntos. Un botón para guardar posiciones en la herramienta también puede simplificar la enseñanza de puntos de paso en configuraciones de robot compatibles.

La Sander admite geometrías planas, curvas e irregulares. Con el sensor de fuerza/par opcional, el proceso puede adaptarse a variaciones de superficie o desalineaciones de piezas para lograr un contacto más uniforme.

Automatizar el lijado, el pulido y la limpieza reduce la exposición del operario a las vibraciones de herramientas manuales y al polvo en suspensión. Los discos estándar de lijado limpio de 3M también permiten la extracción de polvo.

Aplicación

Diseñada para un acabado de superficies flexible

Utilice la Sander en madera, metal, plástico, materiales compuestos y otros materiales adecuados para lijar, pulir, abrillantar y limpiar. La velocidad ajustable, las trayectorias programables, los platos estándar y los accesorios de proceso opcionales ayudan a una sola herramienta a cubrir geometrías de piezas y requisitos de acabado cambiantes.

127 mm Diámetro del plato
1.2 kg Peso con plato
5 mm Tamaño de la órbita aleatoria
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Documentación técnica completa para evaluar, configurar e implementar la OnRobot Sander.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas completas, dimensiones y datos de rendimiento de la Sander
Descargar →
Archivo STEP
Modelos 3D para la integración mecánica.
Descargar →

¿Está listo para automatizar su proceso de acabado?

Cuéntenos sobre el material, la geometría de la pieza, el acabado deseado, la secuencia de abrasivos, el robot y el volumen de producción. Nuestro experto local puede ayudarle a evaluar la configuración del plato, el rango de velocidades, el control de fuerza, la extracción de polvo y el enfoque de implementación.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español