OnRobot
Sander
Sander
Sander
材料除去 · 電動 · ランダムオービタル

Sander

研磨、ポリッシング、バフ研磨、洗浄に対応する包括的なロボット表面仕上げ

  • 200 W の電動モーターで、圧縮空気を使わずに仕上げを自動化
  • 1,000–10,000 RPM の速度調整で、変化する材料や仕上げに対応
  • 統合ソフトウェアで経路計画と工程調整を簡素化
  • オプションの Grit Changer と力覚・トルクセンサーで工程の自動化を拡張
200 W 研磨出力
1,000–10,000 RPM 調整可能な回転速度
127 mm パッド径
5 mm オービット径
1.2 kg パッドを含む重量
IP54 保護等級
研磨
調整可能な速度とプログラム可能なロボット経路で、平面、曲面、凹凸のある部品を仕上げます。
ポリッシングとバフ研磨
対応するパッドと工程設定を使用し、適切な材料や形状のポリッシングとバフ研磨を自動化します。
01

圧縮空気なしで部品を仕上げ

完全電動の Sander は、外部エアコンプレッサーなしで 200 W の研磨出力を提供します。これによりセルのインフラが簡素化され、工程で回転速度をプログラム制御できます。

200 W 電動研磨出力
02

速度と動きを表面に合わせる

回転速度を 1,000 から 10,000 RPM に調整し、手動ガイドによる経路、形状、または点を基に経路計画を選択できます。交換可能な標準パッドにより、異なる材料、形状、仕上げ要件に工程を合わせやすくなります。

1,000–10,000 RPM 調整可能な回転速度
03

仕上げオプションで工程を拡張

オプションの Grit Changer を追加して研磨ディスクを自動交換するか、オプションの力覚・トルクセンサーを使用して表面の変化や部品の位置ずれに対応できます。これらのオプションにより、仕上げ手順のより多くの工程を自動化できます。

オプション Grit Changer と力覚・トルクセンサー
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Sander を選ぶ理由

実用的な工程制御を備えた包括的な電動仕上げ

統合ソフトウェアは、手動ガイドによる動作、形状、または点を基に経路計画を行います。ツール上の位置保存ボタンは、対応するロボット構成で経由点の教示を簡素化することもできます。

Sander は平面、曲面、凹凸のある形状に対応します。オプションの力覚・トルクセンサーを使用すると、表面の変化や部品の位置ずれに工程を適応させ、より安定した接触を実現できます。

研磨、ポリッシング、洗浄を自動化することで、作業者が手持ち工具の振動や浮遊粉じんにさらされる機会を減らします。標準の 3M クリーンサンディングディスクも集じんをサポートします。

用途

柔軟な表面仕上げ向けに設計

Sander を使用し、木材、金属、プラスチック、複合材、その他の適切な材料を研磨、ポリッシング、バフ研磨、洗浄できます。調整可能な速度、プログラム可能な経路、標準パッド、オプションの工程用アクセサリーにより、1つのツールで変化する部品形状や仕上げ要件に対応できます。

127 mm パッド径
1.2 kg パッドを含む重量
5 mm ランダムオービット径
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

OnRobot Sander の評価、構成設定、導入に役立つ包括的な技術資料。
データシート
Sander の詳細な技術仕様、寸法、性能データ
ダウンロード →
STEPファイル
機械的な組込み用の 3D モデル。
ダウンロード →

仕上げ工程を自動化しませんか?

材料、部品形状、目標の仕上げ、研磨材の使用順序、ロボット、生産量についてお聞かせください。お近くの専門家が、パッド構成、速度範囲、力制御、集じん、導入方法の検討をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語