OnRobot
VGP20
VGP20
Vacío · Eléctrica · Cuatro canales

VGP20

Pinza de vacío eléctrica de alto caudal para paletizado, embalaje y manipulación de materiales

  • Cuatro canales de vacío independientes - controle zonas separadas para adaptarlas a la pieza y la aplicación
  • Caudal de aire total de hasta 48 L/min - manipule superficies porosas o irregulares con vacío eléctrico de alto caudal
  • 16 posiciones estándar para ventosas - configure el patrón de agarre para cajas y piezas cambiantes
  • Bomba eléctrica y supervisión integradas - implemente sin suministro de aire externo en configuraciones estándar
10 kg Carga útil máxima típica para cartón estándar
20 kg Carga útil máxima condicionada a una baja aceleración
4 Canales de vacío independientes
48 L/min Caudal de aire total máximo
16 Posiciones estándar para ventosas
IP54 Grado de protección
paletizado
Manipule cajas de cartón con alto caudal de aire y zonas de vacío controladas de forma independiente, con patrones de paletizado cambiantes.
Embalaje
Configure hasta 16 posiciones estándar para ventosas para cajas y piezas con distintos tamaños, superficies o puntos de recogida.
Manipulación de materiales
Utilice cuatro canales, control integrado del caudal de aire y supervisión del vacío para adaptar el agarre a cada movimiento.
01

Manipule cartón con alto caudal de aire

El cartón poroso puede dejar escapar aire y reducir el rendimiento del vacío. La VGP20 proporciona un caudal de aire total de hasta 48 L/min a través de cuatro canales, lo que ayuda a mantener el agarre sobre cartón y otras piezas que pueden resultar difíciles para los sistemas de menor caudal.

48 L/min Caudal de aire total máximo
02

Configure cuatro zonas de vacío

Dieciséis posiciones estándar para ventosas se distribuyen entre cuatro canales controlados de forma independiente. Utilice solo las zonas que estén en contacto con la pieza, ajuste la disposición de las ventosas o controle los canales por separado para distintos tamaños de caja y patrones de recogida.

4 Canales controlados de forma independiente
03

Adapte la carga útil a la aplicación

Para cartón estándar, la carga útil máxima típica es de 10 kg utilizando todas las ventosas disponibles. Las cargas de hasta 20 kg requieren una baja aceleración y pueden depender de la pieza, la disposición de las ventosas, el nivel de vacío y el equipamiento opcional.

10 kg Máximo típico para cartón estándar
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ VGP20

Vacío de alto caudal para tareas de paletizado cambiantes

Utilice cuatro canales y un caudal de aire total de hasta 48 L/min para manipular cartón y otras piezas donde las fugas afectan al rendimiento del vacío.

Active solo los canales que estén en contacto con la pieza para ayudar a la pinza a adaptarse a tamaños de caja, superficies y patrones de recogida cambiantes.

La pinza estándar ofrece 16 posiciones para ventosas. Un soporte opcional de alta carga útil añade 24 posiciones y conexiones para asistencia de vacío externa cuando la aplicación lo requiere.

Aplicación

Diseñada para paletizado y embalaje

Automatice el paletizado, el embalaje y la manipulación de materiales de cajas de cartón y otras piezas aptas para vacío. Cuatro canales, posiciones configurables para ventosas, control del caudal de aire y supervisión ayudan a ajustar el agarre a tamaños, superficies y patrones de recogida cambiantes.

10 kg Carga útil típica para cartón estándar
48 L/min Caudal de aire total máximo
16 Posiciones estándar para ventosas
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Documentación técnica completa para evaluar, configurar e implementar la VGP20.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas completas, dimensiones y datos de rendimiento de la VGP20
Descargar →
Archivos STEP
Modelos 3D para integración.
Descargar →

¿Todo listo para integrar la VGP20 en su instalación?

Cuéntenos sobre sus cajas, superficies, carga útil, robot y requisitos de ciclo. Nuestro experto local puede ayudarle a evaluar la disposición de las ventosas, el rendimiento del vacío y si resulta adecuado utilizar equipamiento opcional de alta carga útil.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español