OnRobot
VGP20
VGP20
Vide · Électrique · Quatre canaux

VGP20

Préhenseur électrique à vide à haut débit pour la palettisation, l’emballage et la manutention

  • Quatre canaux de vide indépendants - commandez des zones séparées selon la pièce et l’application
  • Jusqu’à 48 L/min de débit d’air total - manipulez les surfaces poreuses ou irrégulières grâce au vide électrique à haut débit
  • 16 positions standard de ventouses - configurez le schéma de préhension pour les cartons et les changements de pièces
  • Pompe électrique et surveillance intégrées - déployez sans alimentation en air externe dans les configurations standard
10 kg Charge utile maximale typique pour le carton standard
20 kg Charge utile maximale conditionnelle à faible accélération
4 Canaux de vide indépendants
48 L/min Débit d’air total maximal
16 Positions standard de ventouses
IP54 Indice de protection
palettisation
Manipulez les cartons avec un débit d’air élevé et des zones de vide commandées indépendamment, selon les changements de plans de palettisation.
Emballage
Configurez jusqu’à 16 positions standard de ventouses pour des cartons et des pièces de tailles, surfaces ou points de prise différents.
Manutention
Utilisez quatre canaux, une régulation intégrée du débit d’air et une surveillance du vide pour adapter la prise à chaque mouvement.
01

Manipulez le carton avec un débit d’air élevé

Le carton poreux peut laisser passer l’air et réduire les performances du vide. Le VGP20 fournit jusqu’à 48 L/min de débit d’air total sur quatre canaux, contribuant à maintenir la prise sur le carton et d’autres pièces pour lesquelles les systèmes à plus faible débit peuvent être en difficulté.

48 L/min Débit d’air total maximal
02

Configurez quatre zones de vide

Seize positions standard de ventouses sont réparties sur quatre canaux commandés indépendamment. Utilisez uniquement les zones en contact avec la pièce, adaptez la disposition des ventouses ou commandez les canaux séparément selon les tailles de carton et les schémas de prise.

4 Canaux commandés indépendamment
03

Adaptez la charge utile à l’application

Pour le carton standard, la charge utile maximale typique est de 10 kg avec toutes les ventouses disponibles. Les charges allant jusqu’à 20 kg nécessitent une faible accélération et peuvent dépendre de la pièce, de la disposition des ventouses, du niveau de vide et des équipements en option.

10 kg Maximum typique pour le carton standard
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI LE VGP20

Vide à haut débit pour des tâches de palettisation changeantes

Utilisez quatre canaux et jusqu’à 48 L/min de débit d’air total pour manipuler le carton et d’autres pièces dont les fuites affectent les performances du vide.

Activez uniquement les canaux en contact avec la pièce, pour aider le préhenseur à s’adapter aux changements de tailles de carton, de surfaces et de schémas de prise.

Le préhenseur standard offre 16 positions de ventouses. Un support à charge utile élevée en option ajoute 24 positions et des raccordements pour une assistance externe au vide lorsque l’application l’exige.

Application

Conçu pour la palettisation et l’emballage

Automatisez la palettisation, l’emballage et la manutention des cartons et autres pièces adaptées au vide. Quatre canaux, des positions de ventouses configurables, la régulation du débit d’air et la surveillance aident à ajuster la prise aux changements de tailles, de surfaces et de schémas de prise.

10 kg Charge utile typique pour le carton standard
48 L/min Débit d’air total maximal
16 Positions standard de ventouses
Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Documentation technique complète pour évaluer, configurer et déployer le VGP20.
Fiche technique
Spécifications techniques complètes, dimensions et données de performance du VGP20
Télécharger →
Fichiers STEP
Modèles 3D pour l’intégration.
Télécharger →

Prêt à intégrer le VGP20 à votre installation ?

Décrivez-nous vos cartons, surfaces, charge utile, robot et exigences de cycle. Notre expert local peut vous aider à évaluer la disposition des ventouses, les performances du vide et la pertinence d’équipements à charge utile élevée en option.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français