OnRobot
VGP20
VGP20
Vid · Electric · Patru canale

VGP20

Dispozitiv electric de prindere cu vid, cu debit mare, pentru paletizare, ambalare și manipularea materialelor

  • Patru canale de vid independente - controlați zone separate pentru a corespunde piesei și aplicației
  • Debit total de aer de până la 48 L/min - manipulați suprafețe poroase sau neregulate cu vid generat electric la debit mare
  • 16 poziții standard pentru ventuze - configurați modelul de prindere pentru cutii și piese variabile
  • Pompă electrică și monitorizare integrate - implementați fără alimentare externă cu aer în configurațiile standard
10 kg Sarcină utilă maximă tipică pentru carton standard
20 kg Sarcină utilă maximă condiționată la accelerație redusă
4 Canale de vid independente
48 L/min Debit total maxim de aer
16 Poziții standard pentru ventuze
IP54 Grad de protecție
paletizare
Manipulați cutii de carton cu debit mare de aer și zone de vid controlate independent, pentru modele de paletizare variabile.
Ambalare
Configurați până la 16 poziții standard pentru ventuze pentru cutii și piese cu dimensiuni, suprafețe sau puncte de preluare diferite.
Manipularea materialelor
Utilizați patru canale, control integrat al debitului de aer și monitorizarea vidului pentru a adapta prinderea la fiecare mișcare.
01

Manipulați cartonul cu debit mare de aer

Cartonul poros poate permite pierderi de aer și poate reduce performanța vidului. VGP20 oferă un debit total de aer de până la 48 L/min prin patru canale, ajutând la menținerea prinderii pe carton și alte piese cu care sistemele cu debit mai mic pot avea dificultăți.

48 L/min Debit total maxim de aer
02

Configurați patru zone de vid

Șaisprezece poziții standard pentru ventuze sunt distribuite pe patru canale controlate independent. Utilizați numai zonele în contact cu piesa, ajustați dispunerea ventuzelor sau controlați separat canalele pentru diferite dimensiuni ale cutiilor și modele de preluare.

4 Canale controlate independent
03

Adaptați sarcina utilă la aplicație

Pentru carton standard, sarcina utilă maximă tipică este de 10 kg folosind toate ventuzele disponibile. Sarcinile de până la 20 kg necesită accelerație redusă și pot depinde de piesă, dispunerea ventuzelor, nivelul de vid și echipamentele opționale.

10 kg Maximum tipic pentru carton standard
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DE CE VGP20

Vid cu debit mare pentru sarcini de paletizare variabile

Utilizați patru canale și un debit total de aer de până la 48 L/min pentru a manipula carton și alte piese la care pierderile afectează performanța vidului.

Activați numai canalele în contact cu piesa, ajutând dispozitivul de prindere să se adapteze la dimensiuni ale cutiilor, suprafețe și modele de preluare variabile.

Dispozitivul de prindere standard oferă 16 poziții pentru ventuze. Un suport opțional pentru sarcină utilă mare adaugă 24 poziții și racorduri pentru asistență externă cu vid atunci când aplicația o necesită.

Aplicație

Conceput pentru paletizare și ambalare

Automatizați paletizarea, ambalarea și manipularea materialelor pentru cutii de carton și alte piese adecvate prinderii cu vid. Patru canale, poziții configurabile pentru ventuze, controlul debitului de aer și monitorizarea ajută la ajustarea prinderii pentru dimensiuni, suprafețe și modele de preluare variabile.

10 kg Sarcină utilă tipică pentru carton standard
48 L/min Debit total maxim de aer
16 Poziții standard pentru ventuze
Descărcări și resurse

Tot ce vă trebuie pentru a începe

Documentație tehnică completă pentru evaluarea, configurarea și implementarea VGP20.
Fișă tehnică
Specificații tehnice complete, dimensiuni și date de performanță pentru VGP20
Descărcați →
Fișiere STEP
Modele 3D pentru integrare.
Descărcați →

Sunteți gata să integrați VGP20 în instalația dumneavoastră?

Spuneți-ne despre cutii, suprafețe, sarcină utilă, robot și cerințele ciclului. Expertul nostru local vă poate ajuta să evaluați dispunerea ventuzelor, performanța vidului și dacă echipamentele opționale pentru sarcină utilă mare sunt potrivite.

Discutați cu un expert

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română