OnRobot
VGP20
VGP20
Vuoto · Elettrica · Quattro canali

VGP20

Pinza a vuoto elettrica ad alta portata d’aria per pallettizzazione, imballaggio e movimentazione dei materiali

  • Quattro canali del vuoto indipendenti - controlla zone separate in base al pezzo e all’applicazione
  • Fino a 48 L/min di flusso d’aria totale - gestisci superfici porose o irregolari con il vuoto elettrico ad alta portata d’aria
  • 16 posizioni standard per ventose - configura lo schema di presa per scatole e pezzi variabili
  • Pompa elettrica e monitoraggio integrati - implementa senza alimentazione d’aria esterna nelle configurazioni standard
10 kg Portata massima tipica per cartone standard
20 kg Portata massima condizionata a una bassa accelerazione
4 Canali del vuoto indipendenti
48 L/min Flusso d’aria totale massimo
16 Posizioni standard per ventose
IP54 Grado di protezione
pallettizzazione
Movimenta scatole di cartone con un flusso d’aria elevato e zone del vuoto controllate indipendentemente, adattandoti a schemi di pallettizzazione variabili.
Imballaggio
Configura fino a 16 posizioni standard per ventose per scatole e pezzi con dimensioni, superfici o punti di prelievo diversi.
Movimentazione dei materiali
Utilizza quattro canali, controllo integrato del flusso d’aria e monitoraggio del vuoto per adattare la presa a ogni movimento.
01

Movimenta il cartone con un flusso d’aria elevato

Il cartone poroso può lasciar passare aria e ridurre le prestazioni del vuoto. VGP20 fornisce fino a 48 L/min di flusso d’aria totale su quattro canali, aiutando a mantenere la presa su cartone e altri pezzi che possono mettere in difficoltà i sistemi con flusso inferiore.

48 L/min Flusso d’aria totale massimo
02

Configura quattro zone del vuoto

Sedici posizioni standard per ventose sono suddivise tra quattro canali controllati indipendentemente. Utilizza solo le zone a contatto con il pezzo, regola la disposizione delle ventose oppure controlla i canali separatamente per scatole di dimensioni diverse e schemi di prelievo differenti.

4 Canali controllati indipendentemente
03

Adatta la portata all’applicazione

Per il cartone standard, la portata massima tipica è di 10 kg utilizzando tutte le ventose disponibili. I carichi fino a 20 kg richiedono una bassa accelerazione e possono dipendere dal pezzo, dalla disposizione delle ventose, dal livello di vuoto e dalle attrezzature opzionali.

10 kg Massimo tipico per cartone standard
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ VGP20

Vuoto ad alta portata d’aria per attività di pallettizzazione variabili

Utilizza quattro canali e fino a 48 L/min di flusso d’aria totale per movimentare cartone e altri pezzi sui quali le perdite influiscono sulle prestazioni del vuoto.

Attiva solo i canali a contatto con il pezzo, aiutando la pinza ad adattarsi a dimensioni delle scatole, superfici e schemi di prelievo variabili.

La pinza standard offre 16 posizioni per ventose. Una staffa opzionale ad alta portata aggiunge 24 posizioni e connessioni per l’assistenza del vuoto esterno quando l’applicazione lo richiede.

Applicazione

Progettata per pallettizzazione e imballaggio

Automatizza pallettizzazione, imballaggio e movimentazione dei materiali per scatole di cartone e altri pezzi adatti al vuoto. Quattro canali, posizioni configurabili per le ventose, controllo del flusso d’aria e monitoraggio aiutano ad adattare la presa a dimensioni, superfici e schemi di prelievo variabili.

10 kg Portata tipica per cartone standard
48 L/min Flusso d’aria totale massimo
16 Posizioni standard per ventose
Download e risorse

Tutto il necessario per iniziare

Documentazione tecnica completa per valutare, configurare e implementare VGP20.
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete, dimensioni e dati prestazionali della VGP20
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione.
Scarica →

Vuoi integrare VGP20 nel tuo impianto?

Descrivi le scatole, le superfici, la portata, il robot e i requisiti del ciclo. Il nostro esperto locale può aiutarti a valutare la disposizione delle ventose, le prestazioni del vuoto e l’idoneità delle attrezzature opzionali ad alta portata.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano