OnRobot
VGP20
VGP20
真空 · 電動 · 4 チャンネル

VGP20

パレタイジング、包装、マテリアルハンドリング向けの大流量電動真空グリッパー

  • 4 つの独立した真空チャンネル - ワークと用途に合わせて個別のゾーンを制御
  • 最大 48 L/min の総空気流量 - 大流量の電動真空で多孔質または不規則な表面に対応
  • 標準で 16 か所のカップ取付位置 - 箱や変化するワークに合わせて把持パターンを設定
  • 電動ポンプと監視機能を内蔵 - 標準構成では外部の空気供給なしで導入可能
10 kg 一般的な段ボールに対する通常の最大ペイロード
20 kg 低加速度での条件付き最大ペイロード
4 独立した真空チャンネル
48 L/min 最大総空気流量
16 標準のカップ取付位置
IP54 保護等級
パレタイジング
大流量の空気と独立制御の真空ゾーンにより、変化するパレット積付パターンに合わせて段ボール箱を扱えます。
包装
サイズ、表面、ピックアップ位置が異なる箱やワークに合わせて、標準で最大 16 か所のカップ取付位置を設定できます。
マテリアルハンドリング
4 つのチャンネル、内蔵の空気流量制御、真空監視により、動作ごとに把持を調整できます。
01

大流量の空気で段ボールをハンドリング

多孔質の段ボールは空気が漏れ、真空性能が低下することがあります。VGP20 は 4 つのチャンネルで最大 48 L/min の総空気流量を提供し、低流量システムでは対応が難しい段ボールやその他のワークでも把持の維持を支援します。

48 L/min 最大総空気流量
02

4 つの真空ゾーンを設定

標準の 16 か所のカップ取付位置は、独立制御される 4 つのチャンネルに分かれています。ワークに接触するゾーンだけを使用したり、カップ配置を調整したり、箱のサイズやピックアップパターンに応じてチャンネルを個別に制御したりできます。

4 独立制御チャンネル
03

用途に合わせてペイロードを調整

一般的な段ボールでは、利用可能なすべての吸着カップを使用した場合、通常の最大ペイロードは 10 kg です。最大 20 kg の荷重には低加速度が必要で、ワーク、カップ配置、真空レベル、オプション機器によっても条件が変わる場合があります。

10 kg 一般的な段ボールに対する通常の最大値
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VGP20 を選ぶ理由

変化するパレタイジング作業に対応する大流量真空

4 つのチャンネルと最大 48 L/min の総空気流量により、漏れが真空性能に影響する段ボールやその他のワークを扱えます。

ワークに接触するチャンネルだけを作動させ、箱のサイズ、表面、ピックアップパターンの変化にグリッパーを対応させます。

標準グリッパーは 16 か所のカップ取付位置を備えています。オプションの高ペイロードブラケットは、用途に応じて 24 か所の取付位置と外部真空補助用の接続部を追加します。

用途

パレタイジングと包装向けに設計

段ボール箱や真空把持に適したその他の部品のパレタイジング、包装、マテリアルハンドリングを自動化できます。4 つのチャンネル、設定可能なカップ位置、空気流量制御、監視により、サイズ、表面、ピックアップパターンの変化に合わせて把持を調整できます。

10 kg 一般的な段ボールに対する通常のペイロード
48 L/min 最大総空気流量
16 標準のカップ取付位置
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

VGP20 の評価、設定、導入のための包括的な技術資料。
データシート
VGP20 の詳細な技術仕様、寸法、性能データ
ダウンロード →
STEP ファイル
組み込み用 3D モデル。
ダウンロード →

VGP20 をお使いの設備に統合しませんか?

箱、表面、ペイロード、ロボット、サイクル要件についてお聞かせください。地域の専門家が、カップ配置、真空性能、オプションの高ペイロード機器の適否の評価をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語