Kraft-/Momentensensorik · Näherungssensorik · Elektrisches Greifen
Geben Sie Robotern Rückmeldung am Kontaktpunkt. RG2-FT kombiniert Kraft-/Momenten- und Näherungssensorik für schonende Handhabung, Einfügen und Montage sowie das Training und die Validierung von Physical-AI-Modellen.
Sensing
2-finger
Electric
Produkt ansehen
Hohe Nutzlast · Schnell · IP67
Der 2FG14 handhabt Lasten bis zu 14 kg kraftschlüssig und 20 kg formschlüssig mit einer Greifkraft von bis zu 280 N. Seine kompakte Bauweise mit 1.5 kg Gewicht, der IP67-Schutz und schnelle, einstellbare Bewegungen eignen sich für anspruchsvolle Maschinenbeschickung, Materialhandhabung und Montage.
Hohe Nutzlast
2 Finger
elektrisch
Produkt ansehen
Kompakt · Hohe Nutzlast · IP67
Der 2FG7 vereint bis zu 7 kg kraftschlüssige und 11 kg formschlüssige Nutzlast mit IP67-Schutz in einem kompakten elektrischen Greifer mit 1.1 kg Gewicht. Einstellbare Kraft, hohe Greifgeschwindigkeit und konfigurierbare Finger eignen sich für anspruchsvolle Maschinenbeschickung, Materialhandhabung und Montage.
parallel
2-Finger
elektrisch
Produkt ansehen
2 Finger - Integriertes Vakuum - Großer Hub
Der 2FGP20 ist ein leistungsstarker, vielseitiger elektrischer Palettiergreifer mit 20 kg Nutzlast und anpassbaren Armen. Er handhabt offene Kartons und regalfertige Produkte sowie Zwischenlagen, ohne Greiferwechsel oder zusätzliche Handhabungsschritte.
Palettiergreifer
2 Finger
elektrisch
Produkt ansehen
Drei Finger - Zentrischer Griff - 150 mm Hub
Zentrischer Dreifingergreifer für zylindrische Werkstücke, mit 150 mm Hub, anpassbaren Fingerspitzen und Innen- oder Außengriff.
Drei Finger
Zentrisch
Elektrisch
Produkt ansehen
Für schwere Lasten - Drei Finger - IP67
Elektrischer Dreifingergreifer für schwere Lasten mit zentrischer Positionierung, IP67-Schutz sowie Innen- oder Außengreifen für große CNC-Werkstücke.
Drei Finger
Für schwere Lasten
Elektrisch
Produkt ansehen
Elektrisches Vakuum - Einstellbare Arme - Zwei Kanäle
Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit einstellbaren Armen und zwei unabhängig gesteuerten Vakuumkanälen für schnelle Handhabung bei wechselnden Produkten und Anwendungen.
Vakuum
Konfigurierbar
Elektrisch
Produkt ansehen
Passive Adhäsion - Spurenfreies Greifen - Perforierte Teile
Passiver Adhäsionsgreifer zur Handhabung flacher, glatter, glänzender und perforierter Werkstücke ohne Strom, Druckluft oder Steuerkabel.
Adhäsiv
Spurenfrei
Passiv
Produkt ansehen
2-Finger · Elektrisch · 110 mm Hub
Der RG2 ist ein flexibler elektrischer Zwei-Finger-Greifer mit einstellbarem Hub und einstellbarer Kraft, anpassbaren Fingerspitzen und integrierter Software für schnelle Umrüstungen bei Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Pick-and-Place und Montage.
2-Finger
elektrisch
Materialhandhabung
Produkt ansehen
2-Finger · Elektrisch · 160 mm Hub
Der RG6 ist ein flexibler elektrischer Zweifingergreifer mit 160 mm einstellbarem Hub, 25–120 N Greifkraft, anpassbaren Fingerspitzen und integrierter Software für größere und schwerere Teile.
2-Finger
elektrisch
Materialhandhabung
Produkt ansehen
Elektrisch magnetisch - Einstellbare Kraft - Werkstückerkennung
Elektrischer Magnetgreifer mit einstellbarer Kraft und integrierter Werkstückerkennung zur Handhabung von Blechen, Rohlingen und unregelmäßigen Werkstücken.
Magnetisch
Konfigurierbar
Elektrisch
Produkt ansehen
Weich · Elektrisch · Lebensmittelgeeignet
Der OnRobot Soft Gripper verwendet austauschbare Silikonwerkzeuge zur Handhabung empfindlicher und unregelmäßiger Produkte in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik, Pharmaindustrie, Fertigung und Verpackung.
weiches Greifen
Lebensmittelhandhabung
elektrisch
Produkt ansehen
Vakuum · Elektrisch · Kompakt
Der VGC10 ist ein kompakter elektrischer Vakuumgreifer mit konfigurierbaren Saugnäpfen, zwei unabhängigen Vakuumkanälen, integrierter Software und bis zu 15 kg Nutzlast mit individuell angepassten Anbauteilen.
Vakuum
elektrisch
kompakte Automatisierung
Produkt ansehen
Vakuum · Elektrisch · Vier Kanäle
VGP20 ist ein elektrischer Vakuumgreifer mit hohem Luftdurchsatz, vier unabhängigen Kanälen, 16 standardmäßigen Saugnapfpositionen, integrierter Vakuumüberwachung und einer typischen maximalen Nutzlast von 10 kg bei Standardkarton.
Vakuum
Palettieren
elektrisch
Produkt ansehen
Pneumatisches Vakuum - 30 kg Nutzlast - Intelligente Steuerung
Pneumatischer Vakuumgreifer mit hoher Nutzlast, intelligenter Vakuumsteuerung und zwei unabhängigen Kanälen für anspruchsvolles Palettieren und Materialhandhabung.
Vakuum
Hohe Nutzlast
Pneumatisch
Produkt ansehen
Zwei Werkzeuge - 30 kg Nutzlast - Kürzere Zykluszeit
Montieren Sie zwei End-of-Arm-Werkzeuge gleichzeitig, um Teile in einem Zyklus zu be- und entladen, Leerlaufzeiten zu reduzieren und die Möglichkeiten eines Roboters zu erweitern.
Montage von zwei Werkzeugen
Maschinenbeschickung
Schnelle Umrüstung
Produkt ansehen
Werkzeugwechsel in unter 5 Sekunden - 25 kg Nutzlast - 200 g
Wechseln Sie End-of-Arm-Werkzeuge in unter fünf Sekunden mit dem leichten, sicheren Quick Changer für flexible Roboteranwendungen.
Werkzeugwechsler
Schnelle Umrüstung
ISO-Flansch
Produkt ansehen
Bildverarbeitung · 2.5D · Tiefenwahrnehmung
OnRobot Eyes ergänzt 2.5D-Tiefenbildverarbeitung mit Ein-Bild-Kalibrierung, Farb- und Konturinspektion, Montage am Roboter oder extern sowie Unterstützung für Erkennung, Sortierung, Inspektion und Landmarken-Anwendungen.
Bildverarbeitung
2.5D
Qualitätsinspektion
Produkt ansehen
6-Achsen-Messung - Kraftregelung - IP67
Ein kompakter sechsachsiger Kraft-/Drehmomentsensor für kraftgeregelte Oberflächenbearbeitung, Montage, Einfügen, Erkennung und Qualitätsaufgaben. Wählen Sie HEX-E für höhere Empfindlichkeit oder HEX-H für höhere Drehmomentkapazität.
Kraft-/Drehmomentsensor
6 Achsen
IP67
Produkt ansehen
Schrauben · Elektrisch · Drehmomentgeregelt
Der OnRobot Screwdriver kombiniert präzise Drehmomentregelung, eine integrierte elektrische Achse, intelligente Fehlererkennung und die Unterstützung von Schraubengrößen von M1.6 bis M6 für eine flexible automatisierte Montage.
Schrauben
Montage
elektrisch
Produkt ansehen
Materialabtrag · Elektrisch · Exzentrisch
Der OnRobot Sander ist ein komplettes elektrisches Exzenterwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung mit einstellbarer Drehzahl, integrierter Software und Optionen für automatischen Schleifmittelwechsel und kraftgeregelte Oberflächennachführung.
Materialabtrag
Oberflächenbearbeitung
elektrisch
Produkt ansehen
900 mm Hub - 100 kg Nutzlast - 7. Achse
Erweitern Sie die vertikale Reichweite Ihres Roboters mit 900 mm Hub, bis zu 100 kg Nutzlast und präziser Positionierung für Palettier- und Fertigungsaufgaben.
Roboterlift
7. Achse
Palettieren
Produkt ansehen
Palettenerkennung - Mehrere Palettengrößen - Bodenmontiert
Positionieren Sie Paletten gleichmäßig und erkennen Sie ihre Anwesenheit mit einer robusten, bodenmontierten Vorrichtung für flexible Roboterpalettierzellen.
Palettenvorrichtung
Palettieren
Integrierter Sensor
Produkt ansehen
Zwei unabhängige Werkzeuge - Flexible Ausrichtung - 25 kg Nutzlast
Montieren Sie zwei unabhängige Quick Changer in der für Ihre Anwendung erforderlichen Position und Ausrichtung, um schnellere Roboterzyklen mit zwei Werkzeugen zu ermöglichen.
Montage von zwei Werkzeugen
Maschinenbeschickung
Flexible Ausrichtung
Produkt ansehen
Anheben mit Gabeln - Klemmen von oben - Integriertes Vakuum
Der 2FGP20 Fork bietet zuverlässige Unterstützung von unten für offene Kartons, Displaykartons, Kartons mit losem Deckel, Verpackungen mit geringer Steifigkeit und andere Kartons, die sich nicht mit herkömmlichen Vakuum- oder seitlich klemmenden Greifern handhaben lassen.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Produkt ansehen