OnRobot
VG10
VG10
VG10
VG10
Elektrisches Vakuum - Einstellbare Arme - Zwei Kanäle

VG10

Flexibles elektrisches Vakuumgreifen

  • Integriertes elektrisches Vakuum - Inbetriebnahme ohne externe Druckluftversorgung
  • Zwei unabhängige Vakuumkanäle - zwei Werkstücke aufnehmen oder separate Handhabungsschritte in einem Zyklus ausführen
  • Einstellbare Arme und konfigurierbare Saugnäpfe - passen Sie den Greifer an verschiedene Formen und Größen an
  • Integrierte Software - den Greifer schnell installieren, programmieren und erneut einsetzen
15 kg Maximale Nutzlast
10 kg Nennnutzlast
80% Maximales Vakuum
12 L/min Luftdurchsatz
IP54 Schutzart
1.62 kg Greifergewicht
Pick-and-Place
Handhaben Sie Teile mit ebenen oder luftdichten Oberflächen mit einstellbaren Armen und auf das Werkstück abgestimmten Saugnäpfen.
Maschinenbeschickung
Nutzen Sie die zwei unabhängigen Vakuumkanäle zum effizienten Be- und Entladen von Teilen, einschließlich separater Handhabungsschritte in einem Zyklus.
Verpackung
Bewegen Sie Kartons, Behälter und verpackte Waren ohne externe Luftversorgung und konfigurieren Sie den Greifer anschließend für das nächste Format neu.
01

Den Griff auf das Teil abstimmen

Stellen Sie die vier Arme von Hand ein und konfigurieren Sie die Saugnäpfe passend zu verschiedenen Werkstückformen und -größen. Der VG10 lässt sich bei wechselnden Produkten und Produktionsanforderungen erneut einsetzen.

4 Arme Von Hand einstellbar
02

Zwei Kanäle, ein effizienter Zyklus

Der VG10 fasst seine Saugnäpfe in zwei unabhängig gesteuerten Kanälen zusammen. Nehmen Sie zwei Werkstücke gleichzeitig auf oder führen Sie separate Handhabungsschritte im selben Roboterzyklus aus.

2 Kanäle Unabhängige Vakuumsteuerung
03

Elektrisches Vakuum, bereit zur Inbetriebnahme

Die Vakuumpumpe ist in den Greifer integriert, sodass keine externe Druckluftversorgung erforderlich ist. Die integrierte Software vereinfacht zudem Installation, Programmierung und Umrüstung.

Integriert Elektrische Vakuumpumpe
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM VG10

Flexibles Vakuumgreifen für wechselnde Aufgaben

Vier einstellbare Arme und konfigurierbare Saugnäpfe ermöglichen die Anpassung des VG10 an verschiedene Formen, Größen und Oberflächenbeschaffenheiten. Die manuelle Armeinstellung und die integrierte Software erleichtern den erneuten Einsatz desselben Greifers bei Produktionsänderungen.

Der VG10 verteilt seine Saugnäpfe auf zwei unabhängig gesteuerte Kanäle. Nutzen Sie beide Kanäle gemeinsam für ein Werkstück, nehmen Sie zwei Teile in einem einzigen Zyklus auf oder führen Sie separate Prozessschritte ohne Werkzeugwechsel aus.

Eine integrierte elektrische Vakuumpumpe macht eine externe Luftversorgung überflüssig. Dank weniger zu installierender externer Komponenten und integrierter Software für Einrichtung und Programmierung lässt sich der VG10 einfach in Betrieb nehmen und zwischen Anwendungen wechseln.

Anwendung

Für flexible Materialhandhabung entwickelt

Automatisieren Sie Pick-and-Place, Maschinenbeschickung und Verpackungsaufgaben mit einem Greifer, der sich an verschiedene Werkstücke anpasst. Einstellbare Arme, konfigurierbare Saugnäpfe und zwei unabhängige Vakuumkanäle helfen dem VG10, wechselnde Produkte zu handhaben, während das integrierte elektrische Vakuum die Inbetriebnahme einfach hält.

15 kg Maximale Nutzlast
2 Kanäle Unabhängige Vakuumsteuerung
1-16 Vakuumsaugnäpfe
Downloads und Ressourcen

Alles für Ihren Einstieg

Produktressourcen zur Bewertung, Spezifikation und Inbetriebnahme des VG10.
Datenblatt
Vollständige technische Spezifikationen, Abmessungen und Leistungsdaten für den VG10
Herunterladen →
STEP-Datei
3D-Modelle für die mechanische Integration.
Herunterladen →

Bereit, den VG10 in Ihre Anlage zu integrieren?

Erzählen Sie uns von den Werkstücken, Oberflächen und dem Prozess, den Sie automatisieren möchten. Unser Experte vor Ort hilft Ihnen, den VG10 für Ihren Roboter und Ihre Anwendung zu beurteilen.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch