OnRobot
VG10
VG10
VG10
VG10
Vide électrique - Bras réglables - Deux canaux

VG10

Préhension électrique flexible par le vide

  • Vide électrique intégré - déploiement sans alimentation externe en air comprimé
  • Deux canaux de vide indépendants - saisissez deux pièces ou effectuez des étapes de manutention distinctes en un seul cycle
  • Bras réglables et ventouses configurables - adaptez le préhenseur à différentes formes et tailles
  • Logiciel intégré - installez, programmez et redéployez rapidement le préhenseur
15 kg Charge utile maximale
10 kg Charge utile nominale
80% Vide maximal
12 L/min Débit d’air
IP54 Indice de protection
1.62 kg Poids du préhenseur
Prise et dépose
Manipulez des pièces aux surfaces planes ou étanches à l’aide de bras réglables et de ventouses configurées pour la pièce.
Chargement et déchargement de machines
Utilisez les deux canaux de vide indépendants pour charger et décharger efficacement les pièces, y compris pour des étapes de manutention distinctes en un seul cycle.
Emballage
Déplacez des cartons, des conteneurs et des marchandises emballées sans alimentation externe en air, puis reconfigurez le préhenseur pour le format suivant.
01

Configurez la prise en fonction de la pièce

Réglez les quatre bras à la main et configurez les ventouses pour différentes formes et tailles de pièces. Le VG10 peut être redéployé à mesure que les produits et les besoins de production évoluent.

4 bras Réglables à la main
02

Deux canaux, un cycle efficace

Le VG10 regroupe ses ventouses en deux canaux commandés indépendamment. Saisissez deux pièces à la fois ou effectuez des étapes de manutention distinctes au cours du même cycle du robot.

2 canaux Commande indépendante du vide
03

Vide électrique prêt à être déployé

La pompe à vide est intégrée au préhenseur, ce qui évite toute alimentation externe en air comprimé. Le logiciel intégré simplifie également l’installation, la programmation et les changements.

Intégrée Pompe à vide électrique
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI VG10

Préhension flexible par le vide pour des tâches évolutives

Quatre bras réglables et des ventouses configurables permettent d’adapter le VG10 à différentes formes, tailles et conditions de surface. Le réglage manuel des bras et le logiciel intégré facilitent le redéploiement du même préhenseur lorsque la production évolue.

Le VG10 répartit ses ventouses entre deux canaux commandés indépendamment. Utilisez les deux canaux ensemble pour une pièce, saisissez deux objets en un seul cycle ou effectuez des étapes de processus distinctes sans changer d’outil.

Une pompe à vide électrique intégrée élimine le besoin d’une alimentation externe en air. Avec moins de composants externes à installer et un logiciel intégré pour la configuration et la programmation, le VG10 est simple à mettre en service et à transférer entre applications.

Application

Conçu pour une manutention flexible des matériaux

Automatisez la prise et dépose, le chargement et déchargement de machines et les tâches d’emballage avec un préhenseur qui s’adapte à différentes pièces. Les bras réglables, les ventouses configurables et les deux canaux de vide indépendants aident le VG10 à manipuler des produits variés, tandis que le vide électrique intégré simplifie le déploiement.

15 kg Charge utile maximale
2 canaux Commande indépendante du vide
1-16 Ventouses à vide
Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Ressources produit pour évaluer, spécifier et déployer le VG10.
Fiche technique
Spécifications techniques complètes, dimensions et données de performance du VG10
Télécharger →
Fichier STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à intégrer le VG10 à votre installation ?

Présentez-nous les pièces, les surfaces et le processus que vous souhaitez automatiser. Notre expert local vous aidera à évaluer le VG10 pour votre robot et votre application.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français