OnRobot
HEX 6-AXIS
6-Achsen-Messung - Kraftregelung - IP67

HEX 6-AXIS

Kraft-/Drehmomentmessung für präzise, kontaktbasierte Automatisierung

  • Sechsachsige Messung - erfasst Kraft und Drehmoment über Fx, Fy, Fz, Tx, Ty und Tz
  • Varianten HEX-E und HEX-H - wählen Sie höhere Empfindlichkeit oder höhere Drehmomentkapazität für Ihre Anwendung
  • Erweiterte Kraftregelung - hält kontrollierten Kontakt beim Schleifen, Polieren, Entgraten und Montieren
  • Optische Sensorik und IP67-Schutz - für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen entwickelt
6 Achsen Messachsen
200 N Nennkraftkapazität (einzelne Achse)
IP67 Schutzart
0.347–0.35 kg Gewicht inkl. Adapterplatten
0.8 W Maximale Leistung
3 Jahre Garantie
Oberflächenbearbeitung
Halten Sie eine kontrollierte Kontaktkraft beim Schleifen, Polieren oder Entgraten wechselnder Oberflächenkonturen aufrecht.
Montage
Nutzen Sie Kraftrückmeldung, um Teile zu lokalisieren, Einfügevorgänge zu führen und Kontakt bei der Präzisionsmontage zu erkennen.
Qualitätsprüfung
Messen Sie Kraft und Drehmoment, um Positionierung, Passung und Kontaktbedingungen bei automatisierten Prüfungen zu kontrollieren.
01

Kraft auf wechselnden Oberflächen regeln

Halten Sie beim Schleifen, Polieren oder Entgraten eine gleichmäßige Kontaktkraft aufrecht, auch wenn das Werkzeug gekrümmten oder unebenen Werkstückkonturen folgt. Die sechsachsige Rückmeldung hilft dem Roboter, seine Bewegung an die tatsächliche Oberfläche anzupassen, statt sich allein auf die Position zu verlassen.

6 Achsen Kraft- und Drehmomentrückmeldung während des gesamten Prozesses
02

Den richtigen Sensor für die Aufgabe wählen

HEX-E priorisiert Empfindlichkeit für präzise kraftgeregelte Arbeiten wie Schleifen und das Einfügen von Stiften. HEX-H bietet höhere Drehmomentkapazität, wenn die Anwendung eine schwerere Nutzlast oder ein längeres Werkzeug verwendet. Beide Varianten haben dasselbe kompakte IP67-Gehäuse.

2 Varianten HEX-E für Empfindlichkeit, HEX-H für höhere Drehmomentkapazität
03

Für zuverlässige industrielle Kraftmessung entwickelt

Die optische Sensorik widersteht plötzlichen Stößen, während das IP67-Gehäuse den Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen unterstützt. Integrierte Software vereinfacht die Einrichtung der Kraftregelung, Bahnaufzeichnung und Kontakterkennung auf unterstützten Roboterplattformen.

IP67 Schutz für anspruchsvolle Produktionsumgebungen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM HEX 6-AXIS

Kraftrückmeldung für kontaktbasierte Automatisierung

Nutzen Sie die sechsachsige Rückmeldung, um beim Schleifen, Polieren und Entgraten eine definierte Kontaktkraft aufrechtzuerhalten. Der Roboter kann Oberflächenkonturen folgen und dabei das Risiko einer zu starken oder zu geringen Bearbeitung verringern.

Kraftrückmeldung hilft dem Roboter, Positionen zu suchen, Kontakt zu erkennen und Einfügebedingungen bei Montageaufgaben zu überwachen. Das unterstützt eine schnellere Einrichtung und den zuverlässigeren Umgang mit Teilevariationen.

Messen Sie Fx, Fy, Fz, Tx, Ty und Tz mit einem kompakten Sensor. HEX-E priorisiert Empfindlichkeit, während HEX-H höhere Drehmomentkapazität für schwerere oder längere Werkzeuge unterstützt.

Anwendung

Für Feedback entwickelt

Ergänzen Sie Schleifen, Polieren, Entgraten, Montage, Einfügen, Teileerkennung und Qualitätskontrolle um zuverlässige Kraft- und Drehmomentrückmeldung. HEX hilft dem Roboter, auf tatsächliche Kontaktbedingungen zu reagieren, statt allein einer Position zu folgen.

6-achsig Kraft- und Drehmomentrückmeldung
200 N Nennkraftkapazität pro Achse
HEX-E / HEX-H Varianten für Empfindlichkeit oder höhere Drehmomentkapazität
Downloads und Ressourcen

Technische Ressourcen für Ihre Integration

Technische Dokumentation zur Bewertung und Integration des HEX 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentsensors.
Datenblatt
Spezifikationen, Abmessungen und Leistungsdaten für HEX-E und HEX-H.
Herunterladen →
STEP-Dateien
3D-Modelle für die mechanische Integration.
Herunterladen →

Bereit, Ihren Roboter um Kraft- und Drehmomentrückmeldung zu erweitern?

Informieren Sie uns über Ihren Roboter, Ihr Werkzeug, Ihre Nutzlast und Ihren Prozess. Unser lokaler Experte hilft Ihnen bei der Wahl zwischen HEX-E und HEX-H sowie der Bewertung der passenden Konfiguration für Ihre Anwendung.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch