OnRobot
HEX 6-AXIS
Rilevamento su 6 assi - Controllo della forza - IP67

HEX 6-AXIS

Rilevamento di forza/coppia per un’automazione precisa basata sul contatto

  • Misurazione su sei assi - rileva forza e coppia su Fx, Fy, Fz, Tx, Ty e Tz
  • Varianti HEX-E e HEX-H - scegliete maggiore sensibilità o maggiore capacità di coppia in base all’applicazione
  • Controllo avanzato della forza - mantiene un contatto controllato durante levigatura, lucidatura, sbavatura e assemblaggio
  • Rilevamento ottico e protezione IP67 - progettato per un utilizzo affidabile in ambienti produttivi impegnativi
6 assi Assi di misurazione
200 N Capacità di forza nominale (singolo asse)
IP67 Grado di protezione
0.347–0.35 kg Peso incluse le piastre adattatrici
0.8 W Potenza massima
3 anni Garanzia
Finitura superficiale
Mantenete una forza di contatto controllata durante la levigatura, lucidatura o sbavatura di profili superficiali variabili.
Assemblaggio
Utilizzate il feedback di forza per individuare i pezzi, guidare l’inserimento e rilevare il contatto durante l’assemblaggio di precisione.
Ispezione qualità
Misurate forza e coppia per verificare posizionamento, accoppiamento e condizioni di contatto durante l’ispezione automatizzata.
01

Controllate la forza su superfici variabili

Mantenete una forza di contatto costante durante levigatura, lucidatura o sbavatura, anche quando l’utensile segue profili curvi o irregolari del pezzo. Il feedback su sei assi aiuta il robot ad adattare il movimento alla superficie reale, anziché basarsi soltanto sulla posizione.

6 assi Feedback di forza e coppia durante l’intero processo
02

Scegliete il sensore giusto per l’attività

HEX-E privilegia la sensibilità per lavori precisi con controllo della forza, come levigatura e inserimento di perni. HEX-H offre una maggiore capacità di coppia quando l’applicazione utilizza un carico più pesante o un utensile più lungo. Entrambe le varianti condividono lo stesso alloggiamento compatto IP67.

2 varianti HEX-E per la sensibilità, HEX-H per una maggiore capacità di coppia
03

Progettato per un rilevamento industriale affidabile della forza

Il sistema di rilevamento ottico resiste agli urti improvvisi, mentre l’alloggiamento con grado IP67 supporta l’uso in ambienti produttivi impegnativi. Il software integrato semplifica la configurazione del controllo della forza, la registrazione dei percorsi e il rilevamento del contatto sulle piattaforme robotiche supportate.

IP67 Protezione per ambienti produttivi impegnativi
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ HEX 6-AXIS

Feedback di forza per l’automazione basata sul contatto

Utilizzate il feedback su sei assi per mantenere una forza di contatto definita durante levigatura, lucidatura e sbavatura. Il robot può seguire i profili della superficie riducendo il rischio di lavorazione eccessiva o insufficiente.

Il feedback di forza aiuta il robot a cercare la posizione, rilevare il contatto e monitorare le condizioni di inserimento nelle attività di assemblaggio. Ciò favorisce una configurazione più rapida e una gestione più affidabile delle variazioni dei pezzi.

Misurate Fx, Fy, Fz, Tx, Ty e Tz con un unico sensore compatto. HEX-E privilegia la sensibilità, mentre HEX-H supporta una maggiore capacità di coppia per utensili più pesanti o più lunghi.

Applicazione

Progettato per il feedback

Aggiungete un feedback affidabile di forza e coppia alle attività di levigatura, lucidatura, sbavatura, assemblaggio, inserimento, rilevamento dei pezzi e controllo qualità. HEX aiuta il robot a rispondere alle condizioni reali di contatto anziché seguire soltanto la posizione.

6 assi feedback di forza e coppia
200 N capacità nominale di forza per asse
HEX-E / HEX-H varianti per sensibilità o maggiore capacità di coppia
Download e risorse

Risorse tecniche per la vostra integrazione

Documentazione tecnica per valutare e integrare il sensore di forza/coppia a 6 assi HEX.
Scheda tecnica
Specifiche, dimensioni e dati prestazionali di HEX-E e HEX-H.
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione meccanica.
Scarica →

Pronti ad aggiungere il feedback di forza e coppia al vostro robot?

Descriveteci il robot, l’utensile, il carico e il processo. Il nostro esperto locale può aiutarvi a scegliere tra HEX-E e HEX-H e a valutare la configurazione giusta per la vostra applicazione.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano