OnRobot
HEX 6-AXIS
6-assige meting - Krachtregeling - IP67

HEX 6-AXIS

Kracht-/koppelmeting voor nauwkeurige automatisering op basis van contact

  • Zesassige meting - registreert kracht en koppel via Fx, Fy, Fz, Tx, Ty en Tz
  • Varianten HEX-E en HEX-H - kies hogere gevoeligheid of hogere koppelcapaciteit voor de toepassing
  • Geavanceerde krachtregeling - behoudt gecontroleerd contact bij schuren, polijsten, ontbramen en assemblage
  • Optische meting en IP67-bescherming - gebouwd voor betrouwbaar gebruik in veeleisende productieomgevingen
6 assen Meetassen
200 N Nominale krachtcapaciteit (enkele as)
IP67 Beschermingsgraad
0.347–0.35 kg Gewicht incl. adapterplaten
0.8 W Maximaal vermogen
3 jaar Garantie
Oppervlakteafwerking
Behoud een gecontroleerde contactkracht bij het schuren, polijsten of ontbramen van wisselende oppervlaktecontouren.
Assemblage
Gebruik krachtfeedback om onderdelen te lokaliseren, invoegbewegingen te begeleiden en contact te detecteren tijdens precisieassemblage.
Kwaliteitsinspectie
Meet kracht en koppel om plaatsing, passing en contactomstandigheden tijdens geautomatiseerde inspectie te controleren.
01

Regel kracht op wisselende oppervlakken

Behoud een constante contactkracht bij schuren, polijsten of ontbramen, ook wanneer het gereedschap gebogen of ongelijke werkstukcontouren volgt. Zesassige feedback helpt de robot zijn beweging aan het werkelijke oppervlak aan te passen in plaats van uitsluitend op positie te vertrouwen.

6 assen Kracht- en koppelfeedback gedurende het hele proces
02

Kies de juiste sensor voor de taak

HEX-E geeft prioriteit aan gevoeligheid voor nauwkeurig krachtgeregeld werk zoals schuren en het invoegen van pennen. HEX-H biedt een hogere koppelcapaciteit wanneer de toepassing een zwaardere last of langer gereedschap gebruikt. Beide varianten hebben dezelfde compacte IP67-behuizing.

2 varianten HEX-E voor gevoeligheid, HEX-H voor hogere koppelcapaciteit
03

Gebouwd voor betrouwbare industriële krachtmeting

Het optische meetontwerp is bestand tegen plotselinge schokken, terwijl de IP67-behuizing gebruik in veeleisende productieomgevingen ondersteunt. Geïntegreerde software vereenvoudigt het instellen van krachtregeling, baanregistratie en contactdetectie op ondersteunde robotplatforms.

IP67 Bescherming voor veeleisende productieomgevingen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM HEX 6-AXIS

Krachtfeedback voor automatisering op basis van contact

Gebruik zesassige feedback om een gedefinieerde contactkracht te behouden bij schuren, polijsten en ontbramen. De robot kan oppervlaktecontouren volgen en daarbij het risico op overmatige of onvoldoende bewerking verminderen.

Krachtfeedback helpt de robot naar de juiste positie te zoeken, contact te detecteren en invoegomstandigheden bij assemblagetaken te bewaken. Dit ondersteunt sneller instellen en betrouwbaarder omgaan met variatie in onderdelen.

Meet Fx, Fy, Fz, Tx, Ty en Tz met één compacte sensor. HEX-E geeft prioriteit aan gevoeligheid, terwijl HEX-H een hogere koppelcapaciteit ondersteunt voor zwaarder of langer gereedschap.

Toepassing

Ontwikkeld voor feedback

Voeg betrouwbare kracht- en koppelfeedback toe aan schuren, polijsten, ontbramen, assemblage, invoegen, onderdeeldetectie en kwaliteitscontrole. HEX helpt de robot op werkelijke contactomstandigheden te reageren in plaats van alleen de positie te volgen.

6-assig kracht- en koppelfeedback
200 N nominale krachtcapaciteit per as
HEX-E / HEX-H varianten voor gevoeligheid of hogere koppelcapaciteit
Downloads en hulpmiddelen

Technische bronnen voor uw integratie

Technische documentatie voor het beoordelen en integreren van de HEX 6-assige kracht-/koppelsensor.
Gegevensblad
Specificaties, afmetingen en prestatiegegevens voor HEX-E en HEX-H.
Downloaden →
STEP-bestanden
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om kracht- en koppelfeedback aan uw robot toe te voegen?

Vertel ons over uw robot, gereedschap, last en proces. Onze lokale expert kan u helpen kiezen tussen HEX-E en HEX-H en de juiste configuratie voor uw toepassing beoordelen.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands