OnRobot
HEX 6-AXIS
Mesure sur 6 axes - Contrôle de force - IP67

HEX 6-AXIS

Mesure de force/couple pour une automatisation précise basée sur le contact

  • Mesure sur six axes - capture la force et le couple selon Fx, Fy, Fz, Tx, Ty et Tz
  • Variantes HEX-E et HEX-H - choisissez une sensibilité accrue ou une capacité de couple supérieure selon l’application
  • Contrôle de force avancé - maintient un contact contrôlé lors du ponçage, du polissage, de l’ébavurage et de l’assemblage
  • Mesure optique et protection IP67 - conçu pour une utilisation fiable dans les environnements de production exigeants
6 axes Axes de mesure
200 N Capacité de force nominale (un seul axe)
IP67 Indice de protection
0.347–0.35 kg Poids avec plaques d’adaptation
0.8 W Puissance maximale
3 ans Garantie
Finition de surface
Maintenez une force de contact contrôlée lors du ponçage, du polissage ou de l’ébavurage de contours de surface changeants.
Assemblage
Utilisez le retour de force pour localiser les pièces, guider l’insertion et détecter le contact pendant l’assemblage de précision.
Inspection qualité
Mesurez la force et le couple pour vérifier le positionnement, l’ajustement et les conditions de contact pendant l’inspection automatisée.
01

Contrôlez la force sur des surfaces changeantes

Maintenez une force de contact constante lors du ponçage, du polissage ou de l’ébavurage, même lorsque l’outil suit les contours courbes ou irréguliers de la pièce. Le retour sur six axes aide le robot à adapter son mouvement à la surface réelle au lieu de se fier uniquement à la position.

6 axes Retour de force et de couple tout au long du processus
02

Choisissez le capteur adapté à la tâche

HEX-E privilégie la sensibilité pour les travaux précis avec contrôle de force, comme le ponçage et l’insertion de goupilles. HEX-H offre une capacité de couple supérieure lorsque l’application utilise une charge utile plus lourde ou un outil plus long. Les deux variantes partagent le même boîtier compact IP67.

2 variantes HEX-E pour la sensibilité, HEX-H pour une capacité de couple supérieure
03

Conçu pour une mesure industrielle fiable de la force

La conception optique résiste aux chocs soudains, tandis que le boîtier IP67 permet une utilisation dans les environnements de production exigeants. Le logiciel intégré simplifie la configuration du contrôle de force, l’enregistrement de trajectoire et la détection de contact sur les plateformes robotiques prises en charge.

IP67 Protection pour les environnements de production exigeants
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI HEX 6-AXIS

Retour de force pour l’automatisation basée sur le contact

Utilisez le retour sur six axes pour maintenir une force de contact définie lors du ponçage, du polissage et de l’ébavurage. Le robot peut suivre les contours de la surface tout en réduisant le risque d’un traitement excessif ou insuffisant.

Le retour de force aide le robot à rechercher la position, détecter le contact et surveiller les conditions d’insertion lors des tâches d’assemblage. Cela favorise une configuration plus rapide et une gestion plus fiable des variations des pièces.

Mesurez Fx, Fy, Fz, Tx, Ty et Tz avec un seul capteur compact. HEX-E privilégie la sensibilité, tandis que HEX-H offre une capacité de couple supérieure pour les outils plus lourds ou plus longs.

Application

Conçu pour le retour d’information

Ajoutez un retour fiable de force et de couple aux tâches de ponçage, polissage, ébavurage, assemblage, insertion, détection de pièces et contrôle qualité. HEX aide le robot à réagir aux conditions réelles de contact au lieu de suivre uniquement la position.

6 axes retour de force et de couple
200 N capacité nominale de force par axe
HEX-E / HEX-H variantes pour la sensibilité ou une capacité de couple supérieure
Téléchargements et ressources

Ressources techniques pour votre intégration

Documentation technique pour évaluer et intégrer le capteur de force/couple à 6 axes HEX.
Fiche technique
Spécifications, dimensions et données de performance de HEX-E et HEX-H.
Télécharger →
Fichiers STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à ajouter un retour de force et de couple à votre robot ?

Décrivez-nous votre robot, votre outil, votre charge utile et votre processus. Notre expert local peut vous aider à choisir entre HEX-E et HEX-H et à évaluer la configuration adaptée à votre application.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français