OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Charge utile élevée · Rapide · IP67

2FG14

Préhenseur électrique à charge utile élevée pour le chargement et déchargement de machines et la manipulation de pièces lourdes

  • Jusqu’à 14 kg de charge utile par adhérence et 20 kg par complémentarité de forme : une grande capacité de charge avec un préhenseur de 1.5 kg
  • Force de 40-280 N et vitesse de 16-450 mm/s : adaptez la prise aux pièces lourdes et au temps de cycle
  • Protection IP67 et maintien en cas de coupure de courant : une préhension sûre dans les environnements de production exigeants
  • Course de 50 mm, deux positions des doigts et embouts personnalisés : couvrent les plages de préhension intérieure et extérieure
Up to 14 kg Charge utile par adhérence
Up to 20 kg Charge utile par complémentarité de forme
280 N Force de préhension maximale
50 mm Course totale
IP67 Indice de protection
1.5 kg Poids du préhenseur

IA physique

Développez avec le 2FG14 en simulation et dans ROS 2

• Modèles de préhenseurs prêts pour la simulation
• Accès standardisé aux données réelles des préhenseurs
• Commande standardisée des préhenseurs physiques

Chargement et déchargement de machines
Charge et décharge les machines CNC avec une charge utile élevée, une protection IP67 et un maintien sûr en cas de coupure de courant.
Manutention
Déplace rapidement les pièces lourdes avec une force de préhension jusqu’à 280 N, une vitesse réglable et une préhension intérieure ou extérieure configurable.
Assemblage
Positionne et maintient des composants plus grands avec une force contrôlée, un mouvement parallèle rapide et un positionnement répétable des doigts.
01

Une charge utile élevée sans outil lourd

Le 2FG14 offre une charge utile jusqu’à 14 kg par adhérence et 20 kg par complémentarité de forme, pour un préhenseur de 1.5 kg. Ce rapport élevé entre charge utile et poids laisse davantage de capacité du robot disponible pour la pièce.

Son corps de 155.2 × 115 × 70 mm s’intègre aux cellules exigeantes de chargement et déchargement de machines et de manutention, où la charge utile compte mais où le poids en bout de bras et l’espace sont limités.

Up to 20 kg Charge utile par complémentarité de forme
02

Une préhension rapide avec une force contrôlée

Réglez la force de préhension de 40-280 N et la vitesse de 16-450 mm/s pour concilier manipulation sûre et temps de cycle. Un capteur de force dans l’un des doigts fournit un retour direct sur la force de préhension.

Les doigts fournis se montent dans deux positions, permettant des largeurs de préhension extérieure de 5-105 mm et des plages intérieures de 17.6-117.6 mm. Des doigts personnalisés permettent d’adapter le préhenseur aux pièces propres à chaque application.

16-450 mm/s Vitesse de préhension réglable
03

Protégé pour une production exigeante

La protection IP67 permet au 2FG14 de travailler en présence de liquide de refroidissement, de poussière et dans des zones de production fréquemment lavées. La graisse pour engrenages homologuée NSF H1 convient aux applications impliquant un contact alimentaire fortuit.

Un frein intégré maintient la pièce en cas de coupure de courant, réduisant le risque de chute pendant le chargement et déchargement de machines ou le transfert de pièces lourdes.

IP67 Avec maintien en cas de coupure de courant
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI LE 2FG14

Conçu pour manipuler des charges utiles élevées

Le 2FG14 associe une charge utile jusqu’à 20 kg par complémentarité de forme à un poids d’outil de 1.5 kg, préservant davantage de capacité du robot pour la pièce et le processus.

✓ Charge utile jusqu’à 14 kg par adhérence

✓ Charge utile jusqu’à 20 kg par complémentarité de forme

✓ Poids du préhenseur de 1.5 kg

✓ Corps compact de 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Force de préhension jusqu’à 280 N

Les doigts fournis se montent dans deux positions pour différentes plages de préhension intérieure et extérieure, tandis que des embouts personnalisés adaptent la surface de contact à la pièce.

✓ Plage de préhension extérieure de 5-105 mm

✓ Plage de préhension intérieure de 17.6-117.6 mm

✓ Course totale de 50 mm

✓ Force réglable de 40-280 N

✓ Vitesse réglable de 16-450 mm/s

Un frein intégré maintient la pièce en cas d’interruption de l’alimentation, tandis que la protection IP67 permet l’utilisation dans des environnements de production exigeants.

✓ Maintient la pièce en cas de coupure de courant

✓ Protection IP67

✓ Capteur de force intégré dans un doigt

✓ Graisse pour engrenages homologuée NSF H1

✓ Conçu pour le chargement et déchargement de machines et le transfert de pièces lourdes

Application

Préhension de pièces lourdes pour le chargement et déchargement de machines et la manutention

Utilisez le 2FG14 pour le chargement et déchargement de machines CNC, le transfert de pièces lourdes, la prise et dépose et l’assemblage, lorsque la charge utile élevée, le faible poids de l’outil et la protection contre l’environnement sont essentiels. La force et la vitesse réglables permettent des mouvements rapides et une manipulation contrôlée.

Up to 14 kg Charge utile par adhérence
40-280 N Force de préhension réglable
IP67 Indice de protection
Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Ressources techniques pour évaluer et déployer le 2FG14 à charge utile élevée et protection IP67.
Fiche technique
Spécifications techniques complètes, dimensions et données de performance du 2FG14
Télécharger →
Fichier STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à mettre le 2FG14 en production ?

Décrivez-nous la pièce, le sens de préhension, le robot et l’environnement de fonctionnement. Notre expert local peut vous aider à évaluer la charge utile, la configuration des doigts, les besoins en courant et la bonne démarche de déploiement.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français