OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Portata elevata · Rapida · IP67

2FG14

Pinza elettrica ad alta portata per l’asservimento di macchine e la movimentazione di pezzi pesanti

  • Portata fino a 14 kg con presa per attrito e 20 kg con presa per forma: elevata capacità di carico con una pinza da 1.5 kg
  • Forza di 40-280 N e velocità di 16-450 mm/s: regolate la presa in funzione dei pezzi pesanti e del tempo ciclo
  • Protezione IP67 e mantenimento della presa in assenza di alimentazione: presa sicura in ambienti produttivi impegnativi
  • Corsa di 50 mm, due posizioni delle dita e puntali personalizzati: copertura degli intervalli di presa interna ed esterna
Up to 14 kg Portata con presa per attrito
Up to 20 kg Portata con presa per forma
280 N Forza di presa massima
50 mm Corsa totale
IP67 Grado di protezione
1.5 kg Peso della pinza

Intelligenza artificiale fisica

Sviluppa con 2FG14 in simulazione e ROS 2

• Modelli di pinze pronti per la simulazione
• Accesso standardizzato ai dati reali delle pinze
• Controllo standardizzato delle pinze fisiche

Asservimento di macchine
Carica e scarica macchine CNC con portata elevata, protezione IP67 e mantenimento sicuro della presa in assenza di alimentazione.
Movimentazione materiali
Sposta rapidamente pezzi pesanti con forza di presa fino a 280 N, velocità regolabile e presa interna o esterna configurabile.
Assemblaggio
Posiziona e trattiene componenti più grandi con forza controllata, movimento parallelo rapido e posizionamento ripetibile delle dita.
01

Portata elevata senza un utensile pesante

La 2FG14 offre una portata fino a 14 kg con presa per attrito e 20 kg con presa per forma con una pinza da 1.5 kg. Questo elevato rapporto tra portata e peso lascia più capacità del robot disponibile per il pezzo.

Il corpo da 155.2 × 115 × 70 mm si adatta a celle impegnative di asservimento macchine e movimentazione materiali, dove la portata è importante ma il peso a fine braccio e lo spazio sono limitati.

Up to 20 kg Portata con presa per forma
02

Presa rapida con forza controllata

Regolate la forza di presa da 40-280 N e la velocità da 16-450 mm/s per bilanciare movimentazione sicura e tempo ciclo. Un sensore di forza in un dito fornisce un riscontro diretto sulla forza di presa.

Le dita in dotazione si montano in due posizioni, consentendo larghezze di presa esterna da 5-105 mm e intervalli interni da 17.6-117.6 mm. Dita personalizzate possono adattare la pinza ai pezzi specifici dell’applicazione.

16-450 mm/s Velocità di presa regolabile
03

Protetta per una produzione impegnativa

La protezione IP67 consente alla 2FG14 di lavorare in presenza di refrigerante, polvere e aree produttive soggette a lavaggi. Il grasso per ingranaggi approvato NSF H1 supporta applicazioni con contatto accidentale con alimenti.

Un freno integrato mantiene la presa sul pezzo in assenza di alimentazione, riducendo il rischio di caduta durante l’asservimento macchine o il trasferimento di pezzi pesanti.

IP67 Con mantenimento della presa in assenza di alimentazione
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ 2FG14

Progettata per movimentare carichi elevati

La 2FG14 combina una portata fino a 20 kg con presa per forma con un peso dell’utensile di 1.5 kg, preservando più capacità del robot per il pezzo e il processo.

✓ Portata fino a 14 kg con presa per attrito

✓ Portata fino a 20 kg con presa per forma

✓ Peso della pinza di 1.5 kg

✓ Corpo compatto da 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Forza di presa fino a 280 N

Le dita in dotazione si montano in due posizioni per diversi intervalli di presa interna ed esterna, mentre i puntali personalizzati adattano la superficie di contatto al pezzo.

✓ Intervallo di presa esterna da 5-105 mm

✓ Intervallo di presa interna da 17.6-117.6 mm

✓ Corsa totale di 50 mm

✓ Forza regolabile da 40-280 N

✓ Velocità regolabile da 16-450 mm/s

Un freno integrato mantiene la presa sul pezzo se l’alimentazione viene interrotta, mentre la protezione IP67 supporta ambienti produttivi impegnativi.

✓ Trattiene il pezzo in assenza di alimentazione

✓ Protezione di grado IP67

✓ Sensore di forza integrato in un dito

✓ Grasso per ingranaggi approvato NSF H1

✓ Progettata per l’asservimento macchine e il trasferimento di pezzi pesanti

Applicazione

Presa di pezzi pesanti per asservimento macchine e movimentazione

Utilizzate la 2FG14 per l’asservimento di macchine CNC, il trasferimento di pezzi pesanti, il prelievo e posizionamento e l’assemblaggio, dove contano portata elevata, peso ridotto dell’utensile e protezione ambientale. Forza e velocità regolabili supportano sia movimenti rapidi sia una movimentazione controllata.

Up to 14 kg Portata con presa per attrito
40-280 N Forza di presa regolabile
IP67 Grado di protezione
Download e risorse

Tutto il necessario per iniziare

Risorse tecniche per valutare e implementare la 2FG14 ad alta portata con protezione IP67.
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete, dimensioni e dati prestazionali della 2FG14
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione meccanica.
Scarica →

Pronti a mettere in produzione la 2FG14?

Descriveteci il pezzo, la direzione di presa, il robot e l’ambiente operativo. Il nostro esperto locale può aiutarvi a valutare portata, configurazione delle dita, requisiti di corrente e il percorso corretto per la messa in servizio.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano