A 2FG14 erőzáró megfogással akár 14 kg, alakzáró megfogással 20 kg hasznos terhet biztosít egy 1.5 kg tömegű megfogóval. A hasznos teher és az önsúly magas aránya több robotkapacitást hagy a munkadarab számára.
A 155.2 × 115 × 70 mm méretű ház olyan igényes gépkiszolgáló és anyagmozgató cellákba illeszkedik, ahol fontos a hasznos teher, de a robotkar végének tömege és a rendelkezésre álló hely korlátozott.
Állítsa a megfogóerőt 40-280 N, a sebességet pedig 16-450 mm/s tartományban a biztonságos mozgatás és a ciklusidő összehangolásához. Az egyik ujjban található erőérzékelő közvetlen visszajelzést ad a megfogóerőről.
A mellékelt ujjak két pozícióban szerelhetők fel, így 5-105 mm külső megfogási szélességet és 17.6-117.6 mm belső tartományt támogatnak. Egyedi ujjakkal a megfogó az alkalmazás sajátos alkatrészeihez igazítható.
Az IP67 védettség segíti a 2FG14 működését hűtőfolyadék, por és gyakori lemosásnak kitett gyártási területek közelében. Az NSF H1 jóváhagyású hajtóműzsír támogatja az élelmiszerrel való véletlen érintkezéssel járó alkalmazásokat.
A beépített fék áramkimaradáskor is megtartja a munkadarabot, csökkentve az alkatrész leesésének kockázatát gépkiszolgálás vagy nehéz alkatrészek továbbítása közben.
A 2FG14 akár 20 kg hasznos terhet biztosít alakzáró megfogással, 1.5 kg szerszámtömeg mellett, így több robotkapacitás marad az alkatrészre és a folyamatra.
✓ Akár 14 kg hasznos teher erőzáró megfogással
✓ Akár 20 kg hasznos teher alakzáró megfogással
✓ 1.5 kg megfogótömeg
✓ Kompakt, 155.2 × 115 × 70 mm méretű ház
✓ Akár 280 N megfogóerő
A mellékelt ujjak két pozícióban szerelhetők fel a különböző belső és külső megfogási tartományokhoz, az egyedi ujjvégek pedig a munkadarabhoz igazítják az érintkezési felületet.
✓ Külső megfogási tartomány: 5-105 mm
✓ Belső megfogási tartomány: 17.6-117.6 mm
✓ 50 mm teljes löket
✓ Állítható erő: 40-280 N
✓ Állítható sebesség: 16-450 mm/s
A beépített fék az áramellátás megszakadásakor is megtartja a munkadarabot, az IP67 védettség pedig támogatja az igényes gyártási környezetben történő használatot.
✓ Áramkimaradáskor is megtartja a munkadarabot
✓ IP67 védettség
✓ Az egyik ujjba integrált erőérzékelő
✓ NSF H1 jóváhagyású hajtóműzsír
✓ Nehéz alkatrészek gépkiszolgálásához és továbbításához tervezve
Használja a 2FG14-et CNC-gépkiszolgálásra, nehéz alkatrészek továbbítására, felvételre és lerakásra, valamint összeszerelésre, ahol fontos a nagy hasznos teher, az alacsony szerszámtömeg és a környezeti hatások elleni védelem. Az állítható erő és sebesség a gyors mozgást és a szabályozott kezelést egyaránt támogatja.
Mondja el, milyen alkatrésszel, megfogási iránnyal, robottal és üzemi környezettel dolgozik. Helyi szakértőnk segít felmérni a hasznos terhet, az ujjak konfigurációját, az áramigényt és az üzembe helyezés megfelelő módját.