OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
高負載 · 快速 · IP67

2FG14

適用於工具機上下料及重型零件搬運的高負載電動夾爪

  • 摩擦夾持負載高達 14 kg,形狀配合夾持負載高達 20 kg - 僅重 1.5 kg 的夾爪即可提供高承載能力
  • 40-280 N 夾持力及 16-450 mm/s 速度 - 根據重型零件及循環時間調整夾持
  • IP67 防護及斷電保持功能 - 在嚴苛的生產環境中可靠夾持
  • 50 mm 行程、兩個夾指安裝位置及客製化指尖 - 涵蓋內撐與外夾範圍
Up to 14 kg 摩擦夾持負載
Up to 20 kg 形狀配合夾持負載
280 N 最大夾持力
50 mm 總行程
IP67 防護等級
1.5 kg 夾爪重量

實體 AI

在模擬與 ROS 2 中使用 2FG14 進行開發

• 可用於模擬的夾爪模型
• 以標準化方式存取真實環境中的夾爪資料
• 對實體夾爪進行標準化控制

工具機上下料
憑藉高負載、IP67 防護及斷電時的可靠保持,為 CNC 工具機完成上料與下料。
物料搬運
憑藉高達 280 N 的夾持力、可調整速度,以及可配置的內撐或外夾方式,快速移動重型零件。
組裝
透過受控的夾持力、快速平行運動及可重複的夾指定位,對大型零組件進行定位及保持。
01

無需笨重工具,即可實現高負載

2FG14 以 1.5 kg 的夾爪重量,提供高達 14 kg 的摩擦夾持負載及 20 kg 的形狀配合夾持負載。較高的負載與自重比,讓機器人為工件保留更多承載能力。

其 155.2 × 115 × 70 mm 的機身適用於要求嚴苛的工具機上下料及物料搬運工作站,這些場景重視負載能力,但機械手臂末端重量及空間受到限制。

Up to 20 kg 形狀配合夾持負載
02

以受控夾持力實現快速夾持

在 40-280 N 範圍內調整夾持力,在 16-450 mm/s 範圍內調整速度,兼顧可靠搬運與循環時間。其中一根夾指內的力感測器可直接回饋夾持力。

隨附夾指可安裝於兩個位置,支援 5-105 mm 的外夾寬度及 17.6-117.6 mm 的內撐範圍。客製化夾指可讓夾爪適用於特定應用中的零件。

16-450 mm/s 可調整夾持速度
03

為嚴苛生產環境提供防護

IP67 防護協助 2FG14 在冷卻液、粉塵附近,以及經常沖洗的生產區域運作。經 NSF H1 認可的齒輪潤滑脂支援可能偶然接觸食品的應用。

內建煞車在斷電時仍可保持工件夾緊,降低工具機上下料或重型零件轉運過程中零件掉落的風險。

IP67 具備斷電保持功能
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
為何選擇 2FG14

專為高負載搬運而設計

2FG14 將高達 20 kg 的形狀配合夾持負載與 1.5 kg 的工具重量結合,為零件及製程保留更多機器人承載能力。

✓ 摩擦夾持負載高達 14 kg

✓ 形狀配合夾持負載高達 20 kg

✓ 夾爪重量 1.5 kg

✓ 精巧機身,尺寸為 155.2 × 115 × 70 mm

✓ 夾持力高達 280 N

隨附夾指可安裝於兩個位置,以適應不同的內撐及外夾範圍;客製化指尖則可讓接觸面貼合工件。

✓ 外夾範圍 5-105 mm

✓ 內撐範圍 17.6-117.6 mm

✓ 總行程 50 mm

✓ 夾持力可在 40-280 N 範圍內調整

✓ 速度可在 16-450 mm/s 範圍內調整

內建煞車在電源中斷時仍可保持工件夾緊,IP67 防護則支援在嚴苛的生產環境中使用。

✓ 斷電時保持工件

✓ IP67 等級防護

✓ 其中一根夾指內整合力感測器

✓ 經 NSF H1 認可的齒輪潤滑脂

✓ 專為重型零件工具機上下料及轉運而設計

應用

適用於工具機上下料及搬運的重型零件夾持

在重視高負載、輕量化工具及環境防護的 CNC 工具機上下料、重型零件轉運、取放及組裝作業中使用 2FG14。可調整的夾持力與速度兼顧快速運動及受控搬運。

Up to 14 kg 摩擦夾持負載
40-280 N 可調整夾持力
IP67 防護等級
下載與資源

入門所需的一切

用於評估及部署高負載、IP67 防護等級 2FG14 的技術資源。
規格表
2FG14 的完整技術規格、尺寸及性能資料
下載 →
STEP檔案
用於機械整合的 3D 模型。
下載 →

準備好將 2FG14 投入生產了嗎?

請告訴我們有關零件、夾持方向、機器人及運作環境的資訊。我們的在地專家可協助評估負載、夾指配置、電流需求及合適的部署方式。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文