OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Suuri hyötykuorma · Nopea · IP67

2FG14

Suuren hyötykuorman sähkötarttuja konepalveluun ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn

  • Jopa 14 kg hyötykuorma kitkasulkeisella ja 20 kg muotosulkeisella otteella – suuri kantavuus 1.5 kg tarttujalla
  • 40-280 N voima ja 16-450 mm/s nopeus – sovita ote raskaisiin kappaleisiin ja jaksoaikaan
  • IP67-suojaus ja pito sähkökatkon aikana – varma tartunta vaativissa tuotantoympäristöissä
  • 50 mm iskunpituus, kaksi sormien asentoa ja mukautetut sormenpäät – kattavat sisä- ja ulkopuoliset tartunta-alueet
Up to 14 kg Hyötykuorma kitkasulkeisella otteella
Up to 20 kg Hyötykuorma muotosulkeisella otteella
280 N Suurin tartuntavoima
50 mm Kokonaisiskunpituus
IP67 Suojausluokka
1.5 kg Tarttujan paino

Fyysinen tekoäly

Kehitä 2FG14:n avulla simulaatiossa ja ROS 2:ssa

• Simulointivalmiit tarttujamallit
• Standardoitu pääsy todellisen käyttöympäristön tarttujatietoihin
• Fyysisten tarttujien standardoitu ohjaus

Konepalvelu
Lataa ja purkaa CNC-koneita suurella hyötykuormalla, IP67-suojauksella ja varmalla pidolla sähkökatkon aikana.
Materiaalinkäsittely
Siirtää raskaita kappaleita nopeasti jopa 280 N tartuntavoimalla, säädettävällä nopeudella ja määritettävällä sisä- tai ulkopuolisella otteella.
Kokoonpano
Paikoittaa ja pitää suurempia komponentteja hallitulla voimalla, nopealla rinnakkaisliikkeellä ja toistettavalla sormien paikoituksella.
01

Suuri hyötykuorma ilman raskasta työkalua

2FG14 tarjoaa jopa 14 kg hyötykuorman kitkasulkeisella ja 20 kg muotosulkeisella otteella 1.5 kg tarttujasta. Suuri hyötykuorman ja oman painon suhde jättää enemmän robotin kapasiteettia työkappaleelle.

Sen 155.2 × 115 × 70 mm runko sopii vaativiin konepalvelu- ja materiaalinkäsittelysoluihin, joissa hyötykuorma on tärkeä mutta robotin käsivarren päässä oleva paino ja tila ovat rajallisia.

Up to 20 kg Hyötykuorma muotosulkeisella otteella
02

Nopea tartunta hallitulla voimalla

Säädä tartuntavoimaa alueella 40-280 N ja nopeutta alueella 16-450 mm/s tasapainottaaksesi varman käsittelyn ja jaksoajan. Yhden sormen voima-anturi antaa suoraa palautetta tartuntavoimasta.

Mukana toimitetut sormet voidaan asentaa kahteen asentoon, jolloin ulkopuolinen tartuntaleveys on 5-105 mm ja sisäpuolinen alue 17.6-117.6 mm. Mukautetuilla sormilla tarttuja voidaan sovittaa sovelluskohtaisiin kappaleisiin.

16-450 mm/s Säädettävä tartuntanopeus
03

Suojattu vaativaan tuotantoon

IP67-suojaus auttaa 2FG14-tarttujaa toimimaan jäähdytysnesteen, pölyn ja usein pestävien tuotantoalueiden läheisyydessä. NSF H1 -hyväksytty vaihderasva tukee sovelluksia, joissa voi esiintyä satunnaista elintarvikekosketusta.

Integroitu jarru pitää työkappaleen otteessa sähkökatkon aikana ja vähentää kappaleen putoamisriskiä konepalvelussa tai raskaiden kappaleiden siirrossa.

IP67 Pito sähkökatkon aikana
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIKSI 2FG14

Suunniteltu suurten hyötykuormien käsittelyyn

2FG14 yhdistää jopa 20 kg hyötykuorman muotosulkeisella otteella ja 1.5 kg työkalupainon, jolloin robotille jää enemmän kapasiteettia kappaleeseen ja prosessiin.

✓ Jopa 14 kg hyötykuorma kitkasulkeisella otteella

✓ Jopa 20 kg hyötykuorma muotosulkeisella otteella

✓ Tarttujan paino 1.5 kg

✓ Kompakti 155.2 × 115 × 70 mm runko

✓ Jopa 280 N tartuntavoima

Mukana toimitetut sormet asennetaan kahteen asentoon eri sisä- ja ulkopuolisia tartunta-alueita varten, ja mukautetut sormenpäät sovittavat kosketuspinnan työkappaleeseen.

✓ Ulkopuolinen tartunta-alue 5-105 mm

✓ Sisäpuolinen tartunta-alue 17.6-117.6 mm

✓ Kokonaisiskunpituus 50 mm

✓ Säädettävä voima 40-280 N

✓ Säädettävä nopeus 16-450 mm/s

Integroitu jarru pitää työkappaleen otteessa sähkönsyötön katketessa, ja IP67-suojaus tukee käyttöä vaativissa tuotantoympäristöissä.

✓ Pitää työkappaleen otteessa sähkökatkon aikana

✓ IP67-luokan suojaus

✓ Yhteen sormeen integroitu voima-anturi

✓ NSF H1 -hyväksytty vaihderasva

✓ Suunniteltu raskaiden kappaleiden konepalveluun ja siirtoon

Käyttökohde

Raskaiden kappaleiden tartunta konepalvelussa ja käsittelyssä

Käytä 2FG14-tarttujaa CNC-konepalveluun, raskaiden kappaleiden siirtoon, poimintaan ja sijoitteluun sekä kokoonpanoon, kun suuri hyötykuorma, kevyt työkalu ja suoja ympäristötekijöiltä ovat tärkeitä. Säädettävä voima ja nopeus tukevat sekä nopeita liikkeitä että hallittua käsittelyä.

Up to 14 kg Hyötykuorma kitkasulkeisella otteella
40-280 N Säädettävä tartuntavoima
IP67 Suojausluokka
Lataukset ja aineistot

Kaikki, mitä tarvitset aloittamiseen

Teknisiä aineistoja suuren hyötykuorman ja IP67-suojatun 2FG14-tarttujan arviointiin ja käyttöönottoon.
Tekninen tietolehti
2FG14:n täydelliset tekniset tiedot, mitat ja suorituskykytiedot
Lataa →
STEP-tiedosto
3D-mallit mekaaniseen integrointiin.
Lataa →

Oletko valmis ottamaan 2FG14-tarttujan tuotantoon?

Kerro meille kappaleesta, tartuntasuunnasta, robotista ja käyttöympäristöstä. Paikallinen asiantuntijamme voi auttaa arvioimaan hyötykuormaa, sormikokoonpanoa, virtavaatimuksia ja sopivaa käyttöönottotapaa.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi