OnRobot

One stop shop yhteiskäyttösovelluksille

OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia mahdottomiltakin tuntuneiden tehtävien, automaatioon. Alan huippuluokkaa edustavat teollisen automaation tarrain- ja aistintajärjestelmät antavat sinun suunnitella vaivatta yhteiskäytöllisiä sovelluksia, joiden avulla työntekijäsi voivat työskennellä rinta rinnan yhteiskäyttörobottien kanssa kokoonpano-, pinnan viimeistely-, ottamis- ja asettamis-, laitteen huolto- ja testaustoimien parissa.
D:PLOY Siirtäminen
Aseta, käytä ja uudelleenkäytä mitä tahansa poiminta- ja keruusovellusta D:PLOY Transferring avulla
Näytä ratkaisu
D:PLOY CNC-konepalvelut
Poista monimutkaisuus CNC-koneohjauksesta D:PLOY CNC avulla
Näytä ratkaisu
D:PLOY Pakkaus
Tee pakkaamisesta nopeaa ja helppoa ilman monimutkaista robottiohjelmointia D:PLOY Packaging avulla
Näytä ratkaisu
D:PLOY Lavaaminen
Aseta ja muokkaa lavaussovellustasi helposti ja nopeasti D:PLOY-Palletizing avulla
Näytä ratkaisu
RG2-FT Voiman ja vääntömomentin mittaus · Läheisyyden tunnistus · Sähköinen tartunta
RG2-FT-anturitarrain
Anna roboteille palautetta kosketuspisteessä. RG2-FT yhdistää voima-/vääntömomentti- ja läheisyysanturit hellävaraiseen käsittelyyn, asennukseen ja kokoonpanoon sekä Physical AI -mallien koulutukseen ja validointiin.
Sensing 2-finger Electric
Näytä tuote
2FG14 Suuri hyötykuorma · Nopea · IP67
2FG14 suuren hyötykuorman rinnakkaistarttuja
2FG14 käsittelee jopa 14 kg kuormia kitkasulkeisella ja 20 kg kuormia muotosulkeisella otteella, jopa 280 N tartuntavoimalla. Sen kompakti 1.5 kg rakenne, IP67-suojaus ja nopea säädettävä liike soveltuvat vaativaan konepalveluun, materiaalinkäsittelyyn ja kokoonpanoon.
Suuri hyötykuorma 2 sormea sähköinen
Näytä tuote
2FG7 Kompakti · Suuri hyötykuorma · IP67
2FG7 kompakti rinnakkaistarttuja
2FG7 yhdistää jopa 7 kg:n hyötykuorman kitkatartunnalla ja 11 kg:n hyötykuorman muototartunnalla sekä IP67-suojauksen kompaktissa, 1.1 kg painavassa sähkötarttujassa. Säädettävä voima, suuri tartuntanopeus ja muokattavat sormet soveltuvat vaativaan konepalveluun, materiaalinkäsittelyyn ja kokoonpanoon.
rinnakkainen 2-sorminen sähköinen
Näytä tuote
2FGP20 2 sormea - Integroitu alipaine - Pitkä isku
2FGP20-lavaustarttuja
2FGP20 on tehokas ja monipuolinen sähköinen lavaustarttuja, jonka hyötykuorma on 20 kg ja jonka varret ovat mukautettavia. Se käsittelee avoimia laatikoita ja hyllyvalmiita tuotteita sekä välilevyjä ilman tarttujan vaihtoa tai ylimääräisiä käsittelyvaiheita.
Lavaustarttuja 2 sormea sähköinen
Näytä tuote
3FG15 Kolme sormea - Keskittävä ote - 150 mm iskunpituus
3FG15-kolmisormitarttuja
Keskittävä kolmisormitarttuja lieriömäisille työkappaleille: 150 mm iskunpituus, muokattavat sormenpäät sekä sisä- tai ulkopuolinen tartunta.
Kolme sormea Keskittävä Sähköinen
Näytä tuote
3FG25 Raskaaseen käyttöön - Kolme sormea - IP67
3FG25-tarttuja raskaaseen käyttöön
Sähköinen kolmisormitarttuja raskaaseen käyttöön, keskittävä asemointi, IP67-suojaus sekä sisä- tai ulkopuolinen tartunta suurille CNC-työkappaleille.
Kolme sormea Raskaaseen käyttöön Sähköinen
Näytä tuote
Gecko Gripper Passiivinen tarttuminen - Jälkiä jättämätön ote - Rei’itetyt osat
Gecko Gripper -adheesiotarttuja
Passiivinen adheesiotarttuja tasaisten, sileiden, kiiltävien ja rei’itettyjen työkappaleiden käsittelyyn ilman sähköä, paineilmaa tai ohjauskaapeleita.
Adheesio Jälkiä jättämätön Passiivinen
Näytä tuote
MG10 Sähköinen magneettinen - Säädettävä voima - Kappaleentunnistus
MG10 magneettitarttuja
Sähköinen magneettitarttuja, jossa on säädettävä voima ja sisäänrakennettu kappaleentunnistus metallilevyjen, aihioiden ja epäsäännöllisten työkappaleiden käsittelyyn.
Magneettinen Konfiguroitava Sähköinen
Näytä tuote
RG2 2 sormea · Sähköinen · 110 mm iskunpituus
RG2 Joustava sähköinen tarttuja
RG2 on joustava sähköinen kaksisormitarttuja, jossa on säädettävä iskunpituus ja voima, mukautettavat sormenpäät ja integroitu ohjelmisto nopeisiin vaihtoihin materiaalinkäsittelyssä, konepalvelussa, poiminnassa ja sijoittelussa sekä kokoonpanossa.
2 sormea sähköinen materiaalinkäsittely
Näytä tuote
RG6 2 sormea · Sähköinen · 160 mm iskunpituus
RG6 Joustava sähkötarttuja
RG6 on joustava sähköinen kaksisormitarttuja suuremmille ja raskaammille kappaleille. Siinä on 160 mm säädettävä iskunpituus, 25–120 N tartuntavoima, mukautettavat sormenpäät ja integroitu ohjelmisto.
2 sormea sähköinen materiaalinkäsittely
Näytä tuote
Soft Gripper Pehmeä · Sähköinen · Elintarvikekelpoinen
Soft Gripper hellävaraiseen käsittelyyn
OnRobot Soft Gripper käyttää vaihdettavia silikonityökaluja herkkien ja epäsäännöllisten tuotteiden käsittelyyn elintarvike- ja juoma-alalla, kosmetiikassa, lääketeollisuudessa, valmistuksessa ja pakkaamisessa.
pehmeä tartunta elintarvikkeiden käsittely sähköinen
Näytä tuote
VG10 Sähköinen alipaine - Säädettävät varret - Kaksi kanavaa
VG10 Alipainetarttuja
Joustava sähköinen alipainetarttuja, jossa on säädettävät varret ja kaksi itsenäisesti ohjattavaa alipainekanavaa nopeaan käsittelyyn tuotteiden ja sovellusten vaihtuessa.
Alipaine Konfiguroitava Sähköinen
Näytä tuote
VGC10 Alipaine · Sähköinen · Kompakti
VGC10 Kompakti sähköinen alipainetarttuja
VGC10 on kompakti sähköinen alipainetarttuja, jossa on muunneltavat imukupit, kaksi itsenäistä alipainekanavaa, integroitu ohjelmisto ja jopa 15 kg hyötykuorma räätälöidyillä lisäosilla.
alipaine sähköinen kompakti automaatio
Näytä tuote
VGP20 Alipaine · Sähköinen · Neljä kanavaa
VGP20 sähköinen alipainetarttuja
VGP20 on sähköinen, suuren ilmavirtauksen alipainetarttuja, jossa on neljä itsenäistä kanavaa, 16 vakioimukuppipaikkaa, integroitu alipaineen valvonta ja tavalliselle kartongille tyypillinen enimmäishyötykuorma 10 kg.
alipaine lavaus sähköinen
Näytä tuote
VGP30 Pneumaattinen alipaine - 30 kg hyötykuorma - Älykäs ohjaus
VGP30 alipainetarttuja
Suuren hyötykuorman pneumaattinen alipainetarttuja, jossa on älykäs alipaineen ohjaus ja kaksi itsenäistä kanavaa vaativaan lavaukseen ja materiaalinkäsittelyyn.
Alipaine Suuri hyötykuorma Pneumaattinen
Näytä tuote
Dual Quick Changer Kaksi työkalua - 30 kg hyötykuorma - Lyhyempi työkierto
Dual Quick Changer
Asenna kaksi työkalua robotin varren päähän yhtä aikaa, jotta voit ladata ja purkaa kappaleet yhden työkierron aikana, vähentää tyhjäkäyntiaikaa ja laajentaa yhden robotin mahdollisuuksia.
Kahden työkalun asennus Konepalvelu Nopea vaihto
Näytä tuote
Quick Changer Työkalunvaihto alle 5 sekunnissa - 25 kg hyötykuorma - 200 g
Quick Changer
Vaihda robotin käsivarren päässä olevat työkalut alle viidessä sekunnissa kevyellä ja turvallisella Quick Changer -laitteella, joka on suunniteltu joustaviin robottisovelluksiin.
Työkalunvaihtaja Nopea vaihto ISO-laippa
Näytä tuote
Eyes Konenäkö · 2.5D · Syvyyshavainnointi
OnRobot Eyes 2.5D-konenäköjärjestelmä
OnRobot Eyes lisää 2.5D-syvyysnäön, yhden kuvan kalibroinnin, värien ja ääriviivojen tarkastuksen, asennuksen robottiin tai sen ulkopuolelle sekä tuen tunnistus-, lajittelu-, tarkastus- ja maamerkkisovelluksille.
konenäkö 2.5D laaduntarkastus
Näytä tuote
HEX 6-AXIS 6-akselinen mittaus - Voimanohjaus - IP67
HEX 6-akselinen voima-/momenttianturi
Kompakti kuusiakselinen voima-/momenttianturi voimaohjattuun viimeistelyyn, kokoonpanoon, asettamiseen, tunnistukseen ja laatutehtäviin. Valitse HEX-E, kun tarvitset suurempaa herkkyyttä, tai HEX-H, kun tarvitset suurempaa momenttikapasiteettia.
Voima-/momenttianturi 6 akselia IP67
Näytä tuote
Screwdriver Ruuvaus · Sähköinen · Momenttiohjattu
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver yhdistää tarkan momentinhallinnan, sisäänrakennetun sähköisen akselin, älykkään virheentunnistuksen ja tuen ruuviko'oille M1.6–M6 joustavaa automatisoitua kokoonpanoa varten.
ruuvaus kokoonpano sähköinen
Näytä tuote
Sander Materiaalin poisto · Sähköinen · Epäkeskoliike
OnRobot Sander
OnRobot Sander on kattava sähköinen epäkeskopintakäsittelytyökalu, jossa on säädettävä nopeus, integroitu ohjelmisto sekä lisävarusteet automaattiseen hiomatarvikkeiden vaihtoon ja voimaohjattuun pinnanseurantaan.
materiaalin poisto pintakäsittely sähköinen
Näytä tuote
LIFT100 900 mm iskunpituus - 100 kg hyötykuorma - 7. akseli
LIFT100 Robottinostin
Lisää robotin pystysuuntaista ulottumaa 900 mm iskunpituudella, jopa 100 kg hyötykuormalla ja tarkalla paikoituksella lavaus- ja valmistustehtäviin.
Robottinostin 7. akseli Lavaus
Näytä tuote
Pallet Station Lavojen tunnistus - Useita lavakokoja - Lattia-asennus
Pallet Station
Paikoita lavat yhdenmukaisesti ja tunnista niiden läsnäolo kestävällä, lattiaan asennettavalla paikoittimella, joka on suunniteltu joustaviin robottilavaussoluihin.
Lavanpaikoitin Lavaus Integroitu anturi
Näytä tuote
Dual Mounting Kit Kaksi itsenäistä työkalua - Joustava suuntaus - 25 kg hyötykuorma
Dual Mounting Kit
Asenna kaksi itsenäistä Quick Changer -yksikköä sovelluksen edellyttämään paikkaan ja suuntaan, jotta robotin kahden työkalun työkierrot nopeutuvat.
Kahden työkalun asennus Konepalvelu Joustava suuntaus
Näytä tuote
2FGP20 Fork Nosto haarukoilla - Puristus ylhäältä - Integroitu alipaine
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork tukee luotettavasti alapuolelta avoimia laatikoita, esillepanolaatikoita, irrallisella kannella varustettuja laatikoita, heikosti jäykkiä pakkauksia ja muita laatikoita, joita ei voida käsitellä perinteisillä alipaine- tai sivupuristustarttujilla.
Palletizing Fork gripper Electric
Näytä tuote
Accessories
Oheislaitteet

Katso kaikki OnRobotin tarjoamat oheislaitteet, joilla voit optimoida yhteiskäytöllisen robottisovelluksesi.

Näytä lisävarusteet
Ei tuloksia. Kokeile muuttaa suodattimia.

Kiinnostaako?
Ota yhteyttä meihin!

Yhteensopiva kaikkien robottibrändien kanssa

Kaikki tarraimet, voima-/vääntömomenttianturit ja työkalun vaihtajat ovat yhteensopivia seuraavien yhtiöiden robottien kanssa: Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB ja Kassow. Koska tuotteemme ovat yhteensopivia merkittävien robottibrändien kanssa, voit aloittaa robottien hyödyn maksimoinnin helposti, mutta vaikka robottisi brändi olisi joku toinen, tarraimemme voivat olla silti sen kanssa yhteensopivia. Ota yhteyttä keskustellaksesi siitä, mikä ratkaisu vaikuttaa kannaltasi sopivimmalta.

Robottivarsitarraimemme lisäävät älykkyyttä yhteiskäyttöprosesseihin

Yhteiskäyttörobotit ja kevyeen teolliseen käyttöön tarkoitetut robotit ovat nykyään laajalti käytettyjä. Tämä johtuu monikäyttöisten työkalujen, kuten robottivarsitarraimet, anturit ja pikavaihtajat, esiinmarssista. Yhdistämällä robotin oikeaan päätetyövälineeseen lisäät sen kykyä käsitellä monimutkaisia prosesseja yhteiskäytössä ihmistyöntekijöiden kanssa.

Yhteiskäyttöteknologiat tunnetaan siitä, että ne tuottavat liiketoiminnallisia etuja pienille ja keskisuurille yhtiöille.

Vähäisempi käyttöönottoaika
Yhteiskäyttörobotit ja päätetyövälineet on suunniteltu helpottamaan ohjelmointia niin, että jopa työntekijät ilman teknistä osaamista voivat oppia, kuinka käyttää ja soveltaa robottia nopeasti. Joustavuus antaa valmistajille vapauden ja joustavuuden kokeilla sovelluksia valmistautuen uusiin tarpeisiin.
Joustava tuotanto
Tarve valmistaa ainutlaatuisia työkaluja valmistamisen juuri tietynlaisiin teollisiin tehtäviin aiheuttaa monenlaisia kustannuksia ja haittoja. Kontrastina EoA-työkaluja voidaan soveltaa helposti eri tehtäviin ja prosesseihin, ja ne ovat integroitavissa saumattomasti eri tuotantoympäristöihin.
Korkeampi tuotto
Joustavat päätetyövälineet antavat robotin suorittaa toistuvat tehtävät ihmistyöläisiä johdonmukaisemmin ja tarkemmin. Tästä seuraa valmistajille nopeampaa tuottoa. Robotit käsittelevät tylsät, likaiset ja vaaralliset tehtävät, joten työntekijät voivat hoitaa ihmismielelle paremmin sopivat monimutkaisemmat työt.

Lisää liiketoimintaasi uudella teknologialla

OnRobotin älykkäät ratkaisut mahdollistavat sen, että robotit voivat käsitellä mukautuvia ja tarkkoja sovelluksia, joiden automatisoiminen on ollut tähän asti liian monimutkaista. Lue lisää innovatiivisten ratkaisujemme vaikutuksista kehittyneisiin yhteiskäyttö sovelluksiin alta.
Konepalvelut
Erityisesti CNC-koneisiin ja sorveihin suunnitellut sähköiset tarttujat. Automaattinen keskitys, IP67-luokitus ja valmius miehittämättömään tuotantoon.
Näytä sovellus
Materiaalinkäsittely
Siirrä enemmän tuotteita ja vähennä manuaalista käsittelyä. Joustavat tarttujat automatisoivat poiminnan, siirron, lajittelun ja pakkaamisen sekä mukautuvat erilaisiin osiin, materiaaleihin ja tuotantoeriin.
Näytä sovellus
Lavoitus
Automatisoi lavoitus ja lavalta purkaminen joustavilla robottiratkaisuilla laatikoille, säiliöille, säkeille ja vaihtelevaan tuotantoon. Nopeuta käyttöönottoa OnRobotin avulla.
Näytä sovellus
Materiaalinpoisto
Automatisoi hionta, kiillotus, viimeistely ja muut pintakäsittelytehtävät joustavilla robottityökaluilla. Varmista tasainen laatu ja helpompi käyttöönotto.
Näytä sovellus
Laatu
Automatisoi mittaus, testaus ja tarkastus joustavalla robottinäöllä sekä voima- ja momentintunnistuksella. Varmista tasainen laatu ja toistettavat tulokset.
Näytä sovellus
Kokoonpano
Automatisoi toistuvat kokoonpanotehtävät tarkalla tartunnalla, voimantunnistuksella ja älykkäällä ruuvauksella. Paranna tasalaatuisuutta, vähennä manuaalista käsittelyä ja mukaudu nopeasti tuotteiden tai tuotantovaatimusten muuttuessa.
Näytä sovellus

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi