Käytä sisä- tai ulkopuolista tartuntaa joko normaaliotteella tunnetuille halkaisijoille ja yli 300 N voimille tai joustavalla otteella vaihteleville halkaisijoille enintään 300 N voimalla.
Kolme synkronoitua sormea keskittävät suuret, pyöreät työkappaleet vakaata käsittelyä ja tarkkaa sijoittamista varten. 3FG25 tukee jopa 25 kg hyötykuormia muotosulkeisella otteella ja jopa 15 kg hyötykuormia voimasulkeisella otteella.
Käytä sisä- tai ulkopuolista tartuntaa joko normaaliotteella tunnetuille halkaisijoille ja yli 300 N voimille tai joustavalla otteella vaihteleville halkaisijoille enintään 300 N voimalla.
IP67-suojaus auttaa sähköistä tarttujaa toimimaan jäähdytysnesteen ja lentävien lastujen läheisyydessä. Mekaaninen jarru ylläpitää käytettyä tartuntavoimaa ilman virrankulutusta ja pitää työkappaleen kiinni sähkökatkon aikana.
Kolme synkronoitua sormea keskittävät pyöreät työkappaleet tartunnan aikana. Muotosulkeinen käsittely tukee jopa 25 kg hyötykuormia ja voimasulkeinen tartunta jopa 15 kg hyötykuormia, kun sovelluksen olosuhteet vastaavat tietolehden rajoja.
Normaaliote on suunniteltu tunnetuille halkaisijoille ja tuottaa jopa 450 N voiman. Joustava ote käsittelee tuntemattomia tai vaihtelevia halkaisijoita enintään 300 N voimalla. Molemmat menetelmät tukevat sisä- ja ulkopuolista tartuntaa.
IP67-luokiteltu rakenne on suunniteltu koneistamoihin, joissa esiintyy jäähdytysnestettä ja lastuja. Jarru ylläpitää käytettyä tartuntavoimaa ilman jatkuvaa virransyöttöä ja pitää työkappaleen kiinni sähkökatkon aikana.
Syötä ja poista suuria metallisia työkappaleita vaativissa koneistusympäristöissä. 3FG25 yhdistää keskittävän kolmisormiasemoinnin, sisä- ja ulkopuolisen tartunnan, jopa 450 N tartuntavoiman ja IP67-suojauksen.
Kerro meille työkappaleesta, koneympäristöstä ja tartuntajaksosta, jonka haluat automatisoida. Paikallinen asiantuntijamme auttaa arvioimaan 3FG25:n soveltuvuutta robottiisi ja käyttökohteeseesi.